Zum Hauptinhalt springen

Trockenkühler
09PE

Nenn-Kälteleistung: 10-1100 kW

Die Baureihe 09PE eignet sich besonders für Anwendungen im Dienstleistungs- und Industriebereich sowie in medizinischen Einrichtungen. Die luftgekühlten Trockenkühler dieser Produktreihe wurden speziell für die Kühlung von Wasser oder Glykol-Wasser-Gemischen in folgenden Anwendungen entwickelt. Die Geräte sind für eine Aufstellung im Freien bestimmt.

  • Leistung
  • Flexibilität
  • Intelligenz
  • Energetische Optimierung
  • Akustische Optimierung
Die modulare Baureihe 09PE ist in vielen verschiedenen Ausführungen lieferbar:
  • 3 Gehäuselängen (S-, M- oder L-Modul), so dass entweder die Abmessungen, die Leistung oder die Leistungsaufnahme optimiert werden können
  • Verschiedene Baugrößen, von 1 bis 14 Ventilatoren
  • 2 Laufraddurchmesser, 800 oder 910 mm
  • Mehrere Drehzahlbereiche, bis zu 1270/min
  • Konfiguration: horizontales oder vertikales Gerät

Hervorragende Korrosionsbeständigkeit

  • Register mit Kupferrohren und -verteilern und Aluminiumlamellen mit einem hohen Grad an Verschmutzungsresistenz
  • Ventilatoren mit profiliertem Kragen aus verzinktem Stahl mit Polyester-Pulverlackierung oder aus Verbundwerkstoff
  • Gehäuse und Füße aus verzinktem Stahl mit Polyester-Pulverlackierung
  • Schutzabdeckung an Bögen und Verteilern
  • Vorlackierte Aluminiumlamellen
  • Lamellen mit Hochleistungsbeschichtung
  • Rohre aus rostfreiem Stahl
  • Beschichtung der Korrosionswiderstandsklasse C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Anschlusskasten
  • Schutzschrank
  • Schaltschrank
  • Wartungsschalter
  • Gegenflansche
  • Erhöhte Füße
  • Lamellen-Schutzgitter
  • Vertikale Aufstellung
  • Stapelung von 2 identischen Geräten
  • Kufen für den Transport im Container
  • EC-Motor (mit elektronischer Kommutierung)
  • Entleerbares Register
  • Freikühl-Ventilbausatz
  • Adiabatischer Kühler
Die modulare Baureihe 09PE ist in vielen verschiedenen Ausführungen lieferbar:
  • 3 Gehäuselängen (S-, M- oder L-Modul), so dass entweder die Abmessungen, die Leistung oder die Leistungsaufnahme optimiert werden können
  • Verschiedene Baugrößen, von 1 bis 14 Ventilatoren
  • 2 Laufraddurchmesser, 800 oder 910 mm
  • Mehrere Drehzahlbereiche, bis zu 1270/min
  • Konfiguration: horizontales oder vertikales Gerät

Hervorragende Korrosionsbeständigkeit

  • Register mit Kupferrohren und -verteilern und Aluminiumlamellen mit einem hohen Grad an Verschmutzungsresistenz
  • Ventilatoren mit profiliertem Kragen aus verzinktem Stahl mit Polyester-Pulverlackierung oder aus Verbundwerkstoff
  • Gehäuse und Füße aus verzinktem Stahl mit Polyester-Pulverlackierung
  • Schutzabdeckung an Bögen und Verteilern
  • Vorlackierte Aluminiumlamellen
  • Lamellen mit Hochleistungsbeschichtung
  • Rohre aus rostfreiem Stahl
  • Beschichtung der Korrosionswiderstandsklasse C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Anschlusskasten
  • Schutzschrank
  • Schaltschrank
  • Wartungsschalter
  • Gegenflansche
  • Erhöhte Füße
  • Lamellen-Schutzgitter
  • Vertikale Aufstellung
  • Stapelung von 2 identischen Geräten
  • Kufen für den Transport im Container
  • EC-Motor (mit elektronischer Kommutierung)
  • Entleerbares Register
  • Freikühl-Ventilbausatz
  • Adiabatischer Kühler

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit