AquaForce® - Wassergekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler & Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit variabler Drehzahl und Kältemittel HFO R-1234ze oder R-515B
30XWHVZE
Kältemittel: R-1234ze oder R-515B
Verdichter: drehzahlgeregelt
Nenn-Kälteleistung: 450-1635 kW
Nenn-Heizleistung: 520-1930 kW
Die wassergekühlten Geräte des Typs 30XWHVZE sind die ideale Lösung für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, wo Installateure, Systemplaner und Gebäudebesitzer besonders im Teillastbetrieb optimale Leistung und maximale Qualität fordern.
- Niedriger Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Sichere Konstruktion
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrige Betriebsschallpegel
- Umweltschutz
- Auslegung für Green Buildings
Allgemeine Beschreibung
- Schraubenverdichter mit Inverterantrieb
- PUREtec™-Kältemittel R-1234ze oder Kältemittel R-515B
- Das Touch Pilot-Steuerungssystem
- Geflutete Wärmetauscher, mechanisch zu reinigen
- Temperaturen am Verdampferaustritt bis 3,3°C
- Kann bei Betrieb als Wärmepumpe auf der Verflüssigerseite bis zu 55 °C liefern (bis zu 60°C für die Modelle 1401 & 1501)
Drehzahlgeregelter flüssigkeitskühler serie 30XW-V R-515B
Das Kältemittel R-515B erfüllt schon heute die strengen Anforderungen zur CO2 Reduzierung der F-Gase Richtlinie bis mindestens ins Jahr 2030. Auf Grund der Klassifizierung als A1 Kältemittel kann auf ex-Schutz Maßnahmen im Maschinenraum verzichtet werden. Ein Testlauf im Werk des Herstellers ist vorgeschrieben. Umgebungstemperaturen von bis zu 65°C im Stillstand sind zugelassen.
Die Kältemaschine ist qualifiziert nach EN14511-3:2011 und besitzt die Eurovent Energie-Klasse A.
Kältemittel R-515B: das wirklich zukunftssichere A1 Kältemittel für Schrauben Kaltwassersätze zur Innenaufstellung:
- Effizientestes A1 Kältemittel für Schraubenverdichter im Klimabereich
- Geringe Umweltauswirkungen GWP =293
- Reduziert die notwendigen Dichtheitskontrollen
- Sichere Verfügbarkeit
- Beste Energieeffizienz
- Sicher & nicht entflammbar
Carrier ist der erste führende Hersteller der R-515B in Schrauben Kaltwassersätzen auf dem Markt bringt (Stand Juni 2020).
Weitere Produkte mit Kältemittel R-515B: Wassergekühlter Flüssigkeitskühler, 30XW-PZE/30XWHPZE
Niedriger Energieverbrauch
- Auf hohe Leistung bei Voll- und Teillast ausgelegt
- SCOP 47/55°C bis 5,4
- Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb gestatten eine präzise Leistungsanpassung an Gebäudelast-Veränderungen und sorgen insbesondere bei Teillast für eine beträchtlich reduzierte Leistungsaufnahme des Gerätes
- Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
- Das elektronische Expansionsventil gestattet einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Wärmetauschflächen des Verdampfers
- Optimierte elektrische Leistung
Hohe Zuverlässigkeit
- Ständige verbesserte Leistung und die bekannte Qualität und Verlässlichkeit der Carrier-Produkte
- Die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen wurde durch eine an strengen Kriterien orientierte Auswahl der wichtigsten Komponenten und durch konstruktive Maßnahmen auf ein Minimum reduziert
- Schraubenverdichter mit Inverterantrieb, überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor (flüssigkeitsgekühlter Motor für die Modelle 1401 & 1601)
- Der Inverter ist für jeden Verdichtermotor optimiert und garantiert so einen zuverlässigen Betrieb und eine einfache Wartung
- Alle Verdichterkomponenten sind vor Ort leicht zugänglich und verursachen deshalb keine langen Stillstandszeiten
- Zwei unabhängige Kältemittelkreise (ab 1000 kW) - der zweite übernimmt automatisch den Betrieb, wenn der erste ausfällt und garantiert so einen ununterbrochenen Teillast-Kühlbetrieb unter allen Umständen
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Sichere Konstruktion
- Ein spezielles Polyolesteröl, das von Carrier zum Einsatz mit HFO-1234ze of R-515B zertifiziert wurde, gewährleistet eine zuverlässige Schmierung des Lagers
- Spezielle Dichtungen am Verdichter, die kompatibel sind zu HFO-1234ze of R-515B und von Carrier getestet und freigegeben wurden
- Neue Überströmventile, die für den Betrieb mit HFO-1234ze of R-515B entwickelt wurden
- Neue Regelalgorithmen
- Spezifische Dokumentation mit allen Installations-, Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsanweisungen
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Vereinfachte Wasseranschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Niedrige Betriebsschallpegel
- Durch die in den Verdichtermotoren eingesetzte Inverter-Technologie werden die Schallpegel bei Teillast auf ein Minimum reduziert
- Schalldämpfer in der Druckgasleitung
- Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
- Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257
Umweltschutz
- Zukunftssicheres HFO-Kältemittel R-1234ze mit einem Treibhauspotential nahezu null (GWP & 1) und einem Ozonabbaupotential von null (ODP = 0)
- Oder effizientestes A1 Kältemittel R-515B für Schraubenverdichter im Klimabereich (g eringe Umweltauswirkungen GWP =293)
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Auslegung für Green Buildings
- Ein Green Building ist ein Gebäude, das bezogen auf die Umwelt nachhaltig ist und so entworfen, gebaut und betrieben wird, dass seine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum reduziert werden
- 30 % bis 40 % des jährlichen Energieverbrauchs eines Gebäudes werden für die Klimaanlage aufgewendet
- Es gibt mehrere Zertifizierungsprogramme für grüne Gebäude auf dem Markt, die eine neutrale Bewertung der getroffenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen für eine Vielzahl an Gebäudetypen bieten
Thunderbolt-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb
- Erweiterte Regelalgorithmen vereinen Inverter-Frequenzleistung mit Motorleistungsaufnahme-Logik, um die Belastung mechanischer Teile auf ein Minimum herabzusetzen. Dies resultiert in einer optimierten Verdichtungsleistung und einer hohen Gerätezuverlässigkeit
- Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
- Schraubenverdichter nutzen das Prinzip der positiven Verdrängung, um Gase bei höherem Druck zu komprimieren. Bei einem ungewöhnlich hohen Druck auf Verflüssigerseite schaltet der Verdichter daher nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
- Der Schalldämpfer in der Druckgasleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
- Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt
- SEPR 12/7°C bis zu 10,7
- SEER 12/7°C bis zu 8,8
- SCOP 47/55°C bis zu 5,4
Touch Pilot-Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Display
- Direktzugriff auf die technischen Zeichnungen und die wichtigsten Wartungsunterlagen des Gerätes
- Screenshots mit präzisen und klaren Informationen in der Landessprache
- Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
- Sicherere Bedienung und Geräteeinstellung
- Einfache und intelligente Datenerfassung durch die konstante Überwachung aller Maschinenparameter für den optimierten Betrieb des Gerätes
- Energiemanagement
Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Steuerung der Verflüssigerpumpen
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Einstellung der Lastbegrenzung
- Steuerung der Wasserpumpe
- Betriebsanzeige
- Alarmanzeige
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- Niedrig konzentrierte Glykollösung für Temperaturen bis -3 °C
- Leit-/Folge-Betrieb
- Wärmedämmung für Verflüssiger
- Wartungsventilsatz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Begrenzung der Verflüssigertemperatur
- Regelung von Systemen mit niedriger Verflüssigungstemperatur
- Niedriger Schallpegel
- Wärmedämmung des Verdichters
- Schnelle Rückkehr zur vollen Leistung
- Carrier Connected Services
Allgemeine Beschreibung
- Schraubenverdichter mit Inverterantrieb
- PUREtec™-Kältemittel R-1234ze oder Kältemittel R-515B
- Das Touch Pilot-Steuerungssystem
- Geflutete Wärmetauscher, mechanisch zu reinigen
- Temperaturen am Verdampferaustritt bis 3,3°C
- Kann bei Betrieb als Wärmepumpe auf der Verflüssigerseite bis zu 55 °C liefern (bis zu 60°C für die Modelle 1401 & 1501)
Drehzahlgeregelter flüssigkeitskühler serie 30XW-V R-515B
Das Kältemittel R-515B erfüllt schon heute die strengen Anforderungen zur CO2 Reduzierung der F-Gase Richtlinie bis mindestens ins Jahr 2030. Auf Grund der Klassifizierung als A1 Kältemittel kann auf ex-Schutz Maßnahmen im Maschinenraum verzichtet werden. Ein Testlauf im Werk des Herstellers ist vorgeschrieben. Umgebungstemperaturen von bis zu 65°C im Stillstand sind zugelassen.
Die Kältemaschine ist qualifiziert nach EN14511-3:2011 und besitzt die Eurovent Energie-Klasse A.
Kältemittel R-515B: das wirklich zukunftssichere A1 Kältemittel für Schrauben Kaltwassersätze zur Innenaufstellung:
- Effizientestes A1 Kältemittel für Schraubenverdichter im Klimabereich
- Geringe Umweltauswirkungen GWP =293
- Reduziert die notwendigen Dichtheitskontrollen
- Sichere Verfügbarkeit
- Beste Energieeffizienz
- Sicher & nicht entflammbar
Carrier ist der erste führende Hersteller der R-515B in Schrauben Kaltwassersätzen auf dem Markt bringt (Stand Juni 2020).
Weitere Produkte mit Kältemittel R-515B: Wassergekühlter Flüssigkeitskühler, 30XW-PZE/30XWHPZE
Niedriger Energieverbrauch
- Auf hohe Leistung bei Voll- und Teillast ausgelegt
- SCOP 47/55°C bis 5,4
- Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb gestatten eine präzise Leistungsanpassung an Gebäudelast-Veränderungen und sorgen insbesondere bei Teillast für eine beträchtlich reduzierte Leistungsaufnahme des Gerätes
- Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
- Das elektronische Expansionsventil gestattet einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Wärmetauschflächen des Verdampfers
- Optimierte elektrische Leistung
Hohe Zuverlässigkeit
- Ständige verbesserte Leistung und die bekannte Qualität und Verlässlichkeit der Carrier-Produkte
- Die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen wurde durch eine an strengen Kriterien orientierte Auswahl der wichtigsten Komponenten und durch konstruktive Maßnahmen auf ein Minimum reduziert
- Schraubenverdichter mit Inverterantrieb, überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor (flüssigkeitsgekühlter Motor für die Modelle 1401 & 1601)
- Der Inverter ist für jeden Verdichtermotor optimiert und garantiert so einen zuverlässigen Betrieb und eine einfache Wartung
- Alle Verdichterkomponenten sind vor Ort leicht zugänglich und verursachen deshalb keine langen Stillstandszeiten
- Zwei unabhängige Kältemittelkreise (ab 1000 kW) - der zweite übernimmt automatisch den Betrieb, wenn der erste ausfällt und garantiert so einen ununterbrochenen Teillast-Kühlbetrieb unter allen Umständen
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Sichere Konstruktion
- Ein spezielles Polyolesteröl, das von Carrier zum Einsatz mit HFO-1234ze of R-515B zertifiziert wurde, gewährleistet eine zuverlässige Schmierung des Lagers
- Spezielle Dichtungen am Verdichter, die kompatibel sind zu HFO-1234ze of R-515B und von Carrier getestet und freigegeben wurden
- Neue Überströmventile, die für den Betrieb mit HFO-1234ze of R-515B entwickelt wurden
- Neue Regelalgorithmen
- Spezifische Dokumentation mit allen Installations-, Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsanweisungen
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Vereinfachte Wasseranschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Niedrige Betriebsschallpegel
- Durch die in den Verdichtermotoren eingesetzte Inverter-Technologie werden die Schallpegel bei Teillast auf ein Minimum reduziert
- Schalldämpfer in der Druckgasleitung
- Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
- Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257
Umweltschutz
- Zukunftssicheres HFO-Kältemittel R-1234ze mit einem Treibhauspotential nahezu null (GWP & 1) und einem Ozonabbaupotential von null (ODP = 0)
- Oder effizientestes A1 Kältemittel R-515B für Schraubenverdichter im Klimabereich (g eringe Umweltauswirkungen GWP =293)
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Auslegung für Green Buildings
- Ein Green Building ist ein Gebäude, das bezogen auf die Umwelt nachhaltig ist und so entworfen, gebaut und betrieben wird, dass seine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum reduziert werden
- 30 % bis 40 % des jährlichen Energieverbrauchs eines Gebäudes werden für die Klimaanlage aufgewendet
- Es gibt mehrere Zertifizierungsprogramme für grüne Gebäude auf dem Markt, die eine neutrale Bewertung der getroffenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen für eine Vielzahl an Gebäudetypen bieten
Thunderbolt-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb
- Erweiterte Regelalgorithmen vereinen Inverter-Frequenzleistung mit Motorleistungsaufnahme-Logik, um die Belastung mechanischer Teile auf ein Minimum herabzusetzen. Dies resultiert in einer optimierten Verdichtungsleistung und einer hohen Gerätezuverlässigkeit
- Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
- Schraubenverdichter nutzen das Prinzip der positiven Verdrängung, um Gase bei höherem Druck zu komprimieren. Bei einem ungewöhnlich hohen Druck auf Verflüssigerseite schaltet der Verdichter daher nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
- Der Schalldämpfer in der Druckgasleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
- Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt
- SEPR 12/7°C bis zu 10,7
- SEER 12/7°C bis zu 8,8
- SCOP 47/55°C bis zu 5,4
Touch Pilot-Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Display
- Direktzugriff auf die technischen Zeichnungen und die wichtigsten Wartungsunterlagen des Gerätes
- Screenshots mit präzisen und klaren Informationen in der Landessprache
- Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
- Sicherere Bedienung und Geräteeinstellung
- Einfache und intelligente Datenerfassung durch die konstante Überwachung aller Maschinenparameter für den optimierten Betrieb des Gerätes
- Energiemanagement
Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Steuerung der Verflüssigerpumpen
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Einstellung der Lastbegrenzung
- Steuerung der Wasserpumpe
- Betriebsanzeige
- Alarmanzeige
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- Niedrig konzentrierte Glykollösung für Temperaturen bis -3 °C
- Leit-/Folge-Betrieb
- Wärmedämmung für Verflüssiger
- Wartungsventilsatz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Begrenzung der Verflüssigertemperatur
- Regelung von Systemen mit niedriger Verflüssigungstemperatur
- Niedriger Schallpegel
- Wärmedämmung des Verdichters
- Schnelle Rückkehr zur vollen Leistung
- Carrier Connected Services

PUREtec™-Kältemittel