Zum Hauptinhalt springen

AquaForce® - Wassergekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler & Wasser/Wasser-Schrauben-Wärmepumpe mit variabler Drehzahl
30XWHV

Kältemittel: R-134a

Verdichter: drehzahlgeregelt

Nenn-Kälteleistung: 590-1740 kW

Nenn-Heizleistung: 650-1930 kW

Die wassergekühlten Geräte des Typs 30XWHV sind die ideale Lösung für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, wo Installateure, Systemplaner und Gebäudebesitzer besonders im Teillastbetrieb optimale Leistung und maximale Qualität fordern.

  • Niedriger Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Schnelle und einfache Installation
  • Niedrige Betriebsschallpegel
  • Umweltschutz
  • Auslegung für Green Buildings

Allgemeine Beschreibung

  • Schraubenverdichter mit Inverterantrieb
  • Das SmartView-Steuerungssystem
  • Geflutete Wärmetauscher, mechanisch zu reinigen
  • Temperaturen am Verdampferaustritt bis 3,3°C
  • Kann bei Betrieb als Wärmepumpe auf der Verflüssigerseite bis zu 50°C liefern

Niedriger Energieverbrauch

  • Auf hohe Leistung bei Voll- und Teillast ausgelegt
  • Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb gestatten eine präzise Leistungsanpassung an Gebäudelast-Veränderungen und sorgen insbesondere bei Teillast für eine beträchtlich reduzierte Leistungsaufnahme des Gerätes
  • Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
  • Das elektronische Expansionsventil gestattet einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Wärmetauschflächen des Verdampfers
  • Optimierte elektrische Leistung

Hohe Zuverlässigkeit

  • Ständige verbesserte Leistung und die bekannte Qualität und Verlässlichkeit der Carrier-Produkte
  • Die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen wurde durch eine an strengen Kriterien orientierte Auswahl der wichtigsten Komponenten und durch konstruktive Maßnahmen auf ein Minimum reduziert
  • Schraubenverdichter mit Inverterantrieb, überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
  • Der Inverter ist für jeden Verdichtermotor optimiert und garantiert so einen zuverlässigen Betrieb und eine einfache Wartung
  • Alle Verdichterkomponenten sind vor Ort leicht zugänglich und verursachen deshalb keine langen Stillstandszeiten
  • Zwei unabhängige Kältemittelkreise (ab 1000 kW) - der zweite übernimmt automatisch den Betrieb, wenn der erste ausfällt und garantiert so einen ununterbrochenen Teillast-Kühlbetrieb unter allen Umständen
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Schnelle und einfache Installation

  • Kompakte Konstruktion
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Vereinfachte Wasseranschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Niedrige Betriebsschallpegel

  • Durch die in den Verdichtermotoren eingesetzte Inverter-Technologie werden die Schallpegel bei Teillast auf ein Minimum reduziert
  • Schalldämpfer in der Druckleitung
  • Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
  • Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257

Umweltschutz

  • R-134a: Kältemittel ohne jegliches Ozonabbaupotential
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Auslegung für Green Buildings

  • Ein Green Building ist ein Gebäude, das bezogen auf die Umwelt nachhaltig ist und so entworfen, gebaut und betrieben wird, dass seine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum reduziert werden
  • 30 % bis 40 % des jährlichen Energieverbrauchs eines Gebäudes werden für die Klimaanlage aufgewendet
  • Es gibt mehrere Zertifizierungsprogramme für grüne Gebäude auf dem Markt, die eine neutrale Bewertung der getroffenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen für eine Vielzahl an Gebäudetypen bieten

Thunderbolt-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb

  • Erweiterte Regelalgorithmen vereinen Inverter-Frequenzleistung mit Motorleistungsaufnahme-Logik, um die Belastung mechanischer Teile auf ein Minimum herabzusetzen. Dies resultiert in einer optimierten Verdichtungsleistung und einer hohen Gerätezuverlässigkeit
  • Mit besonders kräftig dimensionierten, öldruckgeschmierten Wälzlagern, für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb, selbst bei maximaler Belastung
  • Schraubenverdichter nutzen das Prinzip der positiven Verdrängung, um Gase bei höherem Druck zu komprimieren. Bei einem ungewöhnlich hohen Druck auf Verflüssigerseite schaltet der Verdichter daher nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (entlasteter Betrieb)
  • Der Schalldämpfer in der Druckleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
  • Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt
Carrier 06T-Schraubenverdichter für Flüssigkeitskühler

Touch Pilot-Regelung

  • Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Display
  • Direktzugriff auf die technischen Zeichnungen und die wichtigsten Wartungsunterlagen des Gerätes
  • Screenshots mit präzisen und klaren Informationen in der Landessprache
  • Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
  • Sicherere Bedienung und Geräteeinstellung
  • Einfache und intelligente Datenerfassung durch die konstante Überwachung aller Maschinenparameter für den optimierten Betrieb des Gerätes
  • Energiemanagement
Carrier Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Touch Pilot Junior Regelung Bildschirm

Fernsteuerung (Standard)

  • Einfacher Zugang über das Internet
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
  • Optionale Kommunikations-Gateways
  • Steuerung der Verflüssigerpumpen
  • Start/Stopp des Gerätes
  • Verwaltung von zwei Sollwerten
  • Einstellung der Lastbegrenzung
  • Steuerung der Wasserpumpe
  • Betriebsanzeige
  • Alarmanzeige

Fernsteuerung (Option EMM)

  • Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
  • Niedrig konzentrierte Glykollösung für Temperaturen bis -3 °C
  • Leit-/Folge-Betrieb
  • Ein einzelner Stromanschlusspunkt
  • Leistungs-/Steuerkreis für Verdampferpumpen
  • Leistungs-/Steuerungskreis für eine Doppelpumpe am Verdampfer
  • Leistungs-/Steuerstromkreis für Verflüssigerpumpe
  • Wärmedämmung für Verflüssiger
  • Wartungsventilsatz
  • LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
  • Begrenzung der Verflüssigertemperatur
  • Regelung von Systemen mit niedriger Verflüssigungstemperatur
  • Leckageerkennung
  • Niedriger Schallpegel
  • Schnelle Rückkehr zur vollen Leistung

Allgemeine Beschreibung

  • Schraubenverdichter mit Inverterantrieb
  • Das SmartView-Steuerungssystem
  • Geflutete Wärmetauscher, mechanisch zu reinigen
  • Temperaturen am Verdampferaustritt bis 3,3°C
  • Kann bei Betrieb als Wärmepumpe auf der Verflüssigerseite bis zu 50°C liefern

Niedriger Energieverbrauch

  • Auf hohe Leistung bei Voll- und Teillast ausgelegt
  • Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb gestatten eine präzise Leistungsanpassung an Gebäudelast-Veränderungen und sorgen insbesondere bei Teillast für eine beträchtlich reduzierte Leistungsaufnahme des Gerätes
  • Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
  • Das elektronische Expansionsventil gestattet einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Wärmetauschflächen des Verdampfers
  • Optimierte elektrische Leistung

Hohe Zuverlässigkeit

  • Ständige verbesserte Leistung und die bekannte Qualität und Verlässlichkeit der Carrier-Produkte
  • Die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen wurde durch eine an strengen Kriterien orientierte Auswahl der wichtigsten Komponenten und durch konstruktive Maßnahmen auf ein Minimum reduziert
  • Schraubenverdichter mit Inverterantrieb, überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
  • Der Inverter ist für jeden Verdichtermotor optimiert und garantiert so einen zuverlässigen Betrieb und eine einfache Wartung
  • Alle Verdichterkomponenten sind vor Ort leicht zugänglich und verursachen deshalb keine langen Stillstandszeiten
  • Zwei unabhängige Kältemittelkreise (ab 1000 kW) - der zweite übernimmt automatisch den Betrieb, wenn der erste ausfällt und garantiert so einen ununterbrochenen Teillast-Kühlbetrieb unter allen Umständen
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Schnelle und einfache Installation

  • Kompakte Konstruktion
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Vereinfachte Wasseranschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Niedrige Betriebsschallpegel

  • Durch die in den Verdichtermotoren eingesetzte Inverter-Technologie werden die Schallpegel bei Teillast auf ein Minimum reduziert
  • Schalldämpfer in der Druckleitung
  • Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
  • Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257

Umweltschutz

  • R-134a: Kältemittel ohne jegliches Ozonabbaupotential
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Auslegung für Green Buildings

  • Ein Green Building ist ein Gebäude, das bezogen auf die Umwelt nachhaltig ist und so entworfen, gebaut und betrieben wird, dass seine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum reduziert werden
  • 30 % bis 40 % des jährlichen Energieverbrauchs eines Gebäudes werden für die Klimaanlage aufgewendet
  • Es gibt mehrere Zertifizierungsprogramme für grüne Gebäude auf dem Markt, die eine neutrale Bewertung der getroffenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen für eine Vielzahl an Gebäudetypen bieten

Thunderbolt-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb

  • Erweiterte Regelalgorithmen vereinen Inverter-Frequenzleistung mit Motorleistungsaufnahme-Logik, um die Belastung mechanischer Teile auf ein Minimum herabzusetzen. Dies resultiert in einer optimierten Verdichtungsleistung und einer hohen Gerätezuverlässigkeit
  • Mit besonders kräftig dimensionierten, öldruckgeschmierten Wälzlagern, für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb, selbst bei maximaler Belastung
  • Schraubenverdichter nutzen das Prinzip der positiven Verdrängung, um Gase bei höherem Druck zu komprimieren. Bei einem ungewöhnlich hohen Druck auf Verflüssigerseite schaltet der Verdichter daher nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (entlasteter Betrieb)
  • Der Schalldämpfer in der Druckleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
  • Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt
Carrier 06T-Schraubenverdichter für Flüssigkeitskühler

Touch Pilot-Regelung

  • Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Display
  • Direktzugriff auf die technischen Zeichnungen und die wichtigsten Wartungsunterlagen des Gerätes
  • Screenshots mit präzisen und klaren Informationen in der Landessprache
  • Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
  • Sicherere Bedienung und Geräteeinstellung
  • Einfache und intelligente Datenerfassung durch die konstante Überwachung aller Maschinenparameter für den optimierten Betrieb des Gerätes
  • Energiemanagement
Carrier Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Touch Pilot Junior Regelung Bildschirm

Fernsteuerung (Standard)

  • Einfacher Zugang über das Internet
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
  • Optionale Kommunikations-Gateways
  • Steuerung der Verflüssigerpumpen
  • Start/Stopp des Gerätes
  • Verwaltung von zwei Sollwerten
  • Einstellung der Lastbegrenzung
  • Steuerung der Wasserpumpe
  • Betriebsanzeige
  • Alarmanzeige

Fernsteuerung (Option EMM)

  • Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
  • Niedrig konzentrierte Glykollösung für Temperaturen bis -3 °C
  • Leit-/Folge-Betrieb
  • Ein einzelner Stromanschlusspunkt
  • Leistungs-/Steuerkreis für Verdampferpumpen
  • Leistungs-/Steuerungskreis für eine Doppelpumpe am Verdampfer
  • Leistungs-/Steuerstromkreis für Verflüssigerpumpe
  • Wärmedämmung für Verflüssiger
  • Wartungsventilsatz
  • LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
  • Begrenzung der Verflüssigertemperatur
  • Regelung von Systemen mit niedriger Verflüssigungstemperatur
  • Leckageerkennung
  • Niedriger Schallpegel
  • Schnelle Rückkehr zur vollen Leistung

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit