Geräuscharme Kühlung für Komfort-Anwendungen: Carrier AquaForce® 30XBV Flüssigkeitskühler mit variabler Drehzahl
ISMANING -
Carrier bringt die neue Flüssigkeitskühler-Serie AquaForce® 30XBV mit drehzahlgeregelten Doppelschraubenverdichtern auf den Markt. Speziell für den Einsatz in Komfort-Anwendungen entwickelt, zeichnen sich die AquaForce® 30XBV Flüssigkeitskühler durch optimierte Leistung im Teillastbetrieb, Zuverlässigkeit, hohen Benutzerkomfort, geringe Geräuschbelastung sowie sparsamen Energieverbrauch bei Außentemperaturen bis zu 55 °C aus. Carrier ist ein Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.
Mit ihrem geräuscharmen Betrieb und ihrer zuverlässigen Leistung eignen sich die AquaForce 30XBV ideal für den Einsatz in Bürogebäuden, Hotels und medizinischen Einrichtungen. Niedrige Lebenszykluskosten und Energieeffizienz zählen hier zu den wesentlichen Anforderungen.
Kosteneffizient und ausfallsicher
Die neuen luftgekühlten Flüssigkeitskühler sind mit Kälteleistungen von 500 kW bis 1800 kW lieferbar. Die serienmäßige Ausstattung mit Greenspeed® Intelligence von Carrier ermöglicht eine stufenlose Regelung der Drehzahl zwischen 0 und 100 Prozent. Dadurch lässt sich die Kälteleistung präzise an den tatsächlichen Bedarf anpassen, was den Komfort für die Gebäudenutzer erhöht und den Energieverbrauch sowie die Betriebskosten für Gebäudeeigentümer reduziert.
Dieses drehzahlgeregelte Design sorgt für einen niedrigen Anlaufstrom. Das Stromnetz des Gebäudes ist dadurch vor Überlastung durch Stromspitzen beim Anlauf geschützt. Alle 12 Modelle der Baureihe AquaForce 30XBV arbeiten mit leistungsstarken Doppelschraubenverdichtern. Sie sind an getrennte Kältekreise angeschlossen und gewährleisten somit eine hohe Ausfallsicherheit und Kontinuität der Kühlung.
Ausgestattet mit fortschrittlicher Carrier Technologie
Die neuesten Versionen der laufruhigen Carrier 06Z-Doppelschraubenverdichter mit integriertem Resonatorfeld und Flying-Bird™-Ventilatoren der 6. Generation, die über ein verbessertes Ventilatorflügeldesign verfügen, reduzieren die Verdichter- und Luftstromgeräusche auf bis zu 96 dB(A). Daraus resultiert eine geringe Geräuschbelastung.
Die hocheffizienten Carrier Novation® Mikrokanal-Wärmetauscher aus Aluminium optimieren den Wärmeaustausch. Gleichzeitig schützen Super-EnviroShield™-Beschichtungen die der Witterung ausgesetzten Metalloberflächen in sandigen, küstennahen oder industriellen Umgebungen und sorgen für eine längere Lebensdauer.
Das hochmoderne und benutzerfreundliche intelligente Regelungssystem SmartVu™ von Carrier regelt die Flüssigkeitskühler, indem es die Betriebsparameter in Echtzeit an einem 7-Zoll-Farb-Touchscreen anzeigt. Um die Energieeinsparungen und die Leistung weiter zu optimieren, stehen Carrier Experten zur Verfügung, die die AquaForce 30XBV Flüssigkeitskühler im Rahmen eines BluEdge-Wartungsvertrags aus der Ferne überwachen und steuern können.
Weitere Informationen finden Sie unter: 30XBV.
Die neue hocheffiziente Flüssigkeitskühler-Bauserie AquaForce 30XBV von Carrier mit variabler Drehzahl sorgt für optimalen Komfort, Zuverlässigkeit und Energieeinsparungen in Umgebungen mit hohen Temperaturen von bis zu 55 °C. (Bildquelle: Carrier Klimatechnik GmbH)