Zum Hauptinhalt springen

AquaForce® - Luftgekühlter Flüssigkeitskühler mit drehzahlgeregeltem Schraubenverdichter
30XBV

Kältemittel : R-134a

Verdichter : drehzahlgeregelt

Kälteleistung : 500 KW – 1800 KW

Die Baureihe der drehzahlgeregelten AquaForce 30XBV Flüssigkeitskühler wurden speziell für Klimazonen mit hohen Umgebungstemperaturen entwickelt und optimiert. Die Flüssigkeitskühler bieten optimierte Leistung im Teillastbetrieb, Zuverlässigkeit, Nutzerkomfort und Energieeinsparungen bei Außentemperaturen bis zu 55°C.

  • Konzipiert für bedingungen mit hohen aussentemperaturen
  • Hochwertiges produkt
  • Herausragende leistungswerte und zuverlässigkeit
  • Breites anwendungsspektrum
  • Geräuscharm

Für hohe Außentemperaturen entwickelt

Die Geräte des Typs AquaForce® von Carrier lassen sich für ein breites Spektrum an Anwendungen einsetzen. Der erweiterte Außenlufttemperaturbereich von bis zu 55 °C machen sie ideal für Umgebungen mit hohen Temperaturen. Von hochmodernen Bürogebäuden und Luxushotels bis zu Krankenhäusern, Rechenzentren und Industrieprojekten, der AquaForce® 30XBV erfüllt in allen Klimazonen und an allen Standorten stets auch die strengsten Anforderungen an Energieeffizienz und sparsamen Verbrauch.

Herausragende Leistungswerte

Ausgestattet mit drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern passt der AquaForce® 30XBV Flüssigkeitskühler mit Greenspeed®-Intelligenz die Kühlleistung automatisch an den Bedarf des Gebäudes oder an die Schwankungen der Prozesslast an. Das Ergebnis ist eine optimale Leistung unter Volllast wie Teillast.

Geräuscharm

Die neue Generation, der drehzahlgeregelten Carrier 06Z-Doppelschraubenverdichter mit integriertem Resonanzschalldämpfer und Flying-Bird-Ventilatoren der sechsten Generation mit einem neuen und von der Natur inspirierten Schaufeldesign, trägt dazu bei, den Schallpegel der Verdichter und des Luftstroms auf 96 dB(A) zu senken.

Herausragende Zuverlässigkeit

Die Flüssigkeitskühler sind ausgestattet mit drehzahlgeregelten Carrier-Doppelschraubenverdichtern, einem zuverlässigen luftgekühlten Frequenzumrichter und Novation®-Mikrokanal-Wärmetauschern aus Vollaluminium mit Super EnviroShield-Beschichtung (Option), die eine langfristig optimierte Leistung garantieren.

Hoher Gegenwert

Der 30XBV ist eine äußerst vorteilhafte Lösung, denn er vereint optimalen Preis, Qualität und Leistung. Die Baureihe wurde als absolut zuverlässiges und wettbewerbsfähiges Gerät mit optimierter Leistung im Teillastbetrieb konzipiert..

MODERNE SMARTVU-REGELUNG MIT 7-ZOLL-FARB-TOUCHSCREEN

  • Exklusives Carrier-Design
  • Touchscreen-Benutzeroberfläche

BACnet-, J-Bus- oder LON- Kommunikationsschnittstellen

  • Webserver-Funktionen einfacher Fernzugriff über das Internet
  • Trend-Funktionen
  • Geräuscharm
  • Enviro-Shield Korrosionsschutz
  • Hohe Raumtemperatur bis zu 55 °C
  • Enviro-Shield Korrosionsschutz
  • Super Enviro-Shield Korrosionsschutz
  • Gitter und Verkleidungspaneele
  • Stromversorgung 400-3-60Hz (gemäß SASO-Verordnung)
  • Bacnet over IP
  • Satz Wartungsventile
  • Modbus over IP und RS485
  • Energiemanagementmodul & Eingangskontakt für die Erkennung von Kältemittelleckagen

Für hohe Außentemperaturen entwickelt

Die Geräte des Typs AquaForce® von Carrier lassen sich für ein breites Spektrum an Anwendungen einsetzen. Der erweiterte Außenlufttemperaturbereich von bis zu 55 °C machen sie ideal für Umgebungen mit hohen Temperaturen. Von hochmodernen Bürogebäuden und Luxushotels bis zu Krankenhäusern, Rechenzentren und Industrieprojekten, der AquaForce® 30XBV erfüllt in allen Klimazonen und an allen Standorten stets auch die strengsten Anforderungen an Energieeffizienz und sparsamen Verbrauch.

Herausragende Leistungswerte

Ausgestattet mit drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern passt der AquaForce® 30XBV Flüssigkeitskühler mit Greenspeed®-Intelligenz die Kühlleistung automatisch an den Bedarf des Gebäudes oder an die Schwankungen der Prozesslast an. Das Ergebnis ist eine optimale Leistung unter Volllast wie Teillast.

Geräuscharm

Die neue Generation, der drehzahlgeregelten Carrier 06Z-Doppelschraubenverdichter mit integriertem Resonanzschalldämpfer und Flying-Bird-Ventilatoren der sechsten Generation mit einem neuen und von der Natur inspirierten Schaufeldesign, trägt dazu bei, den Schallpegel der Verdichter und des Luftstroms auf 96 dB(A) zu senken.

Herausragende Zuverlässigkeit

Die Flüssigkeitskühler sind ausgestattet mit drehzahlgeregelten Carrier-Doppelschraubenverdichtern, einem zuverlässigen luftgekühlten Frequenzumrichter und Novation®-Mikrokanal-Wärmetauschern aus Vollaluminium mit Super EnviroShield-Beschichtung (Option), die eine langfristig optimierte Leistung garantieren.

Hoher Gegenwert

Der 30XBV ist eine äußerst vorteilhafte Lösung, denn er vereint optimalen Preis, Qualität und Leistung. Die Baureihe wurde als absolut zuverlässiges und wettbewerbsfähiges Gerät mit optimierter Leistung im Teillastbetrieb konzipiert..

MODERNE SMARTVU-REGELUNG MIT 7-ZOLL-FARB-TOUCHSCREEN

  • Exklusives Carrier-Design
  • Touchscreen-Benutzeroberfläche

BACnet-, J-Bus- oder LON- Kommunikationsschnittstellen

  • Webserver-Funktionen einfacher Fernzugriff über das Internet
  • Trend-Funktionen
  • Geräuscharm
  • Enviro-Shield Korrosionsschutz
  • Hohe Raumtemperatur bis zu 55 °C
  • Enviro-Shield Korrosionsschutz
  • Super Enviro-Shield Korrosionsschutz
  • Gitter und Verkleidungspaneele
  • Stromversorgung 400-3-60Hz (gemäß SASO-Verordnung)
  • Bacnet over IP
  • Satz Wartungsventile
  • Modbus over IP und RS485
  • Energiemanagementmodul & Eingangskontakt für die Erkennung von Kältemittelleckagen

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit