Carrier bringt mehrere Produktlinien gewerblicher Hochtemperatur- Wärmepumpen auf den Markt, die Kunden dabei helfen, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen
MONTLUEL, Frankreich -
Carrier hat eine umfangreiche neue Produktlinie von Hoch- und Höchsttemperatur-Wärmepumpen für den Einsatz in industriellen, gewerblichen und öffentlichen Gebäuden sowie für Fernwärmesysteme eingeführt. Carrier ist ein Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klimatechnik- und Energielösungen.
Die neue Produktlinie besteht aus den Luft- und Wasserwärmepumpen AquaForce® und AquaSnap® mit Leistungen von 30 bis 735 kW und Wassertemperaturen von 82 bis 120°C, die mit Fluorolefin-Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) arbeiten, um sowohl Kohlenstoffemissionen als auch Energiekosten zu senken. Dank der hohen Temperaturen können die Wärmepumpen fossile Heizkessel in Heizungsanwendungen Gewerbegebäuden, Lebensmittelherstellung, industrieller Trocknung, Biogasproduktion, Chemieanlagen, Mehrfamilienhäusern und Wohnsiedlungen ersetzen. Diese innovativen Produkte unterstützen das Ziel von Carrier im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) für 2030, den CO2-Fußabdruck seiner Kunden um mehr als 1 Gigatonne zu reduzieren.
Die Wärmepumpen nutzen nicht nur die Wärmeenergie aus der Umgebungsluft und dem Erdreich, sondern auch die Abwärme aus einer Vielzahl von Quellen, darunter Rechenzentren, Freizeiteinrichtungen, Hotels und Restaurants, Brauchwasser, Rauchgase und Abwassersysteme. Die zurückgewonnene Wärme kann für die Komfortheizung und die Warmwasserbereitung in großen Gebäuden und Anlagen genutzt werden. Die Wärmepumpen können auch in industriellen Anwendungen und in Fern- und Nahwärmenetzen eingesetzt werden, wo hohe oder sehr hohe Temperaturen erforderlich sind.
„Die Erweiterung des AquaForce- und AquaSnap-Sortiments ist ein entscheidender Schritt bei der Erfüllung unserer Selbstverpflichtung, den europäischen Green Deal zu unterstützen und zur Dekarbonisierung des Heizungssegments in Europa beizutragen“, sagt Raffaele D'Alvise, Marketing and Communications Director, Europe Commercial HVAC, Carrier. „Durch die hohen Temperaturen sowie durch ihre Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz sind diese Wärmepumpen eine hervorragende Lösung für alle Kunden, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen wollen, indem sie fossile Verbrennungssysteme ersetzen oder die Wärmepumpen in Hybridsysteme integrieren.“
Die Geräte sind schon vorbereitet auf die Vernetzung mit Abound, der cloudbasierten digitalen Plattform von Carrier, die es durch intelligente, praktisch nutzbare Informationen ermöglicht, Gebäude effizienter zu betreiben und schnell auf Änderungen der Betriebsbedingungen zu reagieren. Für die Minimierung der Betriebskosten bietet Carrier seine BluEdge® Wartungsoptionen an, die dafür sorgen, dass die Wärmepumpen während ihres gesamten Lebenszyklus mit höchster Leistung und Effizienz arbeiten. Zu ihnen gehört eine vorausschauenden Wartung, die im Vergleich zur vorbeugenden Wartung erheblich Zeit und Geld sparen kann.
Weitere Informationen zu den Wasser-Wasser-Wärmepumpen AquaForce 61CW finden Sie unter 61CWD & 61CW-Z. Einzelheiten zur Luft-Wasser-Wärmepumpe AquaForce 61CA finden Sie unter 61CA, und die Einzelheiten zu den Wasser-Wasser-Wärmepumpen der Baureihe AquaSnap 61CG finden Sie unter 61CG.

Carrier AquaForce® 61CA Luft-Wasser-Wärmepumpe

Carrier AquaForce® 61CW-Z Wasser-Wasser-Wärmepumpe

Carrier AquaForce® 61CWD Wasser-Wasser-Wärmepumpe

Carrier AquaSnap® 61CG Baureihe Wasser-Wasser-Wärmepumpe