PUREtec™-Kältemittel
Die Lösung für hervorragende Umweltverträglichkeit.
Die F-Gas-Verordnung der Europäischen Union stellt die gesamte Branche vor die Herausforderung, auf eine neue Generation von Kältemitteln umzusteigen, die nicht nur die Ozonschicht schützen, sondern minimal zur globalen Erwärmung beitragen. Carrier stellt sich dieser Herausforderung und bietet PUREtec™ Kältemittel an:
- Eine Produktserie zukunftssicherer Kältemittellösungen
- Auswahl an HFO R-1234ze und R-1233zd für Geräte mit Schraubenverdichtern. Mit einem Treibhauspotenzial-Index (GWP) unter 1 und von der F-Gas-Verordnung nicht betroffen
- Kein Ozonabbaupotential (ODP)
- Um bis zu 5 % höhere Energieeffizienz im Vergleich zu Geräten, die mit R-134A arbeiten
GWP-Kategorien für Kältemittel
![]() |
||
| Sehr hoch | R-404A | |
| Hoch | R-1334a, R-410A, R-407C, R-452A | |
| Mittel | R32, R32/HFO-Gemische, R-134a/HFO-Gemische | |
| Niedrig | HFO-Gemische | |
| Sehr niedrig | HFO-Gemische | |
| Extrem niedrig | R-744 (CO2), R-717 (NH3), R-290 (Propan)
HFOs: R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd |
![]() |
Ein komplettes Angebot an HFO-Flüssigkeitskühlern und -Wärmepumpen mit einem erweiterten Betriebsbereich: bis zu 85 °C
Das intensive Forschungsprogramm von Carrier für PUREtec™-Kältemittel
Ca. 320 Kältemittel bewertet nach folgenden Kriterien:
- Ozonabbaupotential (ODP)
- Treibhauspotenzial (GWP)
- Toxizität
- Entflammbarkeit
- Leistung
- Auswirkungen auf die Betriebskosten
- Auswirkungen auf die Technologie
HFO R-1234ze , der beste Kandidat für den Ersatz von HFC-R134a für Geräte mit Schraubenverdichtern :
- Begrenzte Auswirkungen auf die globale Erwärmung GWP <1* (ähnlich wie bei natürlichen Stoffen: CO2 GWP=1)
- Nicht vom F-Gas-Ausstiegsprogramm 2014 betroffen
- Hocheffizient: geringer Primärenergieverbrauch
- Der erweiterte Betriebsbereich ermöglicht neue Anwendungsmöglichkeiten
Kombination der Komponenten:
- Neues Kältemittel und zugehöriges Schmiermittel
- Alle Komponenten der Teilsysteme von Flüssigkeitskühlern, einschließlich der von Carrier selbst entwickelten Technologien: Verdichter und Wärmetauscher, zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und zuverlässigen Betriebs
- Intensive Betriebstests im Carrier-Labor für luft- und wassergekühlte Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen mit Schraubenverdichter
- Zertifizierung der Geräte durch benannte Stellen
- Spezieller Regelalgorithmus zur Optimierung des Gerätebetriebs
*Basierend auf dem 5. IPCC-Sachstandsbericht (GWP 7 nach der Bewertung des SAP gemäß dem Montrealer Protokolls aus dem Jahr 2010)