Vector E
Это полностью электрический агрегат, обеспечивающий мощное решение с улучшенной звукоизоляцией для контроля температуры в холодном хранилище.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Увеличение максимального времени безотказной работы
- Защита груза
- Гарантированная надежность
- Только стояночное использование
Vector E – это полностью электрический агрегат, обеспечивающий мощное решение с улучшенной звукоизоляцией для контроля температуры в холодном хранилище.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Увеличение максимального времени безотказной работы
- Защита груза
- Гарантированная надежность
- Только стояночное использование
Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)
| Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 15 400 |
| Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 9 100 |
Теплопроизводительность
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 5 800 |
Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)
|
4 800 |
Вес
(Включая батарею)
| Версия | 623 кг |
Компрессор
| Модель | 06D41 | |
| Производительность | 660 cm3 | |
|
6 |
Хладагент
| Тип | R-404A |
| Зарядка | 5 kg |
Звуковое давление
| Стандарт | 68 дБА |
Агрегат
| Габариты (Г x Ш x В) | 2050 x 430 x 2227 мм |
| Отверстие в кузове | Д 1700 x В 1170 мм |
Vector E – это полностью электрический агрегат, обеспечивающий мощное решение с улучшенной звукоизоляцией для контроля температуры в холодном хранилище.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Увеличение максимального времени безотказной работы
- Защита груза
- Гарантированная надежность
- Только стояночное использование
Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)
| Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 15 400 |
| Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 9 100 |
Теплопроизводительность
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 5 800 |
Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)
|
4 800 |
Вес
(Включая батарею)
| Версия | 623 кг |
Компрессор
| Модель | 06D41 | |
| Производительность | 660 cm3 | |
|
6 |
Хладагент
| Тип | R-404A |
| Зарядка | 5 kg |
Звуковое давление
| Стандарт | 68 дБА |
Агрегат
| Габариты (Г x Ш x В) | 2050 x 430 x 2227 мм |
| Отверстие в кузове | Д 1700 x В 1170 мм |