Холодильная установка для прицепов Vector® S 15
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НА КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ

Vector S 15 - разумный выбор
Агрегат для полуприцепов Vector S 15 – это интеллектуальное решение, которое задает новый стандарт общей стоимости владения. Сочетание надежности, производительности, эффективности и доступности делает Vector S 15 идеальным выбором для тех, кто ищет интеллектуальное решение для охлаждения.
Vector S 15 – это полуэлектрический агрегат, обеспечивающий высокую производительность в дизельном режиме, являясь одновременно эффективным и тихим.
Надежность, производительность и эффективность
Агрегат Vector S 15 предназначен для обеспечения высокой производительности в различных условиях, даже в жаркой или влажной среде. Эффективная конструкция и оптимизированный алгоритм агрегата помогают поддерживать постоянный уровень температуры, минимизируя потребление энергии и максимизируя эффективность. Vector S 15 обеспечивает надежную и эффективную работу в любых условиях, что делает его вашим партнером на каждый день.

Высокая холодопроизводительность

Более низкий расход топлива
-20 %
* По сравнению с Vector 1550

Снижение уровня шума на очень низкой скорости
62 dB (A)

БЫСТРАЯ Понижение температуры

До 3 000 часов Интервал замены масла

Один из самых легких агрегатов в своем сегменте
707 кг

Улучшенная стоимости владения
Конструкция Vector S 15 сокращает общую стоимость владения. Благодаря оптимизированной топливной эффективности и улучшенной логической функции система помогает экономить на расходах на топливо, сохраняя при этом пиковую производительность и обеспечивая длительное время безотказной работы.
Vector S 15 также спроектирован для упрощения доступа к обслуживаемым элементам и сокращения связанных с этим затрат. Его улучшенная и эффективная конструкция обеспечивает надежность и максимальное время безотказной работы.

Привлекательная цена
Холодильный агрегат для полуприцепов Vector S 15 – это высококачественный продукт, разработанный в соответствии с запросами клиентов. Вы можете воспользоваться преимуществами первоклассного холодильного агрегата для полуприцепов по привлекательной цене.
Агрегат Vector S 15 изготовлен из прочных материалов с использованием передовых технологий, что гарантирует его длительный срок службы и простоту обслуживания. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем небольшого бизнеса или менеджером крупного автопарка, Vector S 15 представляет собой беспрецедентное сочетание качества и доступности на текущем рынке.
ОТ ГОРОДСКОЙ ДОСТАВКИ ДО ПЕРЕВОЗОК НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ
Vector S 15 подходит для самых разных задач, будь то доставка по городу или перевозка на длинные расстояния. Данный агрегат позволит вам соблюдать стандарты по выбросам и идеально подходит для перевозок на длинные расстояния. Это мощное, простое и экономичное решение.

Простота обслуживания
Полуэлектрическая архитектура Vector S 15 спроектирована с использованием надежных и доступных запасных частей, что снижает риски отказа оборудования. Легкий доступ к системе упрощает техническое обслуживание и сокращает время простоя.
Интервал замены масла был увеличен до 3 000 часов. Надежная конструкция и оптимизированные логические функции агрегата обеспечивают надежную и эффективную работу, сводя к минимуму затраты на ремонт и увеличивая время безотказной работы.
Легкая модель для полуприцепов
Vector S 15 весом 700 кг является одной из самых легких моделей для полуприцепов в своем сегменте. Облегченная конструкция может помочь снизить эксплуатационные расходы за счет сокращения потребления топлива и увеличения рузоподъемности. Кроме того, его легкая конструкция позволяет повысить эффективность и производительность, поскольку он может быстро понижать температуру и поддерживать ее на постоянном уровне на протяжении всего процесса транспортировки.
Vector S 15 Brochures |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specifications
Refrigeration Capacity
Capacity on engine power 0°C | 15,080 W |
Capacity on engine power -20°C | 8,150 W |
Capacity on electrical standby 0°C | 8,540 W |
Capacity on electrical standby -20°C | 7,420 W |
Heating Capacity
+12°C/-12°C | 7,400 W |
Airflow
(AMCA 21085) m3/hr | 5,210 |
Weight
Including battery | 707 kg |
Sound pressure
High speed | 70 dBA |
Low speed | 62 dBA |