Компания Carrier Transicold разработала новую платформу eSolutions для профессионального мониторинга за холодильным оборудованием из любой точки мира, обеспечивая при этом производителей товаров, руководителей транспортных предприятий, ритейлеров, водителей необходимой и важной информацией о параметрах перевозимых грузов, а также о состоянии транспортных средств, которые их перевозят.
Решение eSolutions позволяет иметь доступ к программе через ПК, смартфон или планшет в круглосуточном режиме 24/7, с целью получения всей необходимой информации от холодильной установки, включая:
- удаленный мониторинг за температурой
- двухсторонний канал связи с возможностью управления ХОУ
- подробные отчеты об использовании и необходимом обслуживании ХОУ
- геолокация
- аварийные сигналы
Мы предлагаем два варианта сервисных пакетов в программе eSolutions – Access и Premium – каждый из которых обеспечивает различный уровень данных и функций. Пакет Access дает пользователям определенный набор функций для работы, включая мониторинг за температурой, геолокацию, отчеты об использовании и необходимом обслуживании ХОУ. Пакет Premium дополнительно обеспечивает возможность управления агрегатом на расстоянии и дополнительный доступ к функциям, относящимся к обслуживанию и настройкам.
Каждый пакет полностью совместим со стандартным веб-браузером и включает подключение оборудования к холодильному агрегату для целей сбора необходимой информации, передачи и анализа полученных данных.