Véhicule Utilitaire Léger
Facilité D'utilisation Et Flexibilité
Les groupes frigorifiques poulie-moteur carrier transicold sont spécialement conçus pour le transport de produits frais ou surgelés et sont destinés aux véhicules de livraison de petite et moyenne tailles.
Aucun résultat trouvé

Description: La gamme Neos peut être intégrée au véhicule ou montée à l'extérieur, afin de s'adapter à tous les types d'isolation de véhicule (montage intégré, frontal, encastré dans le toit ou installé sur le toit).
Puissance (W)/(kJ): 1160
Débit d'air (m³/h): 570
Poids Total (Kg): 63

Description: La gamme Neos peut être intégrée au véhicule ou montée à l'extérieur, afin de s'adapter à tous les types d'isolation de véhicule (montage intégré, frontal, encastré dans le toit ou installé sur le toit).
Puissance (W)/(kJ): 1165
Débit d'air (m³/h): 700
Poids Total (Kg): 48

Taille de caisse 0/30°C: plus de 20
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées. La version multi-température permet les livraisons multi-produits.
Puissance (W)/(kJ): 4635
Débit d'air (m³/h): 1560
Poids Total (Kg): 203

Taille de caisse 0/30°C: 30-40
Description: Direct drive refrigeration unit for vans and trucks, enabling transportation of fresh and frozen goods.
Puissance (W)/(kJ): 5595
Débit d'air (m³/h): 2090
Poids Total (Kg): 131
Taille de caisse 0/30°C: 30-40
Description: Direct drive refrigeration unit for vans and trucks, enabling transportation of fresh and frozen goods.
Puissance (W)/(kJ): 4740
Débit d'air (m³/h): 1450
Poids Total (Kg): 109

Taille de caisse 0/30°C: 10-15
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées. La version multi-température permet les livraisons multi-produits.
Puissance (W)/(kJ): 3000
Débit d'air (m³/h): 800
Poids Total (Kg): 98

Taille de caisse 0/30°C: 20-30
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées.
Puissance (W)/(kJ): 3730
Débit d'air (m³/h): 1470
Poids Total (Kg): 123

Taille de caisse 0/30°C: 15-20
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées.
Puissance (W)/(kJ): 3060
Débit d'air (m³/h): 800
Poids Total (Kg): 75

Taille de caisse 0/30°C: 15-20
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées.
Puissance (W)/(kJ): 2415
Débit d'air (m³/h): 770
Poids Total (Kg): 72

Taille de caisse 0/30°C: 10-15
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées.
Puissance (W)/(kJ): 2110
Débit d'air (m³/h): 690
Poids Total (Kg): 68

Taille de caisse 0/30°C: 20-30
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 3750
Débit d'air (m³/h): 1770
Poids Total (Kg): 21

Taille de caisse 0/30°C: Moins de 30
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 3074
Débit d'air (m³/h): 1660
Poids Total (Kg): 21

Taille de caisse 0/30°C: 15-20
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 2760
Débit d'air (m³/h): 990
Poids Total (Kg): 21

Taille de caisse 0/30°C: 15-20
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 2630
Débit d'air (m³/h): 1080
Poids Total (Kg): 21

Taille de caisse 0/30°C: 10-15
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 1990
Débit d'air (m³/h): 760
Poids Total (Kg): 20

Taille de caisse 0/30°C: 10-15
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 1930
Débit d'air (m³/h): 990
Poids Total (Kg): 20

Taille de caisse 0/30°C: 20-30
Description: Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis).
Puissance (W)/(kJ): 76800
Poids Total (Kg): 875

Description: Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis).
Puissance (W)/(kJ): 67000
Poids Total (Kg): 705

Description: Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis).
Puissance (W)/(kJ): 44700
Poids Total (Kg): 485

Taille de caisse 0/30°C: Moins de 10
Description: Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis).
Puissance (W)/(kJ): 19300
Poids Total (Kg): 250

Taille de caisse 0/30°C: 20-30
Description: La gamme Pulsor convient parfaitement à la distribution urbaine avec des ouvertures fréquentes des portes, des produits sensibles et différentes températures de distribution.
Puissance (W)/(kJ): 4520
Débit d'air (m³/h): 1490
Poids Total (Kg): 150

Taille de caisse 0/30°C: 20-30
Description: Révolutionnaire, la gamme Pulsor bénéficie de la technologie E-Drive, associée à un inverseur et un compresseur hermétique à vitesse variable. La gamme Pulsor garantit un froid constant tout au long de la journée.
Puissance (W)/(kJ): 3930
Débit d'air (m³/h): 1450
Poids Total (Kg): 130

Taille de caisse 0/30°C: 15-20
Description: La gamme Pulsor convient parfaitement à la distribution urbaine avec des ouvertures fréquentes des portes, des produits sensibles et différentes températures de distribution.
Puissance (W)/(kJ): 3825
Débit d'air (m³/h): 1030
Poids Total (Kg): 135

Taille de caisse 0/30°C: 20-30
Description: Révolutionnaire, la gamme Pulsor bénéficie de la technologie E-Drive, associée à un inverseur et un compresseur hermétique à vitesse variable. La gamme Pulsor garantit un froid constant tout au long de la journée.
Puissance (W)/(kJ): 3575
Débit d'air (m³/h): 1580
Poids Total (Kg): 121

Taille de caisse 0/30°C: 15-20
Description: Révolutionnaire, la gamme Pulsor bénéficie de la technologie E-Drive, associée à un inverseur et un compresseur hermétique à vitesse variable. La gamme Pulsor garantit un froid constant tout au long de la journée.
Puissance (W)/(kJ): 3110
Débit d'air (m³/h): 1030
Poids Total (Kg): 113

Description: Révolutionnaire, la gamme Pulsor bénéficie de la technologie E-Drive, associée à un inverseur et un compresseur hermétique à vitesse variable. La gamme Pulsor garantit un froid constant tout au long de la journée.
Puissance (W)/(kJ): 2575
Débit d'air (m³/h): 710
Poids Total (Kg): 108

Taille de caisse 0/30°C: 15-20
Description: R134a direct drive refrigeration unit specifically designed for medium-sized delivery vehicles.
Puissance (W)/(kJ): 3060
Débit d'air (m³/h): 860
Poids Total (Kg): 22