Lynx Fleet: die vernetzte Lösung für Kühlketten
End-to-End-Lieferkettensichtbarkeit, -kontrolle und -intelligenz.
Lynx Fleet überwacht vernetzte Kühlsysteme intelligent und von jedem Ort der Welt aus. So erhalten Erzeuger, Fahrer, Transportleiter und Händler genau die Informationen, die sie brauchen: sowohl zur transportierten Ware als auch zu den Fahrzeugen, die sie befördern. Die Plattform bietet Live-Service für jede angebundene Einheit und hilft Flottenmanagern, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und Zeitpläne zuverlässig einzuhalten.
Offenes Lynx Fleet Ökosystem
Lynx Fleet bietet Transportunternehmen rund um die Uhr Zugriff auf eine Fülle wertvoller Daten zu ihren Kühlsystemen. Dazu gehören unter anderem die fortschrittliche Temperaturüberwachung aus der Ferne, die bidirektionale Steuerung und Verwaltung des Betriebs, detaillierte Service- und Nutzungsberichte, Geofencing sowie Betriebsalarme.
Mit dieser breiten Funktionspalette erreichen Sie Ziele, die Ihr Geschäft voranbringen, mit Zuversicht. Das neue Elektrifizierungsmodul unterstützt Flottenbetreiber zusätzlich dabei, den Umstieg auf elektrische Kühltechnologie zu meistern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Im Fokus: alles, was Ihre Flotte in Bewegung hält
Jede Ladung schützen
Die Echtzeit-Überwachung der Kühlkette sorgt dafür, dass Temperaturabweichungen erkannt werden, solange noch Zeit zum Handeln bleibt, und nicht erst, wenn die Ware bereits verdorben ist.
Kühlaggregate im Einsatz halten
Besserer Service auf Basis realer Nutzungsdaten hält die Aggregate in Betrieb und Ausfallzeiten auf ein Minimum. So steigt die Verfügbarkeit, und Ihre Flotte bleibt zuverlässig, wenn es am meisten darauf ankommt.
Kosten im Griff behalten
Ein klareres Bild davon, wie die Aggregate tatsächlich genutzt werden, wo sich Energie einsparen lässt und wo Abläufe effizienter werden können, gibt Flottenbetreibern echte Kontrolle über ihre Kosten, statt ihnen nur einen Bericht darüber zu liefern.
Entwickelt für die Anforderungen von Flottenbetreibern
Lynx Fleet ist Teil der digitalen Lösung Lynx von Carrier. Sie basiert auf IoT und maschinellem Lernen, sodass Live-Telemetriedaten von jedem vernetzten Kühlaggregat in einem einzigen Datenstrom zusammenlaufen, mit dem Flottenbetreiber wirklich arbeiten können. Statt getrennte Systeme für Temperatur, Standort, Service-Meldungen und jetzt auch Batteriedaten zu jonglieren, kommt alles an einem Ort zusammen, abgesichert durch das größte Servicenetz in EMEA.
Die wichtigsten Vorteile
Optimierung
Automatisierung ermöglicht ein vorausschauendes Flottenmanagement und holt das Maximum aus jedem Fahrzeug heraus.
Lückenlose Überwachung
Transparenz zu jeder Zeit und an jedem Ort verringert Störungen in der Lieferkette und Warenrückweisungen.
Transparenz
Ein offenes Ökosystem sorgt für umfassende Transparenz in Management, Betrieb und bei Partnern.
Nachhaltigkeit
Betriebliche Erkenntnisse helfen Flottenbetreibern, Potenziale zur Reduzierung von Warenverlusten und schädlichen Emissionen zu erkennen.
Konnektivität
Mit dem größten Servicenetz in EMEA im Rücken sorgt Carrier Transicold für Sicherheit bei jedem Stopp.
Elektrifizierung
Ein klarer Überblick über das aktuelle und historische Batteriemanagement hält elektrische Fahrzeuge und Aggregate in Bestform.
Schnelle Einführung und unkomplizierte Nachrüstung
Die meisten Kühlaggregate von Carrier Transicold sind inzwischen serienmäßig mit Lynx ausgestattet. Die Aktivierung ist daher denkbar einfach, und der Betrieb läuft ohne Unterbrechung weiter. Da sich Lynx Fleet auch nachrüsten lässt, muss die Flotte nicht von Grund auf erneuert werden, um Fernüberwachung und fortschrittliche Analysen zu nutzen, unabhängig von Alter und Zusammensetzung des Fuhrparks.
Das Ergebnis: ein schnellerer Weg zum Mehrwert, mit vernetzten Daten über die gesamte Flotte, die mit minimalem Aufwand verfügbar sind.
Vier Wege, wie Lynx Fleet für Ihre Flotte arbeitet
Geräteauslastung optimieren
Verteilen Sie die Nutzung gleichmäßig über die Flotte und holen Sie mehr aus jedem Fahrzeug heraus. Geofencing-Alarme melden Ankünfte bei der Auslieferung automatisch, während Nutzungs- und Fahrzeitdaten zeigen, was jeder Teil der Flotte tatsächlich braucht. Über bidirektionale Befehle passen Flottenmanager Kammereinstellungen, Abtauzyklen und Betriebsmodus aus der Ferne an und senken allein durch das Fernmanagement der Aggregate die Betriebsstunden um bis zu 15 %*.
*Basierend auf einer internen Carrier-Studie
Transparenz in der Kühlkette maximieren
Sollwerte und Alarmschwellen lassen sich im Voraus festlegen und bei veränderten Bedingungen anpassen. E-Mail-Benachrichtigungen melden Temperaturabweichungen, bevor sie zum Problem werden. Der Standort von Zugmaschine und Auflieger kann gemeinsam oder getrennt angezeigt werden, und anstehende Wartungen, ob sofort oder planmäßig, werden automatisch gemeldet, damit nichts untergeht.
Betriebliche Effizienz steigern
Das offene Ökosystem von Lynx Fleet erleichtert die Zusammenarbeit mit Management und Partnern über eine einzige, intuitive Ansicht aller Kühlaggregatdaten. Die Plattform lässt sich in bestehende TMS-, WMS- und weitere Geschäftssysteme integrieren, sodass Flotten und Teilflotten so ausgewertet und gesteuert werden können, wie der jeweilige Betrieb tatsächlich arbeitet.
Nachhaltigkeitsziele durch Elektrifizierung erreichen
Das Lynx Elektrifizierungsmodul gibt Flottenmanagern einen klaren Überblick über aktuelle und historische Praktiken beim Batteriemanagement, darunter Ladezustand und weitere wichtige Telematikdaten. So treffen Betreiber Entscheidungen, die den Wert ihrer elektrischen Fahrzeuge und Aggregate maximieren. Geschätzter Energieverbrauch und erzielte Einsparungen liefern messbare Erkenntnisse zur Leistung der Elektrifizierung. Geringere CO2-Emissionen durch weniger Betriebsstunden und die integrierte Unterstützung der Norm EN 12830 (2018) helfen Flotten, kommenden Vorschriften voraus zu sein und den Fortschritt bei betrieblichen und ökologischen Zielen zu verfolgen.
KI-gestützte Optimierung kommt zu Lynx Fleet
Der nächste Schritt für die Plattform ist die direkte Integration von KI in Lynx Fleet, die über intelligente Funktionen eine neue Ebene der Optimierung eröffnet. Heute ist Lynx Fleet darauf ausgelegt, die Daten zu erfassen, die Flotten benötigen. Was als Nächstes kommt, geht darüber hinaus: Intelligente Funktionen werten diese Berichte automatisch aus und machen aus Rohdaten Erkenntnisse, ganz ohne zusätzlichen Aufwand, und sorgen so für einen höheren Return on Investment.
Digital Compliance Services: ein Partner, eine Plattform, durchgängige Compliance
Unsere Digital Compliance Services nehmen der regulatorischen Compliance ihre Komplexität. Von zertifizierten Prüfungen in unseren Werkstätten bis zur sicheren digitalen Ablage in Lynx Fleet bündeln wir alle Ihre Compliance-Dokumente an einem vertrauenswürdigen Ort. So bleiben Sie konform, auditbereit und behalten die Kontrolle, ohne Unterlagen und Fristen hinterherzujagen.
Alles liegt auf einer einzigen Plattform für die regulatorische Dokumentation der Kühlkette: mit Zertifizierungen, die von unseren eigenen Experten validiert werden, und automatischen Compliance-Warnungen, die Ihre Flotte kontinuierlich im Blick behalten, damit Sie nichts überrascht.
Überwachen
Bündelt die Daten aller vernetzten Fahrzeuge und Aggregate der Flotte
Alarmieren
Löst Benachrichtigungen aus, basierend auf manuellen oder intelligenten Schwellenwerten
Vorhersagen
Ermöglicht vorausschauendes Handeln, um Warenverluste zu vermeiden
Optimieren
Steigert die Effizienz der Flotte für einen höheren Return on Investment
Die Lynx Fleet Mobile App bietet Transparenz in einer einfachen, aber leistungsstarken Umgebung. Mit diesem Tool können die Benutzer sicherstellen, dass jede Lieferung in optimalem Zustand ankommt. Die Lynx Fleet Mobile App ist die ultimative mobile Lösung für die Überwachung von Transportkühlaggregaten über Ihr Smartphone. Verschaffen Sie sich Echtzeit-Transparenz bei der Temperaturverfolgung, optimieren Sie die Liefereffizienz und stärken Sie das Kundenvertrauen durch präzise, datengestützte Erkenntnisse.
Mit sofortigen Live-Updates kann Ihr Team proaktiv auf Temperaturschwankungen reagieren, wodurch der Verderb reduziert und die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt wird. Egal, ob Sie eine ganze Flotte oder ein einzelnes Aggregat verwalten, mit der Lynx Fleet Mobile App haben Sie jederzeit und überall Kontrolle, Effizienz und Sicherheit.
Klicken Sie hier, um die Lynx Fleet Mobile App auf iOS oder Android herunterzuladen.*

*Links sind nur innerhalb einer begrenzten Anzahl europäischer Standorte zugänglich