Hero-fuel-optimization-feature

Kraftstoffoptimierungstechnologie für Vector® HE 19

Intelligente Steuerung. Höhere Einsparungen.

Die Kraftstoffoptimierungstechnologie ist eine intelligente Funktionsebene, die in die Trailer-Kühlmaschine Vector® HE 19 integriert ist. Sie verbessert automatisch die Energieeffizienz und gewährleistet gleichzeitig eine präzise Temperaturregelung. Damit setzt sie neue Maßstäbe für Kraftstoffeinsparung und CO₂-Reduktion im Kühltransport.

Vector_HE_19_closeup

Bis zu –19 %* geringerer Kraftstoffverbrauch für Ihre Kühlmaschine

Basierend auf realen Betriebsdaten aus Lynx Fleet analysiert die Kraftstoffoptimierungstechnologie für den Vector HE 19 kontinuierlich die Betriebsbedingungen, erkennt Einsparpotenziale und passt das Motorverhalten automatisch an – bei gleichzeitig gleichbleibend homogener Temperaturverteilung. Das Ergebnis: bis zu 19 %* weniger Kraftstoffverbrauch und direkte CO₂-Emissionen.

* Im Vergleich zum Vector HE 19 ohne Kraftstoffoptimierung im kontinuierlichen Kühlbetrieb.

Entwickelt zur Senkung Ihrer Betriebskosten und zur Steigerung Ihrer Marge

Aktivieren Sie sofort bis zu 19 %* Kraftstoffeinsparung durch intelligente Logik – vollständig kompatibel mit bestehenden und neuen Vector HE 19 Einheiten, ganz ohne Hardwareanpassungen. Die Kraftstoffoptimierungstechnologie ist eine Effizienzlösung, die direkt in das Betriebssystem der Einheit integriert ist. Kein Retrofit. Keine technischen Änderungen. Keine Kompromisse bei der Kühlleistung. Nur messbare Ergebnisse, die sofort verfügbar sind.

Truck_Blue

Bis zu 19 % Kraftstoffeinsparung*

Gleiche Leistung. Geringerer Verbrauch. Keine Abstriche bei der Temperaturhomogenität. Höhere Wirtschaftlichkeit.

CO2-Reduction-A_Blue

Bis zu 19 % weniger direkte CO₂-Emissionen*

Reduzieren Sie Ihre Emissionen und erfüllen Sie gleichzeitig Umwelt- und Reportinganforderungen.

Money_Blue

Niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO)

Kraftstoffeinsparungen, optimierte Motorzyklen und eine längere Lebensdauer der Anlagen führen zu geringeren Gesamtkosten.

Chart_Blue

Skalierbarer Effekt auf die Flotte

Weniger Kraftstoffverbrauch bedeutet längere Betriebszeiten, weniger Tankstopps und höhere Produktivität.

Transport-Connectivity_Blue

Datenbasiertes Monitoring

Verfolgen Sie Verbrauch, Einsatzzyklen und CO₂-Bilanz in Echtzeit über Lynx Fleet.

Check_Blue

Kein Retrofit. Keine Kompromisse.

Eine reine Softwarelösung – die Kühlleistung bleibt vollständig unverändert.


* Im Vergleich zum Vector HE 19 ohne Kraftstoffoptimierung im kontinuierlichen Betrieb.

Vector_HE_19_fuel_optimization_feature_-_man_looking_at_fleet

Kraftstoffoptimierung ohne Eingriffe in die Mechanik

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen, die auf Hardwareänderungen basieren, arbeitet diese Technologie ausschließlich auf Softwareebene.

✔ Kein Austausch von Komponenten
✔ Keine Werkstattstillstände
✔ Sofortige Aktivierung für die gesamte Flotte

fuel_pump

Umgang mit schwankenden Kraftstoffpreisen und steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen

Der Kühltransport entwickelt sich im Spannungsfeld von Nachhaltigkeitszielen, regulatorischen Vorgaben und Energiepreisentwicklung stetig weiter. Die Ausweitung von Niedrigemissionszonen sowie steigende Anforderungen an transparente und prüfbare CO₂-Berichte führen dazu, dass Flottenbetreiber verstärkt auf Lösungen setzen, die messbare Umweltleistungen ermöglichen. Gleichzeitig trägt eine höhere Energieeffizienz dazu bei, Kosten besser planbar zu machen und Margen zu sichern.

Background-flexibility-and-sustainability Background-flexibility-and-sustainability
Bis zu
19%*
weniger Kraftstoff und CO₂

Für die Luft, die wir gemeinsam nutzen

Jeder eingesparte Liter Diesel vermeidet rund 2,6 kg CO₂. Beschleunigen Sie die Dekarbonisierung Ihrer Kühlflotte - ohne Kompromisse bei der Leistung.

* Im Vergleich zum Vector HE 19 ohne Optimierung im kontinuierlichen Betrieb.

Besser warten, besser steuern, mehr sparen

BluEdge™ Service + Lynx™ Fleet

Energieeffizienz hängt nicht nur von der Technologie ab, sondern auch davon, wie Ihre Anlagen gewartet und überwacht werden. Wenn Wartung proaktiv erfolgt und Betriebsdaten transparent sind, arbeiten alle Komponenten auf höchstem Niveau und halten den Kraftstoffverbrauch entlang der gesamten Kühlkette niedrig.

bluedge_logo_color

Proaktive Wartung für nachhaltige Effizienz

Regelmäßige, fachgerechte Wartung sorgt dafür, dass Ihre Kühlaggregate optimal funktionieren und ihre Effizienz langfristig erhalten bleibt. Von Essential bis hin zum umfassenden Elite-Paket – jede BluEdge-Servicelösung ist darauf ausgelegt, maximale Leistung sicherzustellen.


BluEdge Servicepläne entdecken →

lynx_fleet_logo_300

Echtzeit-Transparenz für bessere Entscheidungen

Vernetzte Telematiklösungen bieten Ihnen in Echtzeit Einblick in die Leistung und Nutzung Ihrer Flotte. Durch die Überwachung zentraler Kennzahlen hilft Ihnen Lynx Fleet, Ineffizienzen frühzeitig zu erkennen und gezielt Maßnahmen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs zu ergreifen.


Mehr über Lynx Fleet erfahren →

Lesen Sie mehr über die Kraftstoffoptimierungstechnologie für Vector HE 19

Kraftstoffoptimierungstechnologie für Vector HE 19 Broschüre

​   Englisch​​​​   Tschechisch​​​​   Dänisch​​​​   Niederländisch​​​​
  Französisch​​​​   Deutsch​​​​   Italienisch​​​​   Norwegisch​​​​
  Polnisch​​​​   Portugiesisch​​​​   Russisch​​​​   Spanisch​​​​
  Schwedisch​​​​

Sprechen Sie mit unseren Effizienzexperten

Bereit, Ihre Kraftstoffkosten zu senken?

Seit über 50 Jahren ist Carrier Transicold ein führender Anbieter im Bereich Kühltransport und liefert weltweit innovative, energieeffiziente und nachhaltige Lösungen. Wir unterstützen Sie dabei, die passende Lösung für Ihre Flotte zu finden.

Kontaktieren Sie einen Experten

Vector eCool

Vector® HE 19