|
||||
[R]eCool | ein Leben lang Leistung
Mehr Betriebsstunden. Emissionsfreie Kühlkette.
[R]eCool ist eine leistungsstarke elektrische Energielösung mit 38,5 kWh, entwickelt für Kühlauflieger, Drawbars und Container. Als Batterieplattform für Auflieger ermöglicht sie einen emissionsfreien, geräuscharmen Betrieb der Kühlkette, verlängert die Betriebszeit und senkt die Gesamtbetriebskosten, für neue wie bestehende Flotten. Diese Energieplattform versorgt die batteriebetriebene Trailer-Kühlung auch auf anspruchsvollen Routen und kann zudem Kühlaggregate anderer Hersteller mit Energie versorgen.
Eine neue Ära für die elektrische Kühlkette
[R]eCool ist ein Batteriesystem an Bord, das Kühlaggregate mit Energie versorgt. Es speichert und liefert Energie direkt, um den Dieselverbrauch zu senken und einen elektrischen oder hybriden Betrieb zu ermöglichen, ohne die Flotte auszutauschen.
Es ist mehr als nur eine Batterie. Es ist eine vollständige Energielösung, die entwickelt wurde, um Ihre Leistung zu optimieren, Ihre Kosten zu senken und Ihre Flotte nachhaltiger und intelligenter zu machen.
Warum Flotten auf [R]eCool umsteigen
Wesentliche Vorteile
[R]eCool bietet eine einzigartige Kombination aus betrieblichen, finanziellen und ökologischen Vorteilen:
Verlängerte Betriebszeiten
Gewinnen Sie bis zu 7 bis 11 zusätzliche Stunden Kühlautonomie: längere Routen, mehr Lieferungen und weniger Ausfallzeiten.
Emissionsfreier Betrieb
Im elektrischen Modus vermeiden Sie direkte Emissionen. Sie erfüllen die Vorgaben für emissionsarme Zonen und erhalten leichter Zugang zu diesen.
Jede Transportkühleinheit (TRU)
eine Plattform
Kompatibel mit Carrier-Kühlaggregaten und Aggregaten anderer Hersteller: [R]eCool lässt sich nahtlos in gemischte Flotten integrieren, ohne bestehende Ausrüstung zu ersetzen.
Zweites Leben integriert
[R]eCool ist so konzipiert, dass es über den Transport hinaus im Einsatz bleibt: zur Energiespeicherung, zur Standortoptimierung und für vieles mehr.
Geräuscharmer Betrieb
Weniger Lärm bedeutet, Lieferungen bei Nacht werden möglich, der Betrieb in Städten wird einfacher, und Ihre Fahrer profitieren von mehr Komfort.
Ein Asset. Vier Lebenszyklen. Maximaler Wert.
[R]eCool basiert auf einer robusten Batterietechnologie, die auf eine zuverlässige Leistung über mehr als ein Jahrzehnt ausgelegt ist. Doch der Wert reicht weit über den ersten Einsatz in Ihrer elektrischen Kühlkette hinaus.
Phase 1
[R]etrofit
Steigen Sie auf Elektro um, ohne Ihre Flotte zu ersetzen. [R]eCool ist kompatibel mit Ihrer bestehenden Auflieger-Infrastruktur und Kühlaggregaten anderer Hersteller, ohne bauliche Anpassungen. Auch als Lösung für neue Auflieger erhältlich.
Phase 2
[R]un
Fahren Sie elektrisch oder hybrid auf jeder Route. Reduzieren Sie Ihren Kraftstoffverbrauch, verlängern Sie Ihre Betriebszeiten und erhalten Sie Zugang zu emissionsarmen Zonen im geräuscharmen Modus, dank intelligentem Energiemanagement.
Phase 3
[R]edeploy
Setzen Sie die Batterie in verschiedenen Fahrzeugen ein, während sich Ihre Flotte weiterentwickelt. Ein einziges Energie-Asset, das die Flottenauslastung maximiert und den langfristigen Wert sichert.
Phase 4
[R]euse
Geben Sie ihr ein zweites Leben als flexible, stationäre Energiequelle: ein Second-Life-Asset, das sich für vielfältige Anwendungen einsetzen lässt und weit über den Transport hinaus Mehrwert schafft.
Umwelt- & ESG-Wirkung
Erzielen Sie messbare Nachhaltigkeitswirkung
[R]eCool hilft Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsziele und ESG-Vorgaben zu erreichen. Indem Sie Ihren Dieselverbrauch senken oder ersetzen, erhalten Sie leichter Zugang zu emissionsarmen Zonen (LEZ / ULEZ) und stärken Ihr Reporting.
|
Deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen bis zu 0 % CO2-Emissionen über den gesamten Flottenbetrieb. |
|
|
Wegfall direkter Emissionen keine direkten Emissionen aus der Energieversorgung des Kühlaggregats. |
|
|
Reduzierung der Lärmbelastung unter 60 dB, besonders geeignet für den Einsatz in Städten. |
|
|
Reduzierung von Schadstoffemissionen bis zu 0 % NOx-Emissionen und Feinstaub. |
1 Asset. 4 Leben. Bis zu 16 Jahre und mehr an Wert.
Durch die verlängerte Nutzung über mehrere Lebenszyklusphasen hinweg, einschließlich Second-Life-Anwendungen, minimiert [R]eCool Verschwendung und maximiert die Ressourceneffizienz. Es geht nicht nur um die Reduzierung von Emissionen. Es geht darum, neu zu denken, wie Energie in Ihrer elektrischen Kühlkette eingesetzt wird.
Ihre Flotte verdient mehr als ein Produkt.
Sie verdient ein ganzes Leben.
Mehr als eine Batterie.
[R]eCool setzt einen neuen Standard für die elektrische Kühlung von Aufliegern. Entwickelt sowohl für neue Flotten als auch für bestehende Assets, geht es weit über die reine Energiespeicherung hinaus: Es ist eine vollständige Energieplattform, die Sie in jeder Phase Ihres Betriebs begleitet, von der täglichen Leistung bis zum langfristigen Wert über den gesamten Lebenszyklus. Sie gewinnen an Autonomie, senken Ihre Betriebskosten und passen sich den sich wandelnden Anforderungen Ihrer Flotte an. Auf Langlebigkeit und Weiterentwicklung ausgelegt, versorgt [R]eCool Ihre Flotte schon heute und bleibt zugleich bereit für morgen.
Entwickelt für Kühlkettenbetriebe mit hoher Beanspruchung
[R]eCool richtet sich an Unternehmen mit intensiver Kühlkettenlogistik, die ihre Effizienz steigern und gleichzeitig ihre Umweltbelastung senken möchten. Besonders geeignet ist es für:
- Transport- und Logistikunternehmen mit Kühlflotten
- Vertriebsnetzwerke im Einzelhandel und Lebensmittelhandel
- Gastronomie- und Last-Mile-Lieferdienste
- Pharma- und Gesundheitslogistikanbieter
- Vermietungsunternehmen und OEM-Partner
Kurz gesagt, [R]eCool eignet sich für jede Organisation, die ihre Kühlkette zukunftssicher machen möchte, mit einer bewährten Batterie für Auflieger und einer 38,5 kWh Batterieplattform.
Lynx™ Fleet: Leistung trifft Intelligenz
Verbunden mit Lynx™ Fleet wird [R]eCool zu mehr als einer Energielösung: Ihre Betriebsdaten werden zu konkreten Erkenntnissen und Leistungssteigerungen, sowohl bei neuen Flotten als auch bei bestehenden Aufliegern.
Durchgängige Transparenz
Überwachen Sie Batteriestatus, Energieverbrauch und Temperaturbedingungen in Echtzeit. So läuft jeder Auflieger jederzeit mit optimaler Leistung.
Optimierte Reichweite
Verfolgen Sie den Energieverbrauch und passen Sie den Betrieb aus der Ferne an, um die Reichweite auf jeder Route zu maximieren.
Geringere Gesamtbetriebskosten
Weniger mechanische Teile bedeuten weniger Wartungsaufwand, und Strom ist eine kostengünstigere Alternative zu Kraftstoff.
Nahtlose Integration
Verbinden Sie Energie- und Kühldaten mit Ihren bestehenden Systemen für intelligentere Entscheidungen und Wirkungsberichte für Ihre Flotte.
Nachhaltigkeit konkret
Messen Sie Ihre Energieeffizienz, reduzieren Sie Ihre Dieselabhängigkeit und verfolgen Sie die Emissionsreduzierung über die gesamte Flotte hinweg.
Zuverlässige Kühlkette
Halten Sie die Temperatur konstant und schützen Sie Ihre Ladung durch Echtzeit-Warnungen und lückenlose Rückverfolgbarkeit, für Compliance und Produktintegrität.
Eine Plattform. Mehrere Wege, sie mit Energie zu versorgen.
Benötigen Sie mehr Reichweite für anspruchsvolle Routen oder den Fernverkehr? [R]eCool speichert und verwaltet zurückgewonnene Energie während der Fahrt. Mit Eco-Drive oder eCool-Drive wird jede Zugmaschine zu einem zuverlässigen Energiepartner für eine emissionsfreie oder hybride Kühlkette.
Eco-Drive
Wandelt Energie von Diesel-Zugmaschinen (Verbrenner) in elektrische Energie um und bietet konventionellen Flotten damit eine Brücke zum hybriden Kühlkettenbetrieb.
eCool-Drive
Wandelt Energie von Elektro-Zugmaschinen (batterieelektrisch) in eine stabile Stromversorgung für die Kühlung um und ermöglicht eine vollständig emissionsfreie Kühlkette.
Übernehmen Sie die Führung in der nächsten Generation der Kühlkette
Ein neuer Standard entsteht: elektrisch, vernetzt und auf Leistung über den gesamten Lebenszyklus ausgelegt. [R]eCool bringt Ihre Flotte diesem Standard voraus, mit elektrischer Flottenkühlung und elektrischer Transportkühlung für Auflieger.
Passen Sie sich nicht an den Wandel an. Bestimmen Sie ihn.
Sie speichert Strom, sei es aus dem Netz oder aus zurückgewonnener Energie, und liefert ihn an Ihr Kühlaggregat. Das System steuert Laden und Entladen automatisch, um Ihnen maximale Reichweite zu bieten, inklusive Echtzeit-Überwachung.
Es handelt sich um ein eigenständiges Energiesystem an Bord, das das Kühlaggregat Ihres Aufliegers ohne Diesel versorgt. [R]eCool ist genau dafür entwickelt: eine 38,5 kWh Batterie, die Ihre Flotte elektrisch antreibt.
Weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Emissionen, weniger Lärm, mehr Reichweite und Kompatibilität mit Ihren bestehenden Kühlaggregaten. Das Ergebnis: Kosteneinsparungen, bessere Compliance und eine zuverlässigere elektrische Kühlkette.
Rechnen Sie mit etwa 7 bis 11 Stunden pro Ladung, je nach Beladung, Außentemperatur und eingestellter Solltemperatur. Mit [R]eCool lassen sich viele Ihrer Routen vollständig elektrisch zurücklegen.
Für die meisten Tagestouren oder den regionalen Einsatz reicht eine Batterie der 30 kWh Klasse aus. Die 38,5 kWh von [R]eCool bieten ein gutes Gleichgewicht aus Gewicht, Reichweite und Kosten. Eine Analyse Ihres Nutzungszyklus über Lynx hilft dabei, die passende Konfiguration zu bestimmen.