Vector-S15-Hero-Banner

Vector® S 15 Anhänger-Kühlaggregat

Effizient. Leise. Entwickelt für niedrige Gesamtbetriebskosten

Die Carrier Transicold Vector® S 15 ist eine semi-elektrische Kühlanlage für Auflieger, die eine überzeugende Balance aus Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit bietet. Sie wurde entwickelt, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken, und ist die ideale Lösung für Betreiber, die eine zuverlässige Kühlleistung sowohl im urbanen Verteilerverkehr als auch im Fernverkehr benötigen.

Vector_S_15_fleet

Effizienz, auf die Sie sich verlassen können

Mit bis zu 20 % geringerem Kraftstoffverbrauch, einem leichten Design von nur 722 kg, einem leisen Betrieb mit 62 dB(A) sowie verlängerten Ölwartungsintervallen von bis zu 3.000 Stunden bietet die Vector S 15 eine zuverlässige Multitemperatur-Kühlung – sowohl für den urbanen Verteilerverkehr als auch für den Fernverkehr. Ihre semi-elektrische Mehrgeschwindigkeits-Architektur ist darauf ausgelegt, die Gesamtbetriebskosten niedrig zu halten und gleichzeitig die Leistungsanforderungen moderner Kühlketten zu erfüllen.

Kosteneffiziente Kühlung

Refrigeration_Blue

Über 15 kW

Hohe Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen

Fire_Blue

-20%*

Reduzierter Kraftstoffverbrauch

*Im Vergleich zur Vector 1550

Night_Blue

62 dB(A)

Leiser Betrieb im Niedrigdrehzahlmodus

Temperature_Blue

Schnelle Abkühlung

Schnelles Erreichen der Solltemperatur - ideal für zeitkritische Waren

Aftermarket_Blue

3.000 h

Verlängerte Ölwartungsintervalle

Truck_Blue

722 kg

Eine der leichtesten Einheiten ihrer Klasse

Einfache Wartung, maximale Verfügbarkeit

Die semi-elektrische Architektur der Vector S 15 basiert auf zuverlässigen und leicht zugänglichen Servicekomponenten, wodurch das Ausfallrisiko reduziert wird. Der einfache Zugang zu Wartungspunkten erleichtert Servicearbeiten und minimiert Stillstandzeiten. Die Ölwartungsintervalle wurden auf bis zu 3.000 Stunden verlängert. Das robuste Design und die optimierte Steuerungslogik sorgen für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb, senken die Reparaturkosten und erhöhen die Verfügbarkeit.

Zuverlässige Komponenten

Leicht zugängliche Servicekomponenten für vereinfachte Wartung und weniger Stillstand

Verlängerte Intervalle

Ölwartungsintervalle von bis zu 3.000 Stunden zur Reduzierung von Kraftstoffverbrauch, Verschleiß und CO₂-Emissionen

Robustes Design

Ausgelegt auf Langlebigkeit und maximale Einsatzbereitschaft durch optimierte Betriebslogik
Experten kontaktieren
Vector_S_15_packshot_3D

Leichtbau für mehr Effizienz und Nutzlast

Mit einem Gewicht von nur 722 kg gehört die Vector S 15 zu den leichtesten Kühlanlagen für Auflieger in ihrem Segment. Das geringe Gewicht trägt dazu bei, die Betriebskosten durch einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch zu senken und gleichzeitig die Nutzlast zu erhöhen. Darüber hinaus verbessert das leichte Design die Effizienz und Leistungsfähigkeit: Die Anlage erreicht schnell die gewünschte Temperatur und hält sie während des gesamten Transports konstant.

Vector_S_15_city_environment

Leiser Betrieb für den Einsatz in urbanen Umgebungen

Mit einem Schalldruckpegel von nur 62 dB(A) im Niedrigdrehzahlmodus gehört die Vector S 15 zu den leisesten Einheiten der Carrier Transicold Vector‑Reihe. Sie eignet sich besonders für innerstädtische Lieferungen, urbane Verteilerzentren und Einsatzbereiche mit strengen Lärmvorgaben.

Von der Stadtbelieferung bis zum Fernverkehr

Die Vector S 15 ist eine vielseitige Lösung, die für ein breites Spektrum an Transportanforderungen entwickelt wurde. Ob im innerstädtischen Einsatz oder auf langen Strecken – sie bietet konstante Kühlleistung, einen leisen Betrieb und reduzierte Betriebskosten.
Vector_S_15_city

Städtische Distribution

Leiser und effizienter Betrieb – ideal für innerstädtische Routen, urbane Verteilerzentren und Lieferungen innerhalb lärmbeschränkter Zeitfenster
Vector_S_15_regional

Regionalverkehr

Zuverlässige Kühlleistung und leichtes Design für regionale Strecken, Mehrstopp-Touren und tägliche Distributionszyklen
Vector_S_15_long_distance

Fernverkehr

Hohe Kühlleistung, niedriger Kraftstoffverbrauch und verlängerte Wartungsintervalle für einen effizienten Langstreckeneinsatz
Vector-S15-TCO-truck2-reverse-500x160

Verbesserte Betriebskosten

Der Vector S 15 wurde entwickelt, um die Gesamtbetriebskosten zu senken. Mit seiner optimierten Kraftstoffeffizienz und verbesserten Logikfunktion hilft das System, Kraftstoffkosten zu sparen und gleichzeitig Spitzenleistungen und eine hohe Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten.

Der Vector S 15 ist außerdem so konstruiert, dass die Zugänglichkeit zu Wartungszwecken vereinfacht und die damit verbundenen Kosten reduziert werden. Das verbesserte und effiziente Design sorgt für eine zuverlässige und maximale Betriebszeit.

Experten kontaktieren
Vector-S15-driver-image-2

Attraktiver Kaufpreis

Das Vector S 15 Kühlaggregat ist ein hochwertiges Produkt, das auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist. Genießen Sie die Vorteile eines erstklassigen Kühlaggregats zu einem attraktiven Preis.

Der Vector S 15 ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Strapazierfähige Materialien und fortschrittliche Technologie sorgen für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung. Ob Sie Kleinunternehmer oder großer Fuhrparkmanager sind, der Vector S 15 stellt eine unvergleichliche Kombination aus Qualität und Erschwinglichkeit auf dem aktuellen Markt dar.

Datenbasiertes Flottenmanagement mit Lynx™ Fleet

Connected Technologie

Lynx Fleet schafft Transparenz und unterstützt fundierte Entscheidungen, indem es Anlagendaten in nutzbare Erkenntnisse umwandelt. So steigern Sie die Effizienz und vereinfachen die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Ihrem gesamten Fuhrpark.

logo-lynx-fleet

01

Transparenz in Echtzeit

Zugriff auf wichtige Betriebsdaten zur Unterstützung von Monitoring und Entscheidungsfindung im Alltag

02

Leistungsanalysen und Effizienz-Tracking

Verfolgen Sie Leistungstrends zur Optimierung Ihrer Kraftstoffeffizienz

03

Zentrale Flottenübersicht

Verwalten Sie alle vernetzten Einheiten über eine Plattform mit durchgängiger Transparenz

04

Reporting und Datenexport

Exportieren Sie Betriebs- und Umweltdaten für CO₂-Berichte und ESG-Prozesse

dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Jetzt mehr erfahren

Spezifikationen


Kälteleistung

Kapazität bei Motorleistung 0°C 15080 W
Kapazität bei Motorleistung -20°C 8100 W
Kapazität bei elektrischem Standby 0°C 8539 W
Kapazität bei elektrischem Standby -20°C 7400 W

Heizleistung

+12°C/-12°C 7300 W

Luftstrom

(AMCA 21085) m3/hr 5210

Gewicht

Einschließlich Batterie 722 kg

Schalldruck

Hohe Drehzahl 70 dBA
Niedrige Drehzahl 62 dBA

Vector S 15 Broschüre


​ Englisch​​​​ Tschechisch​​​​ Dänisch​​​​ Niederländisch​​​​
Finnisch​​​​ Französisch​​​​ Deutsch​​​​ Italienisch​​​​
Norwegisch​​​​ Polnisch​​​​ Portugiesisch​​​​ Russisch​​​​
Spanisch​​​​ Schwedisch​​​​ Türkisch​​​​ Arabisch​​​​