Skip to main content

Centrale de traitement d'air
39SL

Débit d'air : 2 000-30 000 m³/h

Les centrales de traitement d'air 39SL apportent des réponses expertes à tous les secteurs d'activités pour lesquels la maîtrise de la qualité d'air intérieur est essentielle. 

  • Large plage de débit d'air et 11 modèles standard disponibles
  • Portes coulissantes pour un accès facile
  • Structure compacte et autoportante
  • Conformité totale avec les normes les plus strictes

  • 11 tailles standard avec une large plage de débit d'air, de 2 000 à 30 000 m3/h.
  • Toutes les configurations sont possibles en fonction de votre besoin en débit et vitesse d'air.
  • La gamme 39SL a été particulièrement conçue pour l'hygiène, le nettoyage et la décontamination en milieu exigeant : salles propres pour le médical ou l'industrie pharmaceutique et cosmétique.
  • L'accessibilité rapide et totale aux composants est la garantie de la parfaite propreté intérieure de la centrale et d'un niveau optimal de l'hygiène de l'air. 

Accessibilité totale et choix des matériaux

  • Carrosseries intérieure, extérieure et cadres filtres parfaitement lisses et peints (option fond inox)
  • Portes amovibles largement dimensionnées et parfaitement étanches par pression perpendiculaire et uniforme sur les joints.
  • Caisson autoportant double peau 50 mm d'épaisseur
  • Registres classe 4 suivant NF 1751
  • Capots batteries déclipsables sans outil pour un nettoyage jusqu'au biofilm et bac à condensats extractible en pente
  • Raccords extérieurs aux caissons 
  • Panneaux lisses avec serrures et accessoires hors flux d'air

Optimisation énergétique de vos projets

  • Moteurs électriques à hauts rendements IE2 et IE3 et à commutation électronique
  • Filtres HPE pour limiter les pertes de charge
  • Récupérateurs à plaques ou à eau glycolée

Triple filtration

  • Protège la centrale à l'aspiration et limite l'encrassement de ses composants : filtres opacimètriques ePM2 5 à ePM1 (M6 ou F7) suivant l'ISO16890
  • Protège le filtre finisseur : filtres ePM1 90% à E10 suivant l'ISO16890 et 1822
  • Protège la salle en bout de centrale et la zone à environnement maîtrisé grâce à un système exclusif sur les filtres à haute efficacité classe EPA/HEPA (E12 à H14) suivant la NF EN 1822
  • 11 tailles standard avec une large plage de débit d'air, de 2 000 à 30 000 m3/h.
  • Toutes les configurations sont possibles en fonction de votre besoin en débit et vitesse d'air.
  • La gamme 39SL a été particulièrement conçue pour l'hygiène, le nettoyage et la décontamination en milieu exigeant : salles propres pour le médical ou l'industrie pharmaceutique et cosmétique.
  • L'accessibilité rapide et totale aux composants est la garantie de la parfaite propreté intérieure de la centrale et d'un niveau optimal de l'hygiène de l'air. 

Accessibilité totale et choix des matériaux

  • Carrosseries intérieure, extérieure et cadres filtres parfaitement lisses et peints (option fond inox)
  • Portes amovibles largement dimensionnées et parfaitement étanches par pression perpendiculaire et uniforme sur les joints.
  • Caisson autoportant double peau 50 mm d'épaisseur
  • Registres classe 4 suivant NF 1751
  • Capots batteries déclipsables sans outil pour un nettoyage jusqu'au biofilm et bac à condensats extractible en pente
  • Raccords extérieurs aux caissons 
  • Panneaux lisses avec serrures et accessoires hors flux d'air

Optimisation énergétique de vos projets

  • Moteurs électriques à hauts rendements IE2 et IE3 et à commutation électronique
  • Filtres HPE pour limiter les pertes de charge
  • Récupérateurs à plaques ou à eau glycolée

Triple filtration

  • Protège la centrale à l'aspiration et limite l'encrassement de ses composants : filtres opacimètriques ePM2 5 à ePM1 (M6 ou F7) suivant l'ISO16890
  • Protège le filtre finisseur : filtres ePM1 90% à E10 suivant l'ISO16890 et 1822
  • Protège la salle en bout de centrale et la zone à environnement maîtrisé grâce à un système exclusif sur les filtres à haute efficacité classe EPA/HEPA (E12 à H14) suivant la NF EN 1822

Documents