Skip to main content

Aérotherme / Déstratificateur
42AM

En version murale ou plafonnière, l'aérotherme est la solution simple et économique de chauffage ou de rafraîchissement pour toutes vos applications : pour vos locaux à usage tertiaire (surface de vente, gymnase, salle polyvalente, etc.) ou industriel (atelier, garage, hall de stockage, plate-forme logistique, etc.).

  • La meilleure solution pour le chauffage et/ou le rafraîchissement des grands volumes
  • Montée en régime des bâtiments ultra rapide
  • Excellente diffusion par double déflexion de technologie brevetée JET+
  • Disponible en moteur EC Basse consommation
  • Version Destratificateur pour un meilleur brassage de l'air en mode chauffage

Moteur de ventilateur haute efficacité

  • Moteur de ventilateur silencieux avec hélice profilée en aluminium revêtue époxy polyester assurant le meilleur compromis entre efficacité aéraulique et confort acoustique
  • La conception ROTOREX (bobinages insérés dans le moyeu du ventilateur) assure un parfait refroidissement au moteur, lui conférant un degré d'efficacité optimum
  • Disponible en version :
    • Triphasée 2 vitesses 230/400 V - 3Ph - 50 hz (accessoire : commutateur LS/HS)
    • Monophasée 1 vitesse variable 230 V - 1Ph - 50 hz (accessoire : autotransformateur 5 vitesses)

Moteur de ventilateur EC faible consommation

  • Groupe moto-ventilateur équipé d'un moteur EC à haut rendement (à commutation électronique)
  • Les moteurs EC (motorisation monophasée 230 V) seront pilotés de façon progressive par signal 0-10 V, pour un confort acoustique, une efficacité aéraulique et une consommation électrique optimisée
  • Un shunt permet de faire fonctionner l'aérotherme en vitesse maximum

Carrosserie

  • Carrosserie élégante en acier galvanisé prélaqué RAL 7035 (gris clair)
  • Bac de récupération des condensats intégré en application de refroidissement avec conception antibactérienne (fond en pointe de diamant) et raccord nautique
  • Pavillon d'aspiration optimisé améliorant les performances aérauliques et le niveau de confort acoustique
  • Conception harmonieuse vous assurant une intégration réussie à l'architecture du site d'installation
  • Inutile d'ajouter un bac inesthétique nécessaire à l'évacuation des condensats
  • Raccordement de la tuyauterie des condensats rapide et simplissime, plus besoin de collier de serrage

Diffuseur

Diffuseur double déflexion en profilé rigide d'aluminium s'appuyant sur le principe de l'écoulement des fluides de BERNOULLI et sur les profils d'aile d'avion type NACA0012 créant une forte induction sur l'air primaire afin d'augmenter les portées d'air, limiter le phénomène de stratification et ainsi réduire la consommation énergétique.

  • Version de base (uniquement pour le 42AM-AC63ST0-S0H-A ou le 42AM-AC63ST0-M0H-A)
    • Diffuseur simple déflexion avec volet orientable
    • Volet en acier galvanisé blanc cassé
  • Version JET+ (montée de série)
    • Diffuseur double déflexion
    • Volet aluminium JET+ avec profil aile d'avion type NACA0012
    • Chaque volet est orientable
    • Débits d'air réglables selon 4 directions pour une couverture optimale
    • Écoulement laminaire du flux d'air pour un confort acoustique accru
    • Vitesse accrue des flux d'air grâce à l'aérodynamique du profil incurvé
    • Limitation du phénomène de stratification
    • Temps de mise en régime des bâtiments diminué
    • Économies d'énergie constatées de 15 % à 20 %

Échangeur de chaleur

  • Batterie d'échange HAUTE EFFICACITÉ avec chicanes coniques à l'aspiration favorisant la mise en pression du bloc à ailettes disponible en trois versions :
    • Version eau basse pression chaude ou froide, disponible en 1, 2 ou 3 rangs
    • Version eau surchauffée haute pression-huile, disponible en 1 rang
    • Version vapeur haute pression, disponible en 1 rang

Régulation

  • Une gamme de régulateurs sur air/eau proportionnels « Plug & Play » est utilisée pour réguler le flux d'air du ventilateur et la puissance de chauffage demandés pour le local, en fonction des périodes d'occupation (relais temporisé intégré).
  • Support mural, support plafonnier, kit additionnel pour IPN
  • Caisson filtre
  • Coffre de mélange 2 voies avec filtre intégré
  • Diffuseur spécifique (sur porte, grande hauteur, etc.)
  • Registre et kit extérieur
  • Thermostat d'ambiance pour installation TRIPHASÉE ou MONOPHASÉE
  • Commutateur PV/GV pour GMV triphasé
  • Autotransformateur 5 vitesses pour ventilateur AC
  • Option Corrobloc pour moteur AC triphasé ou monophasé

Moteur de ventilateur haute efficacité

  • Moteur de ventilateur silencieux avec hélice profilée en aluminium revêtue époxy polyester assurant le meilleur compromis entre efficacité aéraulique et confort acoustique
  • La conception ROTOREX (bobinages insérés dans le moyeu du ventilateur) assure un parfait refroidissement au moteur, lui conférant un degré d'efficacité optimum
  • Disponible en version :
    • Triphasée 2 vitesses 230/400 V - 3Ph - 50 hz (accessoire : commutateur LS/HS)
    • Monophasée 1 vitesse variable 230 V - 1Ph - 50 hz (accessoire : autotransformateur 5 vitesses)

Moteur de ventilateur EC faible consommation

  • Groupe moto-ventilateur équipé d'un moteur EC à haut rendement (à commutation électronique)
  • Les moteurs EC (motorisation monophasée 230 V) seront pilotés de façon progressive par signal 0-10 V, pour un confort acoustique, une efficacité aéraulique et une consommation électrique optimisée
  • Un shunt permet de faire fonctionner l'aérotherme en vitesse maximum

Carrosserie

  • Carrosserie élégante en acier galvanisé prélaqué RAL 7035 (gris clair)
  • Bac de récupération des condensats intégré en application de refroidissement avec conception antibactérienne (fond en pointe de diamant) et raccord nautique
  • Pavillon d'aspiration optimisé améliorant les performances aérauliques et le niveau de confort acoustique
  • Conception harmonieuse vous assurant une intégration réussie à l'architecture du site d'installation
  • Inutile d'ajouter un bac inesthétique nécessaire à l'évacuation des condensats
  • Raccordement de la tuyauterie des condensats rapide et simplissime, plus besoin de collier de serrage

Diffuseur

Diffuseur double déflexion en profilé rigide d'aluminium s'appuyant sur le principe de l'écoulement des fluides de BERNOULLI et sur les profils d'aile d'avion type NACA0012 créant une forte induction sur l'air primaire afin d'augmenter les portées d'air, limiter le phénomène de stratification et ainsi réduire la consommation énergétique.

  • Version de base (uniquement pour le 42AM-AC63ST0-S0H-A ou le 42AM-AC63ST0-M0H-A)
    • Diffuseur simple déflexion avec volet orientable
    • Volet en acier galvanisé blanc cassé
  • Version JET+ (montée de série)
    • Diffuseur double déflexion
    • Volet aluminium JET+ avec profil aile d'avion type NACA0012
    • Chaque volet est orientable
    • Débits d'air réglables selon 4 directions pour une couverture optimale
    • Écoulement laminaire du flux d'air pour un confort acoustique accru
    • Vitesse accrue des flux d'air grâce à l'aérodynamique du profil incurvé
    • Limitation du phénomène de stratification
    • Temps de mise en régime des bâtiments diminué
    • Économies d'énergie constatées de 15 % à 20 %

Échangeur de chaleur

  • Batterie d'échange HAUTE EFFICACITÉ avec chicanes coniques à l'aspiration favorisant la mise en pression du bloc à ailettes disponible en trois versions :
    • Version eau basse pression chaude ou froide, disponible en 1, 2 ou 3 rangs
    • Version eau surchauffée haute pression-huile, disponible en 1 rang
    • Version vapeur haute pression, disponible en 1 rang

Régulation

  • Une gamme de régulateurs sur air/eau proportionnels « Plug & Play » est utilisée pour réguler le flux d'air du ventilateur et la puissance de chauffage demandés pour le local, en fonction des périodes d'occupation (relais temporisé intégré).
  • Support mural, support plafonnier, kit additionnel pour IPN
  • Caisson filtre
  • Coffre de mélange 2 voies avec filtre intégré
  • Diffuseur spécifique (sur porte, grande hauteur, etc.)
  • Registre et kit extérieur
  • Thermostat d'ambiance pour installation TRIPHASÉE ou MONOPHASÉE
  • Commutateur PV/GV pour GMV triphasé
  • Autotransformateur 5 vitesses pour ventilateur AC
  • Option Corrobloc pour moteur AC triphasé ou monophasé

Documents