Pourquoi choisir les systèmes VRF de Carrier ?
Votre choix du système VRF fait une différence. En investissant dans une solution VRF de Carrier, votre système vous apporte la garantie du confort, des performances et de la fiabilité, qui sont les piliers sur lesquels Carrier a bâti sa réputation.
Fiabilité optimale
La fiabilité est au cœur de la conception du XCT7 et offre aux clients une parfaite tranquillité d'esprit
- Condenseur avec traitement des ailettes renforcé pour une meilleure résistance à la corrosion
- Taux de défaillance par coup de liquide réduit grâce à la technologie anti-coup de liquide du compresseur
Performances du système améliorées
L'efficacité améliorée du système repose sur la combinaison des fonctionnalités avancées suivantes :
- Meilleur équilibre de la répartition de réfrigérant grâce au séparateur d'huile centrifuge
- Approvisionnement régulier en huile avec technologie de retour d'huile en 10 étapes qui protège le compresseur et le système
Haute efficacité
Le système VRF de Carrier atteint une haute efficacité en matière de refroidissement et de chauffage en utilisant :
- Ventilateur DC à haute efficacité
- Compresseur DC Inverter
Plage de fonctionnement étendue
Les unités XCT7 sont une solution offrant un confort homogène dans chaque espace intérieur, tout au long de l'année.

Facilité d'installation
De par leur conception, les systèmes VRF XCT7 de Carrier sont faciles à utiliser, à installer et à entretenir.
- Panneau avant facile à ouvrir
- Accès simplifié aux composants internes
- Dérivation frigorifique adaptable pour répondre à vos besoins
- Test de fonctionnement via un simple bouton :
- Teste toutes les unités en une fois
Flexibilité remarquable
Les unités XCT7 offre une certaine flexibilité qui répond à quasiment tous les besoins des bâtiments.
- Solution compacte, parfaite pour les espaces limités
- Jusqu'à 110 Pa de pression statique externe disponible
- Adapté pour des bâtiments jusqu'à 110 m de hauteur
- Configuration flexible de la tuyauterie
Nombreuses options
Les unités XCT7 ont été conçues pour répondre à vos besoins. Peu importe le bâtiment, l'application ou les spécifications du projet, Carrier a la solution VRF qu'il vous faut.
- Un seul module de 4 à 26 CV
- 4 combinaison de modules, jusqu'à 104 CV
- Des solutions d'unités intérieures adaptées à toutes les configurations
- Jusqu'à 64 unités intérieures par système
- Solutions de régulation conviviales