Console 2-voies
40VL*B-7E
Type : console
Type moteur : DC
Puissance : 1,5 - 5 kW
- La conception compacte permet une installation flexible et facile au sol ou contre le mur
- Cinq vitesses de ventilation et mode débit d’air bidirectionnel à ajustement automatique, pour encore plus de confort et de flexibilité
- Réglage automatique de l’orientation du flux d’air en mode chaud
- Conception design
Facilité d'installation
- Les unités intérieures peuvent être installées au sol ou au mur. Cette flexibilité permet de faciliter l'installation.
Unité compacte, économie d'espace
- L'unité intérieure de la console est très mince et s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce. Elle peut être installée dans un coin et prend très peu de place.
- Filtre lavable inclus
- Sélection de vitesse de l'air à rapports multiples
- Design épuré
- S'intègre facilement dans des intérieurs aux styles différents
Pratique
- Démontage facile du panneau de maintenance
Facilité d'installation
- Les unités intérieures peuvent être installées au sol ou au mur. Cette flexibilité permet de faciliter l'installation.
Unité compacte, économie d'espace
- L'unité intérieure de la console est très mince et s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce. Elle peut être installée dans un coin et prend très peu de place.
- Filtre lavable inclus
- Sélection de vitesse de l'air à rapports multiples
- Design épuré
- S'intègre facilement dans des intérieurs aux styles différents
Pratique
- Démontage facile du panneau de maintenance
Gamme Carrier VRF XCT7 : des unités intérieures adaptées à chaque situation
Carrier propose une grande variété d'unités intérieures silencieuses et esthétiques. Avec 4 types de cassettes, 3 types de gainables, 5 types de consoles et unités murales et 1 solution de ventilation, vous êtes certain de trouver l'unité intérieure qu'il vous faut.