Gainable compact
40VD*L-7E
Type : Gainable
Type moteur : DC
Puissance : 1,5 - 7,1 kW
- Conception ultra-fine : 185 mm de hauteur pour s'intégrer dans les espaces restreints
- Moteur DC avec 6 vitesses de ventilation pour offrir un contrôle unique et confortable
- Pompe de relevage intégrée
- Réglage de la pression statique 0/30 Pa
- Peut être installé avec ou sans plénum
Une conception fine, compacte et légère
- 185 mm de hauteur
- Panneaux de sortie et d'entrée disponibles en option
Pompe de relevage intégrée
Confortable
- Filtre lavable inclus
- Sélection de vitesse de l'air à rapports multiples
- Installation facile
- Pression statique réglable
- Panneaux de sortie et d'entrée en option
Une conception fine, compacte et légère
- 185 mm de hauteur
- Panneaux de sortie et d'entrée disponibles en option
Pompe de relevage intégrée
Confortable
- Filtre lavable inclus
- Sélection de vitesse de l'air à rapports multiples
- Installation facile
- Pression statique réglable
- Panneaux de sortie et d'entrée en option
Gamme Carrier VRF XCT7 : des unités intérieures adaptées à chaque situation
Carrier propose une grande variété d'unités intérieures silencieuses et esthétiques. Avec 4 types de cassettes, 3 types de gainables, 5 types de consoles et unités murales et 1 solution de ventilation, vous êtes certain de trouver l'unité intérieure qu'il vous faut.