Télécommande filaire standard
40VCW2
Type : Télécommande individuelle
- Fonction de base : mode marche/arrêt, 5 vitesses de ventilateur, réglage de température, oscillation
- Commande individuelle et groupée (max. 16 unités intérieures)
- Design simple et intelligent, 86*86*13,05mm
- Bouton tactile avec rétro-éclairage
- Minuterie/horloge
- Facilité d'installation


Carrier présente XCT7, sa dernière génération de systèmes à débit de réfrigérant variable
Les systèmes XCT 7 VRF offrent aux clients des avantages inégalés, notamment une fiabilité améliorée, des performances optimisées, une grande efficacité, une large plage de fonctionnement, une installation facilitée et une flexibilité remarquable.

Carrier VRF : unités extérieures Mini-VRF
Cette toute nouvelle gamme comprend des unités extérieures type Mini-VRF parfaitement adaptées aux espaces restreints ou étroits.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.