Commande centralisée tactile
40VCC8
Type: Contrôleur centralisé
- Télécommande individuelle, de groupe et centralisée
- Max. 32 systèmes (max. 64 unités intérieures)
- Programmation : quotidienne/hebdomadaire/jour spécial
- Gestion flexible des groupes
- Économies d'énergie : limitation de la température
- Contrôle CTA Double Flux et surveillance
- Interverrouillage avec l’alarme incendie
- Protocole Modbus RTU pour GTB tierce partie
- Le système VRF XCT7 est raccordable directement ; les autres systèmes Mini-VRF requièrent un adaptateur 40VCCR17FQEE


Carrier présente XCT7, sa dernière génération de systèmes à débit de réfrigérant variable
Les systèmes XCT 7 VRF offrent aux clients des avantages inégalés, notamment une fiabilité améliorée, des performances optimisées, une grande efficacité, une large plage de fonctionnement, une installation facilitée et une flexibilité remarquable.

Carrier VRF : unités extérieures Mini-VRF
Cette toute nouvelle gamme comprend des unités extérieures type Mini-VRF parfaitement adaptées aux espaces restreints ou étroits.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.