Skip to main content

Passerelle Lonworks™
40VCBL

  • 40VCBL17FQEE, convertisseur Modbus RTU vers LonWorksTM
  • Max. 32 unités intérieures raccordables sous la forme d’un système
  • Alimentation électrique 24 V DC externe nécessaire

carrier-XCT-logo
  • Chaque système requiert un adaptateur 40VCBL17FQEE (en association avec 40VCCR17FQEE en cas de groupe extérieur XCT7)
  • Chaque système requiert un adaptateur 40VCBL17FQEE (en association avec 40VCCR17FQEE en cas de groupe extérieur XCT7)
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier présente XCT7, sa dernière génération de systèmes à débit de réfrigérant variable
Les systèmes XCT 7 VRF offrent aux clients des avantages inégalés, notamment une fiabilité améliorée, des performances optimisées, une grande efficacité, une large plage de fonctionnement, une installation facilitée et une flexibilité remarquable.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF : unités extérieures Mini-VRF
Cette toute nouvelle gamme comprend des unités extérieures type Mini-VRF parfaitement adaptées aux espaces restreints ou étroits.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.

Documents