BMS Surveillance à distance
40VCB217
• La version avec surveillance à distance gère aussi les interfaces tierce partie : BACnet IP/Modbus IP/Modbus RTU
• Max. 1500 unités intérieures contrôlables
• Max. 4 groupes. Chaque groupe peut raccorder 20 systèmes.
• Réglage et surveillance du statut de fonctionnement
• Réglage de la programmation horaire
• Gestion multi-utilisateurs avec différents niveaux d’autorisation
• Journal d’historique du fonctionnement et des erreurs
• Accès via une interface Web

• Données et rapport de consommation énergétique uniquement disponibles en cas d’utilisation de 40VCBM17FQEE + ampèremètre
• En cas de groupes extérieurs VRF, aucun adaptateur supplémentaire n’est requis. En présence de groupes extérieurs Mini-VRF, un adaptateur 40VCCR17FQEE est nécessaire.
• Données et rapport de consommation énergétique uniquement disponibles en cas d’utilisation de 40VCBM17FQEE + ampèremètre
• En cas de groupes extérieurs VRF, aucun adaptateur supplémentaire n’est requis. En présence de groupes extérieurs Mini-VRF, un adaptateur 40VCCR17FQEE est nécessaire.