Skip to main content

BMS Contrôle local
40VCB117

  • Version locale ou version PC ; conversion RS-485 vers USB
  • Max. 400 unités intérieures contrôlables
  • Interface Modbus RTU, également prise en charge d’interface tierce partie
  • Windows 7 32 bits/64 bits, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro
  • Max. 32 systèmes
  • Chaque système Mini-VRF nécessite un adaptateur 40VCCR17FQEE
  • Réglage de la programmation horaire
  • Rapport de consommation énergétique (doit utiliser 40VCBM17FQEE)
  • Fonction de contrôle et de surveillance des données

carrier-XCT-logo
  • Rapport de consommation énergétique (doit utiliser 40VCBM17FQEE)
  • Fonction de contrôle et de surveillance des données
  • Rapport de consommation énergétique (doit utiliser 40VCBM17FQEE)
  • Fonction de contrôle et de surveillance des données
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier présente XCT7, sa dernière génération de systèmes à débit de réfrigérant variable
Les systèmes XCT 7 VRF offrent aux clients des avantages inégalés, notamment une fiabilité améliorée, des performances optimisées, une grande efficacité, une large plage de fonctionnement, une installation facilitée et une flexibilité remarquable.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF : unités extérieures Mini-VRF
Cette toute nouvelle gamme comprend des unités extérieures type Mini-VRF parfaitement adaptées aux espaces restreints ou étroits.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.

Documents