Skip to main content

AquaEdge® - Groupe de production d'eau glacée centrifuge à double étage
19XR/XRV Two Stage

Réfrigérant : R-134a, R-513A

Compresseur : centrifuge

Puissance frigorifique nominale : 2 800-10 500 kW

Les refroidisseurs de liquide centrifuges Carrier 19XR/19XRV offrent des niveaux d'efficacité énergétique maximaux de 6,8 (COPr) et un ESEER pouvant atteindre 7,4 ou 10,5 avec un variateur de fréquence à l'aide d'une technologie éprouvée conçue spécifiquement pour les réfrigérants non chlorés.

  • Compresseur à double étage
  • Économiseur entre étages
  • Meilleur rendement de l'industrie avec variateur de fréquence
  • Nombreuses applications
  • Fonctionnement stable
  • Faible niveau sonore
  • Construction modulaire

carrier-AquaEdge-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-refrigerant-R-513A
  • Puissance frigorifique nominale de 2 800 à 10 500 kW
  • Capacités de combinaisons - une gamme complète de compresseurs et d'échangeurs de chaleur pour garantir la combinaison optimale d'éléments de machine, quelles que soient les spécifications de puissance, de hauteur de pression et de rendement
  • Compresseur hermétique - élimination des risques de fuite du compresseur/de l'étanchéité de l'arbre moteur dans un compresseur ouvert
  • Compresseur à double étage avec diffuseur sans aubes conçu, combiné avec un économiseur entre étages pour l'amélioration des performances et les applications à hauteur de pression élevée
  • Possibilité de compresseur à vitesse variable sur le refroidisseur 19XRV-E AquaEdge - Amélioration du rendement à charge partielle et des performances électriques
  • 19XRV/XR(V)-E équipé d'un variateur de fréquence conçu avec une distorsion harmonique totale (THDI) inférieure à 5 % et satisfaisant aux exigences de l'IEEE 519-1992. Le 19XRV/XR(V)-E devient un choix plus rentable pour les installations à pourcentage élevé de temps de fonctionnement à charge partielle
  • Échangeurs de chaleur certifiés par le code européen des équipements sous pression (PED) et toutes les certifications du code maritime

Système de régulation Touch Pilot

  • Fonction puissante de régulation et de surveillance pendant le fonctionnement du refroidisseur
  • Écran tactile 10,5" haute résolution
  • Prise en charge de plus de 10 langues
  • Affichage en temps réel des paramètres de fonctionnement

écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 1
écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 2
écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 3
  • Deux types de variateurs de fréquence montés sur l'unité
  • Les vannes d'isolement de réfrigérant permettent le stockage du réfrigérant à l'intérieur du refroidisseur pendant le service
  • Bypass des gaz chauds pour la prévention de pompage pendant le fonctionnement à température de condensation élevée ou pour un fonctionnement optimisé dans des conditions de faible charge
  • Dispositif antivibratoire à ressort adapté à toutes les configurations de refroidisseur
  • Le démarreur monté sur l'unité réduit le temps d'installation de la machine et les frais associés (variateur de fréquence disponible uniquement sur 19XRE)
  • Moteurs à haute tension disponibles
  • CCN/JBus ou CCN/BACnet : connexion à distance
  • Échangeur de chaleur à eau à 21 bar
  • Caisson d'eau à brides et contre brides
  • Buse à brides
  • Livraison en plusieurs sections pour faciliter l'installation
  • Module de détection des fuites de réfrigérant : capteur monté sur l'unité
  • Puissance frigorifique nominale de 2 800 à 10 500 kW
  • Capacités de combinaisons - une gamme complète de compresseurs et d'échangeurs de chaleur pour garantir la combinaison optimale d'éléments de machine, quelles que soient les spécifications de puissance, de hauteur de pression et de rendement
  • Compresseur hermétique - élimination des risques de fuite du compresseur/de l'étanchéité de l'arbre moteur dans un compresseur ouvert
  • Compresseur à double étage avec diffuseur sans aubes conçu, combiné avec un économiseur entre étages pour l'amélioration des performances et les applications à hauteur de pression élevée
  • Possibilité de compresseur à vitesse variable sur le refroidisseur 19XRV-E AquaEdge - Amélioration du rendement à charge partielle et des performances électriques
  • 19XRV/XR(V)-E équipé d'un variateur de fréquence conçu avec une distorsion harmonique totale (THDI) inférieure à 5 % et satisfaisant aux exigences de l'IEEE 519-1992. Le 19XRV/XR(V)-E devient un choix plus rentable pour les installations à pourcentage élevé de temps de fonctionnement à charge partielle
  • Échangeurs de chaleur certifiés par le code européen des équipements sous pression (PED) et toutes les certifications du code maritime

Système de régulation Touch Pilot

  • Fonction puissante de régulation et de surveillance pendant le fonctionnement du refroidisseur
  • Écran tactile 10,5" haute résolution
  • Prise en charge de plus de 10 langues
  • Affichage en temps réel des paramètres de fonctionnement

écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 1
écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 2
écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 3
  • Deux types de variateurs de fréquence montés sur l'unité
  • Les vannes d'isolement de réfrigérant permettent le stockage du réfrigérant à l'intérieur du refroidisseur pendant le service
  • Bypass des gaz chauds pour la prévention de pompage pendant le fonctionnement à température de condensation élevée ou pour un fonctionnement optimisé dans des conditions de faible charge
  • Dispositif antivibratoire à ressort adapté à toutes les configurations de refroidisseur
  • Le démarreur monté sur l'unité réduit le temps d'installation de la machine et les frais associés (variateur de fréquence disponible uniquement sur 19XRE)
  • Moteurs à haute tension disponibles
  • CCN/JBus ou CCN/BACnet : connexion à distance
  • Échangeur de chaleur à eau à 21 bar
  • Caisson d'eau à brides et contre brides
  • Buse à brides
  • Livraison en plusieurs sections pour faciliter l'installation
  • Module de détection des fuites de réfrigérant : capteur monté sur l'unité

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser