Thermalbad
Ein Thermalbad in der Auvergne, das jährlich mehr als 430.000 Kurgäste empfängt, hatte Probleme mit einer zu hohen Wassertemperatur. Mögliche Folgen sind Gesundheitsprobleme, aber auch ein immenser Wasserverbrauch, eine Verschwendung, die wiederum zu höheren Kosten führt.
Während Hitzeperioden mit Temperaturen von über 35 °C arbeitete der vor zehn Jahren installierte Carrier Flüssigkeitskühler aufgrund der Temperaturen und räumlichen Probleme nicht effizient genug (zu wenig Freiraum um das Kühlaggregat führte zur erneuten Ansaugung der warmen Luft). Da er es alleine nicht schaffte, das Wasser des Zentrums auf eine Temperatur zu regulieren, die den Gesundheitsnormen (nicht über 12 °C, maximal 14 °C) entsprach und für die angebotenen Behandlungen geeignet war, musste er mit viel Wasser gekühlt werden, was hohe Kosten verursachte und die Verflüssiger des Kühlaggregats durch starke Kalkablagerungen beschädigte.
Dies führte nicht nur zu einer Verschwendung von Ressourcen und Energie, sondern auch zu Gesundheitsproblemen, da sich in zu warmem Wasser Bakterien entwickeln können. Angesichts dieser doppelten Problematik beschloss das Thermalbad, seine Wasserkühlanlage mithilfe des Serviceangebots zu modernisieren.

Nach einem umfassenden Audit installierte Carrier Service BluEdge® ein adiabatisches System.
Die adiabatische Vorkühlung eignet sich für alle Arten von luftgekühlten Flüssigkeitskühlern, luftgekühlten Verflüssigern, Wärmetauschern, Dachklimazentralen und Kühlaggregaten.
Im Fall des Thermalbads unseres Kunden wurde das adiabatische System im Freien vor den zu kühlenden Verflüssigern installiert.
Das adiabatische System hat viele Vorteile:
- Bis zu 37 % niedrigerer Energieverbrauch des Kühlaggregats
- Erhöhung der Leistung des Kühlaggregats um bis zu 41 %
- 100-prozentiger Schutz der luftgekühlten Verflüssiger
- Keine Gefahr der Kalkbildung am Verflüssiger
- Keine Gefahr von Legionellen im Wassernebel
- Umfassender Schutz der Verflüssiger
- Erhalt der Sauberkeit der Wärmetauscher und damit Gewährleistung niedriger Austrittstemperaturen und eines niedrigen Drucks im gesamten System
Die Ziele
Aufrechterhaltung einer perfekten Wassertemperatur in den Thermalbädern und Schutz der Wasserressourcen.
Carrier schlug eine BluEdge® Modernisierungslösung vor, die es ermöglichte, die Energieeffizienz zu verbessern und die Auswirkungen der Hitzewelle auszugleichen, ohne die externen Verflüssiger automatisch zu bewässern und damit deren Beschädigung zu riskieren.
Durch die Installation eines adiabatischen Systems an der bestehenden Anlage ermöglichte Carrier nicht nur eine ausreichende Kühlung des Thermalwassers, sondern auch Einsparungen beim Wasser- und Energieverbrauch.
Herausforderungen und Lösungen
Die gewählte Lösung sollte der Einrichtung während Hitzeperioden einen normalen Betrieb ermöglichen (Kühlung des Thermalwassers) und gleichzeitig den Verbrauch an Wasser und Energie erheblich reduzieren: durch die Absenkung der Lufteintrittstemperatur an den Verflüssigern auf 11 bis 15 °C, je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.