Proaktive wartungsreparaturen verlängern die lebensdauer der geräte (Spanien)
Projektbeschreibung
Unser Kunde ist ein Hersteller von Kunststoffverpackungen für Agrochemikalien, Industrie- und Kosmetikprodukte mit Sitz in Spanien. Er betreibt drei Geräte von Carrier - einen 30XA für die Produktion und zwei 30RB für Komfortanwendungen - alle mit Wartungsvertrag.
Im Rahmen eines ELITE-Wartungsvertrags empfahl unser Kundendienstteam, den Flüssigkeitskühler 30XA052 zusätzlich zur in Spanien für Industriebetriebe vorgeschriebenen Sicherheitsinspektion (ROIF) mit einem 06T-Überholungssatz zu warten und so auf lange Sicht erhöhte Wartungskosten zu vermeiden. Diese umfassende Lösung, die alle fünf Jahre empfohlen wird, war für den Kunden die wirtschaftlichste. Eine technische Erklärung, was dieser Überholungssatz beinhaltet und welche Teile ausgetauscht werden, überzeugte den Kunden zusätzlich vom Nutzen der Überholung.
In einer gründlichen Untersuchung wurden die Rentabilität der Lösung, ihre Amortisation und die betrieblichen Vorteile im Vergleich zum Ausfall des Kompressors analysiert.
- Verlängerung der Lebensdauer der Anlage
- Vermeidung unerwarteter Ausfälle
- Senkung der Wartungskosten
- Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs
- Erhöhung der Zuverlässigkeit und Sicherheit
Verdichter
Eine Lösung, die die Lebensdauer Ihrer Kälte- und Klimaaggregate verlängert
Die meisten Gebäudeeigentümer und -verwalter haben schon einmal die gravierenden Folgen eines Geräteausfalls erlebt. Nach 20.000 Betriebsstunden bzw. alle fünf Jahre müssen die Verschleißteile und Peripheriegeräte des Verdichters erneuert werden, um die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer des Verdichters zu verlängern.
Wäre es angesichts der Bedeutung eines Kälte- und Klimasystems für den Betrieb Ihres Gebäudes nicht beruhigend, sich weniger Sorgen über einen möglichen Geräteausfall machen zu müssen?
Mit der Verdichterüberholung von Carrier für die 06T und O6N erhalten Sie Ihre Kälte- und Klimaanlagen und maximieren Sie Ihre Leistung.
Das wichtigste Ergebnis für den Kunden war eine um bis zu 10 Jahre verlängerte Lebensdauer.
Parallel dazu hat sich unser Service-Team um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften gekümmert, einschließlich der alle 5 Jahre vorgeschriebenen Inspektion.
Dank unserer Unterstützung profitiert unser Kunde von:
- einer längeren Lebensdauer der Geräte
- proaktiver Beratung zur Vermeidung unerwarteter Ausfälle
- geringeren Wartungskosten
- der Einhaltung der in Spanien vorgeschrieben Inspektionspflicht
Bausatz für 06T-Verdichter