Londoner Gesundheitszentrum
Ein positiver Schritt in Richtung Dekarbonisierung
Zwei Carrier AquaSnap® Wärmepumpen sorgen für nachhaltige Heizung, Warmwasser und Kühlung in einem Londoner Gesundheitszentrum.
Das Gesundheitszentrum wurde im Jahr 2022 nachgerüstet, um seine Heizung umweltfreundlicher zu machen. Die Arbeiten waren Teil eines kommunalen Investitionsprogramms, dessen Ziel es ist, die Zahl der nachhaltigen Gebäude zu erhöhen und der Region zu helfen, einen positiven Schritt in Richtung Dekarbonisierung zu machen.
Ein AquaSnap® 30RQV Inverter-Flüssigkeitskühler und eine reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie eine AquaSnap® 61AF Hochtemperatur-Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Hydraulikmodul versorgen das Gesundheitszentrum mit effizienter Heizung und Warmwasser.
Das Gesundheitszentrum spielt eine wichtige Rolle in der lokalen Gemeinschaft, denn hier sind die medizinische und psychologische Betreuung, die Ausstellung von Patientenrezepten, die Gemeindepflege, psychische Gesundheitsdienste, die Unterstützung für Mütter und Babys und die Ausbildung von Medizinstudenten an einem Ort zusammengefasst.
Das Gesundheitszentrum wurde im Jahr 2022 nachgerüstet, um seine Heizung umweltfreundlicher zu machen und einen positiven Schritt in Richtung Dekarbonisierung zu machen.
Geräuscharm und energieeffizient
Der AquaSnap® 30RQV arbeitet mit variabler Drehzahl und kann so seine Leistung ganz dem Bedarf anpassen. So verbraucht er bei der Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur weniger als die Hälfte der Energie, die die bisherige Wärmequelle des Zentrums benötigt hat.
Der AquaSnap® 61AF ist für Heizzwecke optimiert und liefert Warmwassertemperaturen von bis zu 65 °C.
Da das Gerät wenig Grundfläche und Höhe benötigt, fügt es sich problemlos in jede Architektur ein.
Beide AquaSnap® -Geräte arbeiten geräusch- und schwingungsarm. Der AquaSnap® 30RQV ist mit einem geräuscharmen Inverter-Doppelrotationsverdichter ausgerüstet, während der AquaSnap® 61AF mit einem geräuscharmen Scrollverdichter bestückt ist.
Ein niedriger Geräuschpegel ist eine Grundvoraussetzung für Planung und Umsetzung von Technologien, die in medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden, gemäß HTM 08-01: Gebäude des Gesundheitssektors: Akustische Anforderungen an die Konzeption.
Diese Geräte sind hocheffizient und tragen dazu bei, die Nachhaltigkeitsziele des Gesundheitszentrums, den Energiebedarf, den Kostendruck und den Komfortbedarf zu erfüllen.