Kläranlage Von Orléans-La-Source
Projektbeschreibung
Im Rahmen ihres Aktionsplans für die Energiewende hat sich die Metropole Orléans entschieden, ihre Kohlenstoffemissionen und Energiekosten durch die Nutzung grüner Energie zu reduzieren.
Die Metropole Orléans und Dalkia, eine Tochtergesellschaft der EDF-Gruppe, stützten sich dabei auf die Kompetenzen der Planungs- und Installationsfirma Climatelec-Thermique & Industrie sowie auf innovative Lösungen von Carrier.
Das Projekt bestand darin, die Energie aus dem Abwasser der Kläranlage von Orléans-La-Source zurückzugewinnen und in das Fernwärmenetz einzuspeisen, das um 2,5 km erweitert wurde. Eine hocheffiziente Wärmepumpe von Carrier entzieht dem Abwasser Wärme und speist sie in das Fernwärmenetz ein, um die Temperatur zu erhöhen und so die Holzund Gasheizsysteme zu unterstützen, die es ansonsten versorgen.
Herausforderungen und Lösungen
Ein neuartiges System zur Nutzung von "Grauwasser" für eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Heizung.
In der Kläranlage von Orléans-La-Source werden 1,6 Millionen m3 Wasser gereinigt, bevor es in die Loire geleitet wird. Die im Wasser mit einer Temperatur von 14/15 °C enthaltene Energie kann über einen Wärmetauscher an die Fernheizung übertragen werden.
Die Restwärme des behandelten Abwassers wird über das Fernwärmenetz und mithilfe eines Plattenwärmetauschers und einer hocheffizienten Carrier Aquaforce® Puretec™ Wärmepumpe genutzt. Nach dem Entzug dieser Energie wird das Wasser in ein paralleles Kanalsystem zurückgeführt und in die Loire geleitet.

- Niedriger Energieverbrauch
- Äußerst zuverlässig
- Sichere Ausführung
- Schnelle und einfache Installation
- Minimale Betriebsgeräusche
- Umweltfreundlich durch die Wahl einer nachhaltigen Lösung, die KohlendioxidEmissionen vermeidet
- Installation einer Hochtemperatur-Wärmepumpe Aquaforce® Puretec™ 30XWHPZE mit fester Drehzahl und Schraubenverdichter
13 Gebäude mit 310 Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Clos de Lorette in Olivet, ein Teil der Gebäude der Universität Orléans, das Château de la Source und andere Gebäude werden teilweise mit der aus dem Abwasser der Kläranlage zurückgewonnenen Wärme beheizt, insbesondere die Gebäude in der Verwaltung der Kläranlage und ein Teil des Verfahrens zur Behandlung der Abwasserschlämme.
Das Projekt ermöglicht es den Nutznießern dieses neuen Systems, ihre Energiekosten zu senken, sie unabhängiger von den schwankenden Kosten der fossilen Energieträger zu machen und den CO2 - Ausstoß zu reduzieren.