Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!
carrier-case-study-hilton-hotel-air-cooled-chiller-installation-by-helicopter-1_h

Hilton Metropole - Hotel

Carrier hilft einem Hotel in der Londoner Innenstadt bei der schnellen und reibungslosen Modernisierung seines HLK-Systems (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) mit der Anlieferung von zwei neuen Aquasnap®-Flüssigkeitskühlern auf dem Luftweg
carrier-map-case-study-uk
account_circleKunde Hotel Hilton Metropole
roomOrt London, England
todayDatum 2014
carrier-case-study-hilton-hotel-air-cooled-chiller-installation-by-helicopter-2

Projektbeschreibung

Der Carrier organisierte die Lieferung von zwei neuen Flüssigkeitskühlern zum Hotel Hilton Metropole mit Hilfe eines Spezialhubschraubers, damit die Ersatz-Flüssigkeitskühler möglichst schnell installiert und in Betrieb genommen werden konnten. Nach einer detaillierten Gesundheits- und Sicherheitsbewertung und der Erlangung der Überfluggenehmigung für das Zentrum von Londons hat das Unternehmen die Stilllegung und Entfernung der beiden vorhandenen Flüssigkeitskühler vom Dach des Gebäudes und ihren Ersatz durch neue Carrier AquaSnap®-Flüssigkeitskühler organisiert. Die gesamte Abwicklung vor Ort war in weniger als einer Viertelstunde unter Einhaltung aller Sicherheitsaspekte erledigt.

Hintergrund

Ursprünglich war geplant, zwei alte R22-Flüssigkeitskühler mit einem Schwerlastkran vom Dach des Hotels Hilton Metropole zu heben und durch zwei neue hocheffiziente Carrier AquaSnap-Geräte mit einer kombinierten Kälteleistung von knapp über 1 MW zu ersetzen. Dieser Plan hätte die Schließung der Edgware Road, einer Hauptverkehrsachsen in das Herz Londons, erfordert. Carrier beauftragte Helirig und ihre Schweizer Hubschrauberpartner, die alten Geräte vom Dach des Hotels zu heben und die neuen Kühler an Ort und Stelle zu aufzustellen. Les Cordery, Technischer Leister des Hotels Hilton Metropole, sagte: "Ich bin begeistert über die Geschwindigkeit und Professionalität, mit der Carrier die Installation durchgeführt hat, und dies ohne Verkehrsunterbrechungen oder Störungen für unsere Anwohner in der Umgebung. Wir hatten uns darauf eingestellt, dass das Projekt Monate dauern würde (...). Das innovative Denken und die Projektmanagement-Kompetenz von Carrier ermöglichten jedoch eine ideale Lösung und eine unerwartet schnelle Umsetzung für das Hotel."


Carrier Fallstudie Hotel Hilton luftgekühlter Flüssigkeitskühler Installation mit Helikopter 3
Hauptvorteile
  • Schnelle und sichere Demontage vorhandener Flüssigkeitskühler vom Gebäudedach und Lieferung neuer Flüssigkeitskühler
  • Die Ausfallzeiten der HVAC-Anlage wurden minimiert, wodurch der Service für die Hotelgäste aufrechterhalten werden konnte und keine Einnahmeausfälle zu verzeichnen waren
  • Es mussten keine Straßensperren und Baustellengenehmigungen für Schwerlastkrane beantragt werden
  • Keine Störung des Verkehrs oder der Nachbarschaft durch die Lieferung und Installation
Technologien
  • 2 Carrier 30RB 522 AquaSnap® luftgekühlte Flüssigkeitskühler
Herausforderungen und Lösungen

Das Projekt stellte uns vor eine Reihe spezieller Herausforderungen und das Ergebnis war:

  • Reibungslose Installation - keine Unterbrechung des Service für das Hotel;
  • Innovative, sichere und schnelle Lieferung auf dem Luftweg - keine Verzögerungen durch das Antragsverfahren für Straßensperren;
  • Optimale Sicherheit - keine Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der umliegenden Straßen.