| Leistungsdaten | EUROVENT | Zertifiziert durch Eurovent Certifications, dem europäisches Referenzeichen für die energetische Leistung von Klima- und Kühlanlagen |
| Qualitätsmanagementsystem | ISO 9001:2015 | Zertifiziert durch Lloyd's Register |
| DESP 2014/68/UE | Zertifiziert durch LRQA | |
| Umweltmanagementsystem | ISO 14001:2015 | Zertifiziert durch Lloyd's Register |
| Qualitätssicherungssystem & Einzelfälle | Seefahrtanwendung | Zertifiziert durch Lloyd's Register (LR), Det Norske Veritas (DNV) & Germanischer Lloyd (GL) |
| Luftgekühlte & wassergekühlte Leistung | AHRI | Zertifiziert durch AHRI, dem US-Referenzeichen für die energetische Leistung von Klima- und Kühlanlagen |
Kompetenzzentrum Montluel
Haupttätigkeitsfelder
Innovation als Schlüsselfaktor. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum entwickelt, wählt und testet die besten Technologien, die die Anforderungen des Marktes und der aktuellen und zukünftigen Vorschriften erfüllen. Wie z. B. die neue EU-Ökodesign-Richtlinie und die Vorschriften für Kältemittel mit niedrigem GWP, die eine neue Herausforderung für die HLK-Branche darstellen.
Das Kompetenzzentrum Montluel baut Prototypen für interne Entwicklungsteams und führt Tests sowohl für interne Teams als auch für Kunden durch. Auf ihre Anfragen hin führte das Labor im Jahr 2015 als unabhängige Stelle gemäß ISO 17025 und COFRAC-Zertifizierung 1-0108 über 140 Tests für Kunden durch.
Das Kompetenzzentrum Montluel verfügt über 15 individuelle Testräume für eine breite Palette von Versuchen und Auswertungen.
- Thermische, Leistungs-, Dauer- und Akustiktests
- Luft- und wassergekühlte Flüssigkeitskühler und Endgeräte
- Raumluftregelung von -25 °C bis +55 °C mit einer Luftfeuchte von 5 % bis 95 %
- 1200 Messfühler
- Leistungsmessung für wassergekühlte Flüssigkeitskühler bis 3600 kW
- Leistungsmessung für luftgekühlte Flüssigkeitskühler bis 1800 kW
- Gesamt-Testkapazität 6 MW
- Fähigkeit, stabile Bedingungen zu erreichen und aufrechtzuerhalten
- Hochpräzise Verfahren für akustische Messungen
- Spezielle Tests auf Anfrage
Alle Flüssigkeitskühler verfügen serienmäßig über eine integrierte internetfähige Regelung mit Anzeig:
- Internetfähiger Farb-Touchscreen
- Zertifizierter BACnet Stack
- Mehrere Sprachen verfügbar
- 7-Tage-Trendprotokolle
- Direkte Links zu Parametern (Pumpensymbol, Sollwertsymbol, Schaltkreis)
- Verwendung von Symbolen anstelle von Text
- Animierte GIFs zum besseren Verständnis für den Kunden
- Moderne Symbole und Diagrammdarstellung
- Überblick für Benutzer
- Interaktive / dynamische Bildschirme
Das Forschungs- und Entwicklungszentrum und das Labor verfügen über ein eigenes Team, das sich nur mit maßgeschneiderte Lösungen für den Bedarf einzelner Kunden im Bereich Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen beschäftigt. Dazu gehört auch die Umsetzung der Planungen für erdbebengefährdete Kernenergie-, Seefahrt- und Offshore-Projekte.