| Druckgeräterichtlinie | DGRL 2014/68/EU-Modul H | Zertifiziert durch LRQA |
| Qualitätsmanagementsystem | ISO 9001 | Zertifiziert durch IQNET und AENOR |
| Umweltmanagementsystem | ISO 14001 | Zertifiziert durch LRQA |
| Sicherheitsmanagementsystem | OHSAS 18001 | Zertifiziert durch LRQA |
Kompetenzzentrum Montilla
Haupttätigkeitsfelder
Das Kompetenzzentrum Montilla verfügt über digitale Simulationsmöglichkeiten für modellbasiertes Entwickeln (MBD), Strömungsberechnungsverfahren und 3-D-Konstruktion.
Im Kompetenzzentrum Montilla befasst sich ein eigenes Ingenieurteam speziell mit der individuellen Anpassung von Projekten. Für die Inbetriebnahme kann es sein Spezialteam für Luftaufbereitungsanlagen weltweit einsetzen und es ermöglicht die Erfassung technischer Daten für die technische Dokumentation sowie die Fernüberwachung von Tests für spezielle Anwendungen vor Ort.
Das Kompetenzzentrum Montilla entwickelt Prototypen und führt Tests für unser Entwicklungsteam durch. Es führt thermische, akustische und Vibrationstests (2 Testräume), Tests zur Raumluftregelung von -15 °C bis +55 °C und spezielle Tests für die Luftaufbereitung in Flugzeugen und für Schwimmhallenentfeuchtungsanlagen durch.