Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!
xct7-variable-refrigerant-flow-advantages xct7-advantages_c

Warum Carrier VRF?

Die richtige Wahl des VRF-Systems ist ausschlaggebend. Mit der Entscheidung für die VRF-Technologie von Carrier erhalten Sie ein System, das alle Erwartungen an Komfort, Leistung und Zuverlässigkeit erfüllt - ein Carrier-System, dem Sie wie immer vertrauen können.

xct7-vrf-vorteile
vrf-icon-benefits-high-reliability

Ausgezeichnete Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit ist der Kern des XCT7-Konzepts, das den Kunden Sicherheit bietet:

  • Außenverflüssiger mit fortschrittlicher "black-coated fin"-Technologie für verbesserte Korrosionsbeständigkeit
  • Reduzierte Ausfälle durch Flüssigkeitsschläge dank der "Anti-Liquid-Shock"-Technologie" des Kompressors
vrf-icon-benefits-system-performance

Verbesserte Systemleistung

Die gesteigerte Systemeffizienz beruht auf der Kombination folgender fortschrittlichen Eigenschaften:

  • Optimierter Kältemittel-Mengenabgleich dank des Zentrifugal-Ölabscheiders
  • Zuverlässige Schmiermittelversorgung mit 10-stufiger Ölrückführtechnologie, die den Kompressor und die gesamte Anlage schützt
vrf-icon-benefits-high-efficiency

Hochleistung

Mit folgenden Komponenten erreicht das VRF-System von Carrier ausgezeichnete Wirkungsgrade beim Kühlen und Heizen:

  • Hocheffizienter DC-Ventilator
  • Fortschrittlicher DC-Kompressor
vrf-icon-benefits-large-operating-range

Breites Einsatzgebiet

XCT7 bietet Komfortlösungen für jeden Raumbedarf und zu jeder Jahreszeit.


operating-range


vrf-icon-benefits-vrf-easy-installation

Einfache Installation

Die XCT7 VRF-Systeme von Carrier sind anwendungsfreundlich und erleichtern die Installation und Wartung:

  • Leicht zu öffnendes Frontpaneel
  • Einfacher Zugang zu den internen Systemkomponenten
  • Verteiler-Kits entsprechend Ihrer Anforderungen
  • Ein-Tasten-Testfunktion:
    • Bis zu 10 % Zeitersparnis bei Inbetriebnahme
    • Testen Sie das gesamte System in einem Durchgang
vrf-icon-benefits-flexbility

Unglaublich flexibel

XCT7 lassen sich für nahezu jeden Gebäudebedarf flexibel konfigurieren.

  • Kompakte Lösung, perfekt für begrenzte Platzverhältnisse
  • Externer statischer Druck bis zu 110 Pa
  • Versorgt Gebäude bis zu 110 m Höhe
  • Flexible Leitungsführung
vrf-icon-benefits-wide-range-of-options

Große Auswahl an Optionen

Die XCT7-Geräte wurden entwickelt, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Carrier hat für jeden Gebäudetyp, jede Anwendung und alle Projektanforderungen die passende VRF-Lösung.

  • Einzelmodule von 12 bis 74 kW
  • Kombination von 4 Modulen, bis zu 294 kW
  • Innengerätelösungen für jeden Bedarf
  • Bis zu 64 Innengeräte pro Außensystem
  • Bedienungsfreundliche Regelungslösungen