Zum Hauptinhalt springen

Fernüberwachung
40VCB217

Typ: BMS Regelung

  • Die Fernüberwachungsversion unterstützt auch Schnittstellen anderer Hersteller: BACnet IP/Modbus IP/Modbus RTU
  • Max. 1.500 Innengeräte können gesteuert werden.
  • Max. 4 Gruppen. Jede Gruppe kann 20 Systeme umfassen. 
  • Einstellung und Überwachung des Betriebsstatus
  • Einrichtung eines Zeitplans
  • Multi-User-Management mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen
  • Betriebs- und Fehlerverlaufsprotokoll
  • Zugang über die Internetschnittstelle
  • Stromverbrauchsdaten und -bericht nur in Verbindung mit Protokoll-Adapter 40VCBM17FQEE & Stromzähler verfügbar

carrier-XCT-logo
Bei Top Discharge-Außengeräten ist kein zusätzlicher Adapter erforderlich. Bei Side Discharge-Außengeräten wird je ein Protokoll-Adapter 40VCCR17FQEE benötigt.
Stromverbrauchsdaten und -bericht nur in Verbindung mit Protokoll-Adapter 40VCBM17FQEE & Stromzähler verfügbar.
Bei Top Discharge-Außengeräten ist kein zusätzlicher Adapter erforderlich. Bei Side Discharge-Außengeräten wird je ein Protokoll-Adapter 40VCCR17FQEE benötigt.
Stromverbrauchsdaten und -bericht nur in Verbindung mit Protokoll-Adapter 40VCBM17FQEE & Stromzähler verfügbar.
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier präsentiert XCT7, seine neueste Generation von Systemen mit variablem Kältemittelstrom (VRF)
XCT7 VRF-Systeme bieten einzigartige Vorteile für Kunden wie erhöhte Zuverlässigkeit, verbesserte Systemleistung, hohe Effizienz, einen großen Betriebsbereich, einfache Installation und eine unglaubliche Flexibilität.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF: Side Discharge Außengeräte
Diese brandneue Produktgruppe beinhaltet auch Side Discharge Außengeräte, die perfekt für kleine oder knappe Einbausituationen geeignet sind.
Mit ihrem kompakten Design sind XCT7 Side Discharge Geräte einfach zu installieren und wartungsfreundlich. Entdecken Sie die Eigenschaften der XCT7 Geräte in diesem Video.

Documents