Zum Hauptinhalt springen

Air Handling Unit DX Kit (DDC-Regelungsgerät)
40VA

Typ: AHU DX Kit

Regelung: DDC

Carrier bietet eine ganze Serie von Kits zum Anschluss von XCT7-Außengeräten an DX-Lüftungsgeräte anderer Hersteller in einer DDC-Regelungskonfiguration an. Damit können VRF-Systeme in noch mehr Anwendungs- und Architekturbereichen eingesetzt werden.

Es gibt 3 Anschlussarten:

- 1:1-Verbindung
- 1: mehreren Klimazentralen
- Kombination mit VRF-Innengeräten

Kompatibel mit XCT7 Top Discharge Außengeräten bis zu 294 kW (4 Systeme) & XCT7 Side Discharge Außengeräten (12,1 bis 31,5 kW)


carrier-XCT-logo
  • Einfache Wartung und Instandhaltung
  • Auch für große und hohe Räume geeignet
  • Flexible Regelung
  • Touchscreen-Regelung für die zentrale Steuerung
  • Mit unterschiedlichen VRF-Innengeräten kombinierbar
  • Einfache Wartung und Instandhaltung
  • Auch für große und hohe Räume geeignet
  • Flexible Regelung
  • Touchscreen-Regelung für die zentrale Steuerung
  • Mit unterschiedlichen VRF-Innengeräten kombinierbar
carrier-fresh-air-de
XCT7 VRF-Systeme: Anschluss-Kit für DX-Lüftungsgeräte

Carrier bietet eine große Auswahl von Kits für den Anschluss von XCT7-Außengeräten an DX-Lüftungsgeräte.

Dies ermöglicht VRF-Systemen mehr Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Konfigurationen.

carrier-vrf-indoor-units-de
XCT7 VRF-Reihe: Innengeräte für jedes Szenario

Carrier bietet eine Vielzahl von leisen und ästhetischen VRF-Innengeräten an. Mit 4 Kassetten-, 3 Kanal-, 4 Konsolen- bzw. Wandgeräten und einem Lüftungsgerät finden Sie sicher das richtige Innengerät für Ihren Bedarf.

Documents