Zum Hauptinhalt springen

Kanalgerät
42QSS

Kälteleistung: 3.5 - 15.4 kW

Wärmeleistung: 4.4- 18.3 kW

Kältemittel: R-32

Kompatibel mit Single- und Multi-Split-Systemen


<ul xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><li>Energieklasse A++/A+</li><li>Besonders flaches Modell mit einer Höhe von 200 mm verfügbar</li><li>Ausführung für reinen Heizbetrieb verfügbar</li><li>Kompatibel mit Single- und Multi-Split-Systemen</li><li><div>Ideal für kleingewerbliche Anwendungen</div></li><li><div>Inklusive Kondensatpumpe (Förderhöhe 750 mm)</div></li><li><div>Einfacher Zugang zu den inneren Komponenten</div></li></ul>
<ul xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><li>Energieklasse A++/A+</li><li>Besonders flaches Modell mit einer Höhe von 200 mm verfügbar</li><li>Ausführung für reinen Heizbetrieb verfügbar</li><li>Kompatibel mit Single- und Multi-Split-Systemen</li><li><div>Ideal für kleingewerbliche Anwendungen</div></li><li><div>Inklusive Kondensatpumpe (Förderhöhe 750 mm)</div></li><li><div>Einfacher Zugang zu den inneren Komponenten</div></li></ul>

Documents


Kombinierbar mit