Zum Hauptinhalt springen

Single-Split-Außengerät
38QHP

Kälteleistung: 2.64 - 3.52 kW

Wärmeleistung: 4,2 kW

Kältemittel: R-32

DC-Invertertechnologie mit Doppel-Rotationsverdichter und DC-Ventilatormotor für leisen und wirtschaftlichen Betrieb


  • Energielabel: A+++ / A+++ / A+++
  • Spannung: 220-240 V~, 50/60 Hz
  • Kompakte Bauweise mit max. 800 x 333 x 554 mm (BxTxH) und max. 36,5 kg Gewicht
  • Energielabel: A+++ / A+++ / A+++
  • Spannung: 220-240 V~, 50/60 Hz
  • Kompakte Bauweise mit max. 800 x 333 x 554 mm (BxTxH) und max. 36,5 kg Gewicht

Documents


Kombinierbar mit