Idrofan® - Klimakonvektoren mit kanalanschluss
42NX
Kälteleistung : 0.9-11 kW
Wärmeleistung : 0.8-12 kW
Luftvolumenstrom : 140-1 900 m³/h
- Modulares horizontales Gerät mit Kanalanschluss
- Extrem leiser Betrieb
- Niedriger Energieverbruch
- Flexibel konfigurierbar für einfache Installation
- Erhöhter Komfort
- Wirksame Verbesserung der Raumluftqualität
Allgemeine Beschreibung
- Kompaktes und modulares Gerät mit Kanalanschluss, für die Installation in jeder abgehängten Decke geeignet
- Zuverlässig und wirtschaftlich für Dienstleistungsobjekte
- Geringe Bauhöhe
- Extrem niedriger Schallpegel für Kanalanwendungen
- Niedriger Energieverbrauch durch EC-Motor mit variabler Drehzahl
- Hochdruck-Radialventilator
- Werkseitig installierte Optionen für schnelle und einfache Installation in abgehängten Decken
Flexible Konfiguration
- Mit freier Ansaug- und/oder Ausblasöffnung
- Mit rechteckigem Anschlussflansch für den Lufteintritt und/oder austritt (für den Anschluss des Klimakonvektors an ein Luftkanalsystem)
- Mit Zuluft- und/oder Abluftplenum, einschließlich einer großen Anzahl von Anschlussstutzen mit Durchmessern von 160, 200 oder 250 mm je nach Gerätegröße
Diese Tabelle bietet einen schnellen und einfachen Überblick über die wichtigsten Merkmale unserer Produkte. Um mehr darüber zu erfahren und die beste Wahl zu treffen, konsultieren Sie bitte das detaillierte Produktdatenblatt.
*Stand-alone: Lead/Lag über das Gerät für die Anwendung konfigurierbar, sobald der KNX-Bus angeschlossen ist. In diesem Fall ist kein BMS erforderlich.
Allgemeine Beschreibung
- Kompaktes und modulares Gerät mit Kanalanschluss, für die Installation in jeder abgehängten Decke geeignet
- Zuverlässig und wirtschaftlich für Dienstleistungsobjekte
- Geringe Bauhöhe
- Extrem niedriger Schallpegel für Kanalanwendungen
- Niedriger Energieverbrauch durch EC-Motor mit variabler Drehzahl
- Hochdruck-Radialventilator
- Werkseitig installierte Optionen für schnelle und einfache Installation in abgehängten Decken
Flexible Konfiguration
- Mit freier Ansaug- und/oder Ausblasöffnung
- Mit rechteckigem Anschlussflansch für den Lufteintritt und/oder austritt (für den Anschluss des Klimakonvektors an ein Luftkanalsystem)
- Mit Zuluft- und/oder Abluftplenum, einschließlich einer großen Anzahl von Anschlussstutzen mit Durchmessern von 160, 200 oder 250 mm je nach Gerätegröße
Diese Tabelle bietet einen schnellen und einfachen Überblick über die wichtigsten Merkmale unserer Produkte. Um mehr darüber zu erfahren und die beste Wahl zu treffen, konsultieren Sie bitte das detaillierte Produktdatenblatt.
*Stand-alone: Lead/Lag über das Gerät für die Anwendung konfigurierbar, sobald der KNX-Bus angeschlossen ist. In diesem Fall ist kein BMS erforderlich.