Idrofan® - 4-Wege-Kassette
42GW
Nenn-Kälteleistung: 1,5 bis 8,5 kW
Nenn-Heizleistung: 1,9 bis 10,3 kW
Carriers Idrofan-Kassetten 42GW_AC/LEC bieten eine moderne Lösung für eine Vielzahl von kommerziellen Anwendungen. Sie eignen sich besonders für große Büros, Geschäfte, Restaurants, Bars, Hotelrezeptionen, Besprechungsräume, Banken, Laboratorien und Ausstellungsräume.
- Einfache Installation
- Zentrale Ausströmung
- Niedriger Energieverbrauch
- Optimierter Komfort
- Ästhetische Integration in Zwischendecken
- Geräuscharmer Betrieb
Die Baureihe besteht aus 2 Modellen und 6 Baugrößen:
- KOMPAKTES MODELL zum Einbau in eine Zwischendecke mit 600x600-mm-Raster
- 3 verschiedene Baugrößen in den Ausführungen 2-Rohr-, 4-Rohr- und 2-Rohr + Elektroheizung lieferbar
- GROSSES MODELL mit den Abmessungen 900x900 mm
- 3 verschiedene Baugrößen in den Ausführungen 2-Rohr-, 4-Rohr- und/oder 2-Rohr + Elektroheizung lieferbar
Allgemeine Beschreibung
- Wird in Zwischendecken installiert und kann auf zwei-, drei- oder vierseitige Ausströmung eingestellt werden
- Das Zuluftgitter fügt gut in alle Arten von Innenräumen ein
- Euroraster
- Die vierseitige Luftausströmung sorgt für Komfort
- Integrierte, werksseitig montierte Kühl- und Heizregister für die Zweirohr-, Zweirohr-plus-Elektroheizung und Vierrohr-Anwendungen
Für geräuscharmen Betrieb konzipiert
- Das einzigartige Konzept des Radialventilators gewährleistet einen sehr geräuscharmen Betrieb
- Die spezielle Form des Luftauslasses sorgt dafür, dass Zuluft schnell mit der Umgebungsluft vermischt wird
- Der Asynchronmotor mit 3 Drehzahlstufen arbeitet extrem leise
- Der LEC-Motor (Low Energy Consumption) senkt die Energiekosten, verbessert den Komfort, und sorgt für maximale Flexibilität und lange Lebensdauer
Filter
- Die Plisseefilterfläche ist bei der Idrofan-Reihe um 87 % größer ist als die eines herkömmlichen Filters
- Leicht zugänglich, einfache Reinigung
Autonome Thermostate 33T
4 Thermostattypen:
- Typ A: Zwei-Rohr-Ausführung mit Wechselstrommotoren
- Typ B: Zwei- oder 4-Rohr-Ausführung mit Elektroheizung und Wechselstrommotoren
- Typ C: Zwei-Rohr-Ausführung mit EC-Motoren
- Typ D: Zwei- oder 4-Rohr-Ausführung mit Elektroheizung und EC-Motoren
Die an der Wand montierte Regelungen lassen sich einfach und dezent in jede Raumumgebung integrieren. Betriebsbereich 10 °C bis 30 °C.
NTC-Steuergerät
- PID-Regler
- Kompatibel mit dem Carrier-Kommunikationsnetzwerk (CCN) AQUASMART™
- Asynchron- oder EC-Motorsteuerung
- Kombiniert Energieeinsparung mit optimiertem Komfort
WTC-Steuergerät
- Offenes Kommunikationsprotokoll BACnet
- Kommunikation mit PID-Regler
- Umfassendes Angebot an Schnittstellen
- Steuert die motorgetriebenen Lamellen der Zuluftgitter
- Steuert den EC-Motor für optimalen Komfort
- Optionale Module für Licht- und/oder Jalousiesteuerung
Die Baureihe besteht aus 2 Modellen und 6 Baugrößen:
- KOMPAKTES MODELL zum Einbau in eine Zwischendecke mit 600x600-mm-Raster
- 3 verschiedene Baugrößen in den Ausführungen 2-Rohr-, 4-Rohr- und 2-Rohr + Elektroheizung lieferbar
- GROSSES MODELL mit den Abmessungen 900x900 mm
- 3 verschiedene Baugrößen in den Ausführungen 2-Rohr-, 4-Rohr- und/oder 2-Rohr + Elektroheizung lieferbar
Allgemeine Beschreibung
- Wird in Zwischendecken installiert und kann auf zwei-, drei- oder vierseitige Ausströmung eingestellt werden
- Das Zuluftgitter fügt gut in alle Arten von Innenräumen ein
- Euroraster
- Die vierseitige Luftausströmung sorgt für Komfort
- Integrierte, werksseitig montierte Kühl- und Heizregister für die Zweirohr-, Zweirohr-plus-Elektroheizung und Vierrohr-Anwendungen
Für geräuscharmen Betrieb konzipiert
- Das einzigartige Konzept des Radialventilators gewährleistet einen sehr geräuscharmen Betrieb
- Die spezielle Form des Luftauslasses sorgt dafür, dass Zuluft schnell mit der Umgebungsluft vermischt wird
- Der Asynchronmotor mit 3 Drehzahlstufen arbeitet extrem leise
- Der LEC-Motor (Low Energy Consumption) senkt die Energiekosten, verbessert den Komfort, und sorgt für maximale Flexibilität und lange Lebensdauer
Filter
- Die Plisseefilterfläche ist bei der Idrofan-Reihe um 87 % größer ist als die eines herkömmlichen Filters
- Leicht zugänglich, einfache Reinigung
Autonome Thermostate 33T
4 Thermostattypen:
- Typ A: Zwei-Rohr-Ausführung mit Wechselstrommotoren
- Typ B: Zwei- oder 4-Rohr-Ausführung mit Elektroheizung und Wechselstrommotoren
- Typ C: Zwei-Rohr-Ausführung mit EC-Motoren
- Typ D: Zwei- oder 4-Rohr-Ausführung mit Elektroheizung und EC-Motoren
Die an der Wand montierte Regelungen lassen sich einfach und dezent in jede Raumumgebung integrieren. Betriebsbereich 10 °C bis 30 °C.
NTC-Steuergerät
- PID-Regler
- Kompatibel mit dem Carrier-Kommunikationsnetzwerk (CCN) AQUASMART™
- Asynchron- oder EC-Motorsteuerung
- Kombiniert Energieeinsparung mit optimiertem Komfort
WTC-Steuergerät
- Offenes Kommunikationsprotokoll BACnet
- Kommunikation mit PID-Regler
- Umfassendes Angebot an Schnittstellen
- Steuert die motorgetriebenen Lamellen der Zuluftgitter
- Steuert den EC-Motor für optimalen Komfort
- Optionale Module für Licht- und/oder Jalousiesteuerung