AquaForce® - Wassergekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler mit variabler Drehzahl und Kältemittel HFO R-1234ze oder R-515B
30XW-VZE
Kältemittel: R-1234ze / R-515B
Verdichter: drehzahlgeregelt
Nenn-Kälteleistung: 450-1 635 kW
Die wassergekühlten Geräte des Typs 30XW-VZE sind die ideale Lösung für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, wo Installateure, Systemplaner und Gebäudebesitzer besonders im Teillastbetrieb optimale Leistung und maximale Qualität fordern.
- Niedriger Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Sichere Konstruktion
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrige Betriebsschallpegel
- Umweltschutz
- Auslegung für grüne Gebäude
Niedriger Energieverbrauch
- Auf hohe Leistung bei Voll- und Teillast ausgelegt
- SEPR bis zu 10,7 und SEER bis zu 8,8
- Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb gestatten eine präzise Leistungsanpassung an Gebäudelast-Veränderungen und sorgen insbesondere bei Teillast für eine beträchtlich reduzierte Leistungsaufnahme des Gerätes
- Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
- Elektronisches Expansionsventil, das einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Verdampfer-Wärmeaustauschfläche ermöglicht
- Optimierte elektrische Leistung
Hohe Zuverlässigkeit
- Höhere Gesamtleistung
- Schraubenverdichter mit Inverterantrieb, überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor (flüssigkeitsgekühlter Motor für die Modelle 1401 & 1601). Der Inverter ist für jeden Verdichtermotor optimiert und garantiert so einen zuverlässigen Betrieb und eine einfache Wartung
- Zwei unabhängige Kältemittelkreise
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Sichere Konstruktion
- Ein spezielles Polyolesteröl, das von Carrier zum Einsatz mit HFO-1234ze oder R-515B approbiert wurde, gewährleistet eine zuverlässige Schmierung des Lagers
- Spezielle Dichtungen am Verdichter, die kompatibel sind zu HFO-1234ze oder R-515B und von Carrier getestet und freigegeben wurden
- Neue Überströmventile, die für den Betrieb mit HFO-1234ze oder R-515B entwickelt wurden
- Neue Regelalgorithmen
- Spezifische Dokumentation mit allen Installations-, Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsanweisungen
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Vereinfachte Wasseranschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Niedrige Betriebsschallpegel
- Geräuscharme drehzahlgeregelte Greenspeed® Ventilatoren
- Durch die in den Verdichtermotoren eingesetzte Inverter-Technologie werden die Schallpegel bei Teillast auf ein Minimum reduziert
- Schalldämpfer an der Verdichtungsleitung
- Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
- Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257
Umweltschutz
- Zukunftssicheres PUREtec™-Kältemittel R-1234ze
- Ein HFO-Kältemittel mit einem Treibhauspotential nahezu null (GWP unter 1) und einem Ozonabbaupotential von null (ODP = 0)
- Nicht betroffen vom in Europa geplanten stufenweisen Ausstieg aus den HFKWs
- Das A1-Kältemittel R-515B ist eine langfristige Lösung
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Auslegung für grüne Gebäude
Ein grünes Gebäude ist ein Gebäude, das bezogen auf die Umwelt nachhaltig ist und so entworfen, gebaut und betrieben wird, dass seine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum reduziert werden. Das neue Gebäude soll wirtschaftlich im Betrieb sein, einen erhöhten Komfort bieten und ein gesünderes Umfeld für die Menschen erzeugen, die hier leben und arbeiten, und somit für eine gesteigerte Produktivität sorgen. 30 % bis 40 % des jährlichen Energieverbrauchs eines Gebäudes werden für die Klimaanlage aufgewendet. Die Wahl des richtigen Klimatisierungssystems ist einer der Hauptaspekte beim Entwurf eines grünen Gebäudes. Für Gebäude mit der Herausforderung einer über das Jahr variierenden Last bieten die Geräte des Typs 30XW-VZE eine praktische Lösung.
Thunderbolt-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb
- Erweiterte Regelalgorithmen vereinen Inverter-Frequenzleistung mit Motorleistungsaufnahme-Logik, um die Belastung mechanischer Teile auf ein Minimum herabzusetzen. Dies resultiert in einer optimierten Verdichtungsleistung und einer hohen Gerätezuverlässigkeit
- Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
- Schraubenverdichter nutzen das Prinzip der positiven Verdrängung, um Gase bei höherem Druck zu komprimieren. Bei einem ungewöhnlich hohen Druck auf Verflüssigerseite schaltet der Verdichter daher nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
- Der Schalldämpfer auf Austrittsseite sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
- Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt

Touchscreen-Steuerung
- Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Display
- Direktzugriff auf die technischen Zeichnungen und die wichtigsten Wartungsunterlagen des Gerätes
- Screenshots mit präzisen und klaren Informationen in der Landessprache
- Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
- Sicherere Bedienung und Geräteeinstellung: Passwortschutz gegen unberechtigten Zugriff auf die erweiterten Parameter
- Einfache und intelligente Datenerfassung durch die konstante Überwachung aller Maschinenparameter für den optimierten Betrieb des Gerätes
- Energiemanagement
Fernsteuerung (Standard)
- Auf Geräte mit Touch-Pilot-Regelung kann über das Internet mithilfe eines PCs mit Ethernet-Anschluss direkt zugegriffen werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Fernsteuerung, deren Vorteile sich auch bei Wartungsarbeiten erweisen
- Mit serieller RS485-Schnittstelle, die vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, Überwachung und Diagnose bietet
- Über optionale Kommunikations-Gateways ist die Kommunikation auch mit anderen Gebäudeleittechniksystemen möglich
- Folgende Befehle und Anzeigen können über die Fernsteuerung ausgeführt oder aufgerufen werden:
- Überwachung der Verflüssigerpumpen: Über einen digitalen Eingang lässt sich die Durchströmung des Verflüssigers überprüfen (der Strömungswächter ist bauseits vom Installateur vorzusehen)
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten: Über einen fest zugeordneten Kontakt kann ein zweiter Sollwert aktiviert werden (z. B.: Unbelegtmodus)
- Lastbegrenzungseinstellung: Beschränkung der maximalen Leistung des Flüssigkeitskühlers auf einen vordefinierten Sollwert;
- Betriebsanzeige: Anzeige des Gerätbetriebs bzw. Standby-Modus (keine Kühllast)
- Alarmanzeige
Niedriger Energieverbrauch
- Auf hohe Leistung bei Voll- und Teillast ausgelegt
- SEPR bis zu 10,7 und SEER bis zu 8,8
- Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb gestatten eine präzise Leistungsanpassung an Gebäudelast-Veränderungen und sorgen insbesondere bei Teillast für eine beträchtlich reduzierte Leistungsaufnahme des Gerätes
- Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
- Elektronisches Expansionsventil, das einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Verdampfer-Wärmeaustauschfläche ermöglicht
- Optimierte elektrische Leistung
Hohe Zuverlässigkeit
- Höhere Gesamtleistung
- Schraubenverdichter mit Inverterantrieb, überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor (flüssigkeitsgekühlter Motor für die Modelle 1401 & 1601). Der Inverter ist für jeden Verdichtermotor optimiert und garantiert so einen zuverlässigen Betrieb und eine einfache Wartung
- Zwei unabhängige Kältemittelkreise
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Sichere Konstruktion
- Ein spezielles Polyolesteröl, das von Carrier zum Einsatz mit HFO-1234ze oder R-515B approbiert wurde, gewährleistet eine zuverlässige Schmierung des Lagers
- Spezielle Dichtungen am Verdichter, die kompatibel sind zu HFO-1234ze oder R-515B und von Carrier getestet und freigegeben wurden
- Neue Überströmventile, die für den Betrieb mit HFO-1234ze oder R-515B entwickelt wurden
- Neue Regelalgorithmen
- Spezifische Dokumentation mit allen Installations-, Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsanweisungen
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Vereinfachte Wasseranschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Niedrige Betriebsschallpegel
- Geräuscharme drehzahlgeregelte Greenspeed® Ventilatoren
- Durch die in den Verdichtermotoren eingesetzte Inverter-Technologie werden die Schallpegel bei Teillast auf ein Minimum reduziert
- Schalldämpfer an der Verdichtungsleitung
- Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
- Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257
Umweltschutz
- Zukunftssicheres PUREtec™-Kältemittel R-1234ze
- Ein HFO-Kältemittel mit einem Treibhauspotential nahezu null (GWP unter 1) und einem Ozonabbaupotential von null (ODP = 0)
- Nicht betroffen vom in Europa geplanten stufenweisen Ausstieg aus den HFKWs
- Das A1-Kältemittel R-515B ist eine langfristige Lösung
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Auslegung für grüne Gebäude
Ein grünes Gebäude ist ein Gebäude, das bezogen auf die Umwelt nachhaltig ist und so entworfen, gebaut und betrieben wird, dass seine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum reduziert werden. Das neue Gebäude soll wirtschaftlich im Betrieb sein, einen erhöhten Komfort bieten und ein gesünderes Umfeld für die Menschen erzeugen, die hier leben und arbeiten, und somit für eine gesteigerte Produktivität sorgen. 30 % bis 40 % des jährlichen Energieverbrauchs eines Gebäudes werden für die Klimaanlage aufgewendet. Die Wahl des richtigen Klimatisierungssystems ist einer der Hauptaspekte beim Entwurf eines grünen Gebäudes. Für Gebäude mit der Herausforderung einer über das Jahr variierenden Last bieten die Geräte des Typs 30XW-VZE eine praktische Lösung.
Thunderbolt-Schraubenverdichter mit Inverterantrieb
- Erweiterte Regelalgorithmen vereinen Inverter-Frequenzleistung mit Motorleistungsaufnahme-Logik, um die Belastung mechanischer Teile auf ein Minimum herabzusetzen. Dies resultiert in einer optimierten Verdichtungsleistung und einer hohen Gerätezuverlässigkeit
- Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
- Schraubenverdichter nutzen das Prinzip der positiven Verdrängung, um Gase bei höherem Druck zu komprimieren. Bei einem ungewöhnlich hohen Druck auf Verflüssigerseite schaltet der Verdichter daher nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
- Der Schalldämpfer auf Austrittsseite sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
- Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt

Touchscreen-Steuerung
- Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Display
- Direktzugriff auf die technischen Zeichnungen und die wichtigsten Wartungsunterlagen des Gerätes
- Screenshots mit präzisen und klaren Informationen in der Landessprache
- Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
- Sicherere Bedienung und Geräteeinstellung: Passwortschutz gegen unberechtigten Zugriff auf die erweiterten Parameter
- Einfache und intelligente Datenerfassung durch die konstante Überwachung aller Maschinenparameter für den optimierten Betrieb des Gerätes
- Energiemanagement
Fernsteuerung (Standard)
- Auf Geräte mit Touch-Pilot-Regelung kann über das Internet mithilfe eines PCs mit Ethernet-Anschluss direkt zugegriffen werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Fernsteuerung, deren Vorteile sich auch bei Wartungsarbeiten erweisen
- Mit serieller RS485-Schnittstelle, die vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, Überwachung und Diagnose bietet
- Über optionale Kommunikations-Gateways ist die Kommunikation auch mit anderen Gebäudeleittechniksystemen möglich
- Folgende Befehle und Anzeigen können über die Fernsteuerung ausgeführt oder aufgerufen werden:
- Überwachung der Verflüssigerpumpen: Über einen digitalen Eingang lässt sich die Durchströmung des Verflüssigers überprüfen (der Strömungswächter ist bauseits vom Installateur vorzusehen)
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten: Über einen fest zugeordneten Kontakt kann ein zweiter Sollwert aktiviert werden (z. B.: Unbelegtmodus)
- Lastbegrenzungseinstellung: Beschränkung der maximalen Leistung des Flüssigkeitskühlers auf einen vordefinierten Sollwert;
- Betriebsanzeige: Anzeige des Gerätbetriebs bzw. Standby-Modus (keine Kühllast)
- Alarmanzeige

PUREtec™-Kältemittel