Zum Hauptinhalt springen

AquaForce® - Wassergekühlter Premium-Schrauben-Flüssigkeitskühler mit Kältemittel HFO R-1234ze oder R-515B
30XW-PZE

Kältemittel: R-1234ze / R-515B

Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl

Nenn-Kälteleistung: 275-1 125 kW

Die Flüssigkeitskühler des Typs 30XW-PZE sind die ideale Lösung für Anwendungen in Industrie und Gewerbe, wo Installateure, Systemplaner und Gebäudebesitzer optimale Leistung und maximale Qualität fordern.

  • Niedriger Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Sichere Konstruktion
  • Schnelle und einfache Installation
  • Niedrige Betriebsschallpegel
  • Umweltschutz

Niedriger Energieverbrauch

  • Erfüllt die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz (MEPS) für Kühlgeräte der europäischen Ökodesign-Richtlinie
  • SEER 12/7 °C bis 7,6 und SEPR 12/7 °C bis 9,3
  • Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Hochleistungsmotor und Schieber zur Leistungsregelung, der eine exakte Anpassung der Kühlleistung an die Last gestattet
  • Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
  • Elektronisches Expansionsventil, das einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Verdampfer-Wärmeaustauschfläche ermöglicht
  • Economiser-System mit einem elektronischen Expansionsventil zur Steigerung der Kälteleistung

Niedrige Betriebsschallpegel

  • Schalldämpfer in der Heißgasleitung nach dem Verdichter
  • Schalldämpfer in der Economiser-Rücklaufleitung
  • Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
  • Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257

Schnelle und einfache Installation

  • Kompakte Konstruktion
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Vereinfachte Hydraulikanschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Umweltschutz

  • Zukunftssicheres PUREtec™-Kältemittel R-1234ze
  • Das A1-Kältemittel R-515B ist eine langfristige Lösung
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung

  • Höhere Gesamtleistung
  • Um die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen weitestgehend zu minimieren, werden alle wichtigen Komponenten mit dem Kältemittel R-1234ze oder R-515B getestet und dies auch in konstruktiver Hinsicht berücksichtigt
  • Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
  • Zwei unabhängige Kältemittelkreise
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Sichere Konstruktion

  • Ein spezielles Polyolesteröl, das von Carrier zum Einsatz mit HFO-1234ze oder R-515B approbiert wurde, gewährleistet eine zuverlässige Schmierung des Lagers
  • Spezielle Dichtungen am Verdichter, die kompatibel sind zu HFO-1234ze oder R-515B und von Carrier getestet und freigegeben wurden
  • Neue Überströmventile, die für den Betrieb mit HFO-1234ze oder R-515B entwickelt wurden
  • Spezieller Schaltkasten mit verstärkter Abdichte und einem integrierten Gebläse, das zur Vermeidung von Zündgefahren für einen ständigen Luftüberdruck sorgt
  • Neue Regelalgorithmen
  • Spezifische Dokumentation mit allen Installations-, Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsanweisungen

06T-Doppel-Schraubenverdichter

  • Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
  • Optimale Anpassung der Verdichter-Kühlleistung
  • Bei einer Störung schaltet der Verdichter nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
  • Der Schalldämpfer in der Druckleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
  • Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt
Carrier 06T-Schraubenverdichter für Flüssigkeitskühler

SmartVu™ Regelung

  • Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
  • 10 Sprachen verfügbar
  • Einfacher Zugriff auf die Regelung
  • Passwortschutz
  • Nachtbetrieb
  • Energiemanagement
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Fernsteuerung (Standard)

  • Auf Geräte mit SmartVu™-Regelung kann über das Internet mithilfe eines PCs mit Ethernet-Anschluss direkt zugegriffen werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Fernsteuerung, deren Vorteile sich auch bei Wartungsarbeiten erweisen
  • Über optionale Kommunikations-Gateways ist die Kommunikation auch mit anderen Gebäudeleittechniksystemen möglich
  • Folgende Befehle und Anzeigen können über die Fernsteuerung ausgeführt oder aufgerufen werden:
    • Überwachung der Verflüssigerpumpen: Über einen digitalen Eingang lässt sich die Durchströmung des Verflüssigers überprüfen (der Strömungswächter ist bauseits vom Installateur vorzusehen)
    • Start/Stopp des Gerätes
    • Verwaltung von zwei Sollwerten: Über einen fest zugeordneten Kontakt kann ein zweiter Sollwert aktiviert werden (z. B.: Unbelegtmodus)
    • Lastbegrenzungseinstellung: Beschränkung der maximalen Leistung des Flüssigkeitskühlers auf einen vordefinierten Sollwert;
    • Betriebsanzeige: Anzeige des Gerätbetriebs bzw. Standby-Modus (keine Kühllast)
    • Alarmanzeige

Niedriger Energieverbrauch

  • Erfüllt die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz (MEPS) für Kühlgeräte der europäischen Ökodesign-Richtlinie
  • SEER 12/7 °C bis 7,6 und SEPR 12/7 °C bis 9,3
  • Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Hochleistungsmotor und Schieber zur Leistungsregelung, der eine exakte Anpassung der Kühlleistung an die Last gestattet
  • Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
  • Elektronisches Expansionsventil, das einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Verdampfer-Wärmeaustauschfläche ermöglicht
  • Economiser-System mit einem elektronischen Expansionsventil zur Steigerung der Kälteleistung

Niedrige Betriebsschallpegel

  • Schalldämpfer in der Heißgasleitung nach dem Verdichter
  • Schalldämpfer in der Economiser-Rücklaufleitung
  • Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
  • Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257

Schnelle und einfache Installation

  • Kompakte Konstruktion
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Vereinfachte Hydraulikanschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Umweltschutz

  • Zukunftssicheres PUREtec™-Kältemittel R-1234ze
  • Das A1-Kältemittel R-515B ist eine langfristige Lösung
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung

  • Höhere Gesamtleistung
  • Um die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen weitestgehend zu minimieren, werden alle wichtigen Komponenten mit dem Kältemittel R-1234ze oder R-515B getestet und dies auch in konstruktiver Hinsicht berücksichtigt
  • Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
  • Zwei unabhängige Kältemittelkreise
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Sichere Konstruktion

  • Ein spezielles Polyolesteröl, das von Carrier zum Einsatz mit HFO-1234ze oder R-515B approbiert wurde, gewährleistet eine zuverlässige Schmierung des Lagers
  • Spezielle Dichtungen am Verdichter, die kompatibel sind zu HFO-1234ze oder R-515B und von Carrier getestet und freigegeben wurden
  • Neue Überströmventile, die für den Betrieb mit HFO-1234ze oder R-515B entwickelt wurden
  • Spezieller Schaltkasten mit verstärkter Abdichte und einem integrierten Gebläse, das zur Vermeidung von Zündgefahren für einen ständigen Luftüberdruck sorgt
  • Neue Regelalgorithmen
  • Spezifische Dokumentation mit allen Installations-, Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsanweisungen

06T-Doppel-Schraubenverdichter

  • Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
  • Optimale Anpassung der Verdichter-Kühlleistung
  • Bei einer Störung schaltet der Verdichter nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
  • Der Schalldämpfer in der Druckleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
  • Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt
Carrier 06T-Schraubenverdichter für Flüssigkeitskühler

SmartVu™ Regelung

  • Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
  • 10 Sprachen verfügbar
  • Einfacher Zugriff auf die Regelung
  • Passwortschutz
  • Nachtbetrieb
  • Energiemanagement
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Fernsteuerung (Standard)

  • Auf Geräte mit SmartVu™-Regelung kann über das Internet mithilfe eines PCs mit Ethernet-Anschluss direkt zugegriffen werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Fernsteuerung, deren Vorteile sich auch bei Wartungsarbeiten erweisen
  • Über optionale Kommunikations-Gateways ist die Kommunikation auch mit anderen Gebäudeleittechniksystemen möglich
  • Folgende Befehle und Anzeigen können über die Fernsteuerung ausgeführt oder aufgerufen werden:
    • Überwachung der Verflüssigerpumpen: Über einen digitalen Eingang lässt sich die Durchströmung des Verflüssigers überprüfen (der Strömungswächter ist bauseits vom Installateur vorzusehen)
    • Start/Stopp des Gerätes
    • Verwaltung von zwei Sollwerten: Über einen fest zugeordneten Kontakt kann ein zweiter Sollwert aktiviert werden (z. B.: Unbelegtmodus)
    • Lastbegrenzungseinstellung: Beschränkung der maximalen Leistung des Flüssigkeitskühlers auf einen vordefinierten Sollwert;
    • Betriebsanzeige: Anzeige des Gerätbetriebs bzw. Standby-Modus (keine Kühllast)
    • Alarmanzeige
carrier-innovation-puretec-logo
30XW-PZE mit  
PUREtec™-Kältemittel
Mit der PUREtec™-Serie stellt sich Carrier der Herausforderung von Effizienz und Klimawandel die nicht nur die Ozonschicht schützen, sondern minimal zur globalen Erwärmung beitragen.

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit