Zum Hauptinhalt springen

AquaEdge® - Zweistufiger Radial-Flüssigkeitskühler
19XR/XRV Two Stage

Kältemittel: R-134a, R-513A

Verdichter: radial

Nenn-Kälteleistung: 2 800-10 500 kW

Die extrem leistungsfähigen Radial-Flüssigkeitskühler des Typs Carrier 19XR/19XRV mit einem COP von bis zu 6,5 (AHRI-Bedingungen) und einem IPLV von bis zu 7,4 bzw. 10,5 mit VFD erreichen unter Verwendung einer bewährter Technologie, die speziell auf chlorfreie Kältemittel ausgelegt wurde, Energieeffizienzwerte von bis zu 6,8 (COPr).

  • Zweistufiger Verdichter
  • Zwischenstufen-Economiser
  • Konkurrenzlose Effizienz mit Drehzahlregelung
  • Breiter Anwendungsbereich
  • Stabiler Betrieb
  • Geräuscharm
  • Modularer Aufbau

carrier-AquaEdge-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-refrigerant-R-513A
  • Nennleistung zwischen 2800 und 10500 kW
  • Vielseitig kombinierbar - eine komplette Serie von Verdichtern und Wärmetauschern, die sich je nach Anforderung an die Leistung, die Temperaturerhöhung und die Effizienz kombinieren lassen
  • Hermetischer Verdichter - im Gegensatz zu offenen Verdichtern kein Leckagerisiko im Bereich der Verdichter/Motorwellendichtung
  • Zweistufiger Verdichter mit Diffusor ohne Leitschaufeln,kombiniert mit einem Economiser in der inneren Stufe zur Verbesserung der Kälteleistung und für Anwendungen mit hoher Temperaturdifferenz
  • Verdichter mit variabler Drehzahl beim Flüssigkeitskühler 19XRV-E AquaEdge - Verbesserung des Teillast-Effizienz und Senkung des Stromverbrauchs
  • 19XRV/XR(V)-E ausgestattet mit einem VFD des Typs LF2, der einen Klirrfaktor (THD) von weniger als 5 % aufweist und die alle Anforderungen der IEEE519-1992 erfüllt. Der 19XRV/XR(V)-E ist besonders wirtschaftlich bei Anlagen mit einem hohen Anteil an Teillastbetrieb
  • Wärmetauscher, die nach der europäischen Druckgeräterichtlinie (DGRL) zertifiziert sind, sowie alle Zertifizierungen nach dem Seerecht

Das Touch-Pilot-Steuerungssystem;

  • Zuverlässige Regel- und Überwachung des gesamten Kühlerbetriebs
  • Hochauflösender 10,5''-Touchscreen
  • Unterstützt mehr als 10 Sprachen
  • Echtzeit-Anzeige der Betriebsparameter

Carrier Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Touch Pilot Regelung Bildschirm 1
Carrier Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Touch Pilot Regelung Bildschirm 2
Carrier Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Touch Pilot Junior Regelung Bildschirm 3
  • Zwei Arten integrierter variabler frequenzgesteuerter Antriebe (VFDs)
  • Kältemittelabsperrventile ermöglichen die Speicherung des Kältemittels innerhalb des Flüssigkeitskühlers während der Wartung
  • Heißgas-Bypass zur Vermeidung von Hohlsaugproblemen beim Betrieb mit hoher Verflüssigungstemperatur und zur Optimierung des Betriebs bei niedriger Last
  • Passende Federdämpfer für die verschiedenen Flüssigkeitskühlerkonfigurationen
  • Der im Gerät integrierte Starter spart Zeit und Kosten bei der Installation (VFD nur für den 19XRE lieferbar)
  • Hochspannungsmotoren verfügbar
  • CCN/JBus oder CCN/BACnet: Fernverbindung
  • 21-bar-Wasserwärmetauscher
  • Wasserkasten mit Flanschen und Gegenflanschen
  • Düse mit Flanschen
  • Wird in mehreren Abschnitten geliefert, um die Installation zu erleichtern
  • Kältemittel-Leckagesuchmodul: am Gerät montierter Messfühler (nicht kompatibel mit 19XRV mit integriertem VFD)
  • Nennleistung zwischen 2800 und 10500 kW
  • Vielseitig kombinierbar - eine komplette Serie von Verdichtern und Wärmetauschern, die sich je nach Anforderung an die Leistung, die Temperaturerhöhung und die Effizienz kombinieren lassen
  • Hermetischer Verdichter - im Gegensatz zu offenen Verdichtern kein Leckagerisiko im Bereich der Verdichter/Motorwellendichtung
  • Zweistufiger Verdichter mit Diffusor ohne Leitschaufeln,kombiniert mit einem Economiser in der inneren Stufe zur Verbesserung der Kälteleistung und für Anwendungen mit hoher Temperaturdifferenz
  • Verdichter mit variabler Drehzahl beim Flüssigkeitskühler 19XRV-E AquaEdge - Verbesserung des Teillast-Effizienz und Senkung des Stromverbrauchs
  • 19XRV/XR(V)-E ausgestattet mit einem VFD des Typs LF2, der einen Klirrfaktor (THD) von weniger als 5 % aufweist und die alle Anforderungen der IEEE519-1992 erfüllt. Der 19XRV/XR(V)-E ist besonders wirtschaftlich bei Anlagen mit einem hohen Anteil an Teillastbetrieb
  • Wärmetauscher, die nach der europäischen Druckgeräterichtlinie (DGRL) zertifiziert sind, sowie alle Zertifizierungen nach dem Seerecht

Das Touch-Pilot-Steuerungssystem;

  • Zuverlässige Regel- und Überwachung des gesamten Kühlerbetriebs
  • Hochauflösender 10,5''-Touchscreen
  • Unterstützt mehr als 10 Sprachen
  • Echtzeit-Anzeige der Betriebsparameter

Carrier Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Touch Pilot Regelung Bildschirm 1
Carrier Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Touch Pilot Regelung Bildschirm 2
Carrier Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Touch Pilot Junior Regelung Bildschirm 3
  • Zwei Arten integrierter variabler frequenzgesteuerter Antriebe (VFDs)
  • Kältemittelabsperrventile ermöglichen die Speicherung des Kältemittels innerhalb des Flüssigkeitskühlers während der Wartung
  • Heißgas-Bypass zur Vermeidung von Hohlsaugproblemen beim Betrieb mit hoher Verflüssigungstemperatur und zur Optimierung des Betriebs bei niedriger Last
  • Passende Federdämpfer für die verschiedenen Flüssigkeitskühlerkonfigurationen
  • Der im Gerät integrierte Starter spart Zeit und Kosten bei der Installation (VFD nur für den 19XRE lieferbar)
  • Hochspannungsmotoren verfügbar
  • CCN/JBus oder CCN/BACnet: Fernverbindung
  • 21-bar-Wasserwärmetauscher
  • Wasserkasten mit Flanschen und Gegenflanschen
  • Düse mit Flanschen
  • Wird in mehreren Abschnitten geliefert, um die Installation zu erleichtern
  • Kältemittel-Leckagesuchmodul: am Gerät montierter Messfühler (nicht kompatibel mit 19XRV mit integriertem VFD)

Documents


Das könnte Sie auch interessieren