Zum Hauptinhalt springen

AquaEdge® - Radial-Flüssigkeitskühler mit Keramiklager und Kältemittel HFO R-1233zd
19DV

Kältemittel: R-1233zd

Verdichter: radial

Nenn-Kälteleistung: 1050-3850 kW

Entwickelt als die perfekte Antwort auf die neuen Anforderungen in den Bereichen energetische Leistung, akustischer Komfort, nachhaltige Kältemittel, geringer Wartungsaufwand und niedrige Gesamtbetriebskosten setzt der 19DV der neue Maßstäbe für Radial-Flüssigkeitskühler mittlerer Leistung.

  • Zuverlässigkeit
  • Effizienz
  • Akustischer Komfort
  • Flexibilität
  • Platzbedarf

carrier-AquaEdge-cooling-puretec-greenspeed
carrier-icon-refrigerant-HFO-R-1233zd

Zuverlässig

  • Der moderne zweistufige Back-to-Back-Verdichter gleicht auf natürliche Weise sowohl den Radial- als auch den Axialschub auf die Welle aus
  • Ein einfaches und robustes Keramik-Lagersystem ermöglicht die Schmierung durch das Kältemittel und den Verzicht auf die bei konventionellen Flüssigkeitskühlern erforderliche Ölschmierung
  • Hochentwickelter Starter mit variabler Drehzahl
  • Schneller Neustart - 19DV kann innerhalb von 30 Sekunden (mit USV) nach Wiederherstellung der Stromversorgung neu starten

Effizient

  • Der hochdrehende Direktantriebsmotor reduziert durch den Entfall eines zahnradgetriebenen Systems die mechanischen Verluste um 75 %
  • Der bahnbrechende Fallfilmverdampfer ist für Niederdruck-Kältemittel ausgelegt, das durch Milderung des Eintaucheffekts insbesondere bei Teillastbedingungen deutlich bessere Wärmeübertragungseigenschaften aufweist
  • Hochleistungsrohre mit innen und außen vergrößerten Rippen
  • Greenspeed®-Steuerung mit variabler Drehzahl

Nachhaltig

  • PUREtec™ R-1233zd(E) ist ein neuer, Ozon-unschädliches Stoff, der ein extrem niedriges Treibhauspotenzial von ca. 1 aufweist, nicht brennbar und ungiftig ist und eine sichere und umweltfreundliche Lösung für Radial-Flüssigkeitskühler darstellt
  • Die bahnbrechende Fallfilmkonstruktion von Carrier ermöglicht eine erhebliche Reduktion der Kältemittelfüllmenge
  • Weniger Stromverbrauch
  • Deutliche Reduktion der damit verbundenen CO2-Emissionen

Flexibel

  • Das Systemlayout der 19DV-Flüssigkeitskühlers ist mit seinem speziellen sichelförmigen Economiser, der den Raum zwischen Verdampfer und Kondensator perfekt ausnutzt, so optimiert, dass die Stellfläche im Vergleich zu der alten R-123-Gerät um 15 % reduziert werden konnte
  • Das patentierte, umsetzbare Bedienfeld kann an jeder der vier Ecken des Flüssigkeitskühlers montiert werden und erleichtert dadurch die flexible Anpassung der Flüssigkeitskühler an die baulichen Gegebenheiten
  • Durch das Prinzip der verschraubten Module eignet er sich ideal für Nachrüstungsprojekte oder für die Installationen in beengten Raumverhältnissen
  • Verschiedene optionale Angebote helfen, die tägliche Wartung vor Ort zu erleichtern

Leise

  • Geräuscharme Greenspeed®-Ventilatoren mit variabler Drehzahl
  • Kältemittelgekühlter hermetischer Motor, kein Zahnradantrieb, optimierter Strömungskanal und 60 % Laufraddrehzahl im Verhältnis zur vorigen Konstruktion, all diese Merkmale tragen zur Reduzierung der Kältemittel- und Luftstromgeräusche bei
  • Die variable Greenspeed®-Drehzahlregelung passt die Laufradgeschwindigkeit bei Teillast stufenlos an, um den Schallpegel zu senken

Intelligent

  • Intelligente PIC6-Regelung - Farb-Touchscreen, intuitives Menü, animierte Darstellung der Komponenten, Trendkurven, automatische Alarm-Mails, intelligente Passwortverwaltung und mehr als 10 Sprachen zur Auswahl
  • Diverse Fernzugriffsmethoden ermöglichen eine flexible Überwachung und Steuerung der Flüssigkeitskühler
  • Online-Datenverwaltung und -analyse, tägliche Berichte mit den wesentlichen Leistungsdaten, Prognosen und vorbeugende Wartung

Carrier PIC6-Regelung- Intelligenter, Farb-Touchscreen

  • Zuverlässige Regel- und Überwachung des gesamten Kühlerbetriebs
  • Hochauflösender 10,4''-Touchscreen
  • Echtzeit-Anzeige der Betriebsparameter
  • Benutzerfreundlich
  • Simuliert und überwacht den Kühlerbetrieb
  • Passt die Kühl- oder Heizleistung kontinuierlich der Last an
  • Effiziente Fehlerdiagnose: Alarme können automatisch gespeichert werden, E-Mail-Alarmfunktion
  • Die Intelligente Passwort-Verwaltung verhindert unbefugte Änderung der Einstellungen
Carrier Radial-Flüssigkeitskühler Regelung Bildschirm PIC5

Zuverlässig

  • Der moderne zweistufige Back-to-Back-Verdichter gleicht auf natürliche Weise sowohl den Radial- als auch den Axialschub auf die Welle aus
  • Ein einfaches und robustes Keramik-Lagersystem ermöglicht die Schmierung durch das Kältemittel und den Verzicht auf die bei konventionellen Flüssigkeitskühlern erforderliche Ölschmierung
  • Hochentwickelter Starter mit variabler Drehzahl
  • Schneller Neustart - 19DV kann innerhalb von 30 Sekunden (mit USV) nach Wiederherstellung der Stromversorgung neu starten

Effizient

  • Der hochdrehende Direktantriebsmotor reduziert durch den Entfall eines zahnradgetriebenen Systems die mechanischen Verluste um 75 %
  • Der bahnbrechende Fallfilmverdampfer ist für Niederdruck-Kältemittel ausgelegt, das durch Milderung des Eintaucheffekts insbesondere bei Teillastbedingungen deutlich bessere Wärmeübertragungseigenschaften aufweist
  • Hochleistungsrohre mit innen und außen vergrößerten Rippen
  • Greenspeed®-Steuerung mit variabler Drehzahl

Nachhaltig

  • PUREtec™ R-1233zd(E) ist ein neuer, Ozon-unschädliches Stoff, der ein extrem niedriges Treibhauspotenzial von ca. 1 aufweist, nicht brennbar und ungiftig ist und eine sichere und umweltfreundliche Lösung für Radial-Flüssigkeitskühler darstellt
  • Die bahnbrechende Fallfilmkonstruktion von Carrier ermöglicht eine erhebliche Reduktion der Kältemittelfüllmenge
  • Weniger Stromverbrauch
  • Deutliche Reduktion der damit verbundenen CO2-Emissionen

Flexibel

  • Das Systemlayout der 19DV-Flüssigkeitskühlers ist mit seinem speziellen sichelförmigen Economiser, der den Raum zwischen Verdampfer und Kondensator perfekt ausnutzt, so optimiert, dass die Stellfläche im Vergleich zu der alten R-123-Gerät um 15 % reduziert werden konnte
  • Das patentierte, umsetzbare Bedienfeld kann an jeder der vier Ecken des Flüssigkeitskühlers montiert werden und erleichtert dadurch die flexible Anpassung der Flüssigkeitskühler an die baulichen Gegebenheiten
  • Durch das Prinzip der verschraubten Module eignet er sich ideal für Nachrüstungsprojekte oder für die Installationen in beengten Raumverhältnissen
  • Verschiedene optionale Angebote helfen, die tägliche Wartung vor Ort zu erleichtern

Leise

  • Geräuscharme Greenspeed®-Ventilatoren mit variabler Drehzahl
  • Kältemittelgekühlter hermetischer Motor, kein Zahnradantrieb, optimierter Strömungskanal und 60 % Laufraddrehzahl im Verhältnis zur vorigen Konstruktion, all diese Merkmale tragen zur Reduzierung der Kältemittel- und Luftstromgeräusche bei
  • Die variable Greenspeed®-Drehzahlregelung passt die Laufradgeschwindigkeit bei Teillast stufenlos an, um den Schallpegel zu senken

Intelligent

  • Intelligente PIC6-Regelung - Farb-Touchscreen, intuitives Menü, animierte Darstellung der Komponenten, Trendkurven, automatische Alarm-Mails, intelligente Passwortverwaltung und mehr als 10 Sprachen zur Auswahl
  • Diverse Fernzugriffsmethoden ermöglichen eine flexible Überwachung und Steuerung der Flüssigkeitskühler
  • Online-Datenverwaltung und -analyse, tägliche Berichte mit den wesentlichen Leistungsdaten, Prognosen und vorbeugende Wartung

Carrier PIC6-Regelung- Intelligenter, Farb-Touchscreen

  • Zuverlässige Regel- und Überwachung des gesamten Kühlerbetriebs
  • Hochauflösender 10,4''-Touchscreen
  • Echtzeit-Anzeige der Betriebsparameter
  • Benutzerfreundlich
  • Simuliert und überwacht den Kühlerbetrieb
  • Passt die Kühl- oder Heizleistung kontinuierlich der Last an
  • Effiziente Fehlerdiagnose: Alarme können automatisch gespeichert werden, E-Mail-Alarmfunktion
  • Die Intelligente Passwort-Verwaltung verhindert unbefugte Änderung der Einstellungen
Carrier Radial-Flüssigkeitskühler Regelung Bildschirm PIC5
carrier-innovation-puretec-logo
19DV mit
PUREtec™-kältemittel
Mit der PUREtec™-Serie stellt sich Carrier der Herausforderung von Effizienz und Klimawandel die nicht nur die Ozonschicht schützen, sondern minimal zur globalen Erwärmung beitragen.

Documents