Zum Hauptinhalt springen

AquaForce® - Luftgekühlter Flüssigkeitskühler mit Schraubenverdichter mit fester Drehzahl für Kältemittel HFO R-1234ze
30XBEZE / 30XBPZE

Kältemittel: R-1234ze 

Verdichter: Schraubenverdichter mit fester Drehzahl 

Nenn-Kälteleistung: 200-1 200 kW

Die Flüssigkeitskühler der Reihe AquaForce 30XBEZE und 30XBPZE sind die wirtschaftliche Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen hohe Zuverlässigkeit und ökonomischer Betrieb unter allen Witterungsbedingungen Grundanforderungen des Kunden sind

  • Sehr wirtschaftlicher Betrieb 
  • Niedrige Schallpegel 
  • Einfache Installation 
  • Umweltbewusst 
  • Äußerst zuverlässig

Die Baureihe wird in 2 Effizienzklassen angeboten: 

  • 30XBEZE-Standardgerät mit drehzahlgeregelten AC-Ventilatormotoren - bietet eine wirtschaftliche Lösung zur Verbesserung der jahreszeitbedingten Energieeffizienz-Pegel.
  • 30XBPZE-Premiumgerät mit EC-Ventilatoren, um die Energieeffizienz sowohl bei Voll- als auch bei Teillast zu verbessern.

Sehr wirtschaftlicher Betrieb

  • Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Hochleistungsmotor und Ventil mit variabler Leistung für eine exakte Anpassung der Kühlleistung an die Last 
  • Novation®-Aluminium-Verflüssiger mit Hochleistungs-Mikrokanälen 
  • Überfluteter Rohrbündelverdampfer mit neuer Generation von Kühlrohren, um Druckverluste im Wärmetauscher zu reduzieren, insbesondere bei Anwendungen mit einem hohen Glykolanteil
  • Elektronisches Expansionsventil, das einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Verdampfer-Wärmeaustauschfläche ermöglicht (Überhitzungsregelung).
  • Economizer-System mit einem elektronischen Expansionsventil zur Steigerung der Kühlleistung 

Einfache Installation

  • Integriertes Hydronikmodul (Option) 
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Umweltbewusst 

  • Kältemittel R-1234ze 
  • Um 40% reduzierte Kältemittelfüllung dank des Einsatzes von Mikrokanal-Wärmetauschern 
  • Dichter Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und einem durch Sauggas gekühlten Motor
  • Leicht zugängige Verdichterkomponenten senken Ausfallzeiten auf ein Minimum 
  • Novation®-Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher (MCHE) mit hoher Korrosionsbeständigkeit. 
  • Wärmedämmung mit Aluminiumbeschichtung (Option) am Verdampfer für bessere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und UV-Strahlung
  • Autoadaptive Regelung 
  • Außerordentlich beanspruchende Langzeittests

06T-Doppelrotor-Schhraubenverdichter 

  • Mit Lagern mit überdimensionierten Walzen ausgestattet, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind 
  • Optimale Anpassung der Verdichter-Kühlleistung 
  • Wenn ein Fehler auftritt schaltet sich der Verdichter nicht ab, sondern läuft mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb). 
  • Der Schalldämpfer sorgt für eine erhebliche Reduzierung der Druckgas-Pulsationen und damit für wesentlich leiseren Betrieb 
  • Der Verflüssiger umfasst einen Ölabscheider, der für eine Minimierung der im Kältekreis fließenden Ölmenge sorgt und das Öls zum Verdichter umleite
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

30XBEZE

  • SEER NT bei 12/7°C bis 4,7 
  • SEPR HT bei 12/7°C bis 6,5 und SEPR MT bei -2/-8°C bis 3,6

30XBPZE

  • SEER NT bei 12/7°C bis 4,8 
  • SEPR HT bei 12/7°C bis 6,5 und SEPR MT bei -2/-8°C bis 3,6

SmartVu™ Regelung

  • Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Farbdisplay
  • 10 Sprachen verfügbar
  • Einfacher Zugriff auf die Regelung
  • Passwortschutz
  • Nachtbetrieb
  • Energiemanagement
Carrier AquaForce luftgekühlter Flüssigkeitskühler-control-screen

Fernsteuerung serienmäßig

  • Einfacher Zugang über das Internet
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
  • Optionale Kommunikations-Gateways
  • Start/Stopp des Gerätes
  • Verwaltung von zwei Sollwerten
  • Steuerung der Wasserpumpe

Fernsteuerung (Option EMM)

  • Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
  • Hochdruckpumpen bis Baugröße 400
  • Geräuscharm, sehr geräuscharm
  • Betrieb bei niedriger oder sehr niedriger Solelösung
  • Volle Wärmerückgewinnung
  • Seitliche Abdeckbleche und Gitter
  • Schaltkasten nach IP 54
  • Geringer Einschaltstrom
  • Verdichtergehäuse
  • Aluminiummantel für Verdampfer und Pumpen
  • Enviro-shieldTM- und Super Enviro-shieldTM-Beschichtungen für MCHE
  • Serviceventile
  • BACnet-, JBus- und Lon-Kommunikations-Schnittstellen
  • Kabellose Konnektivität

Die Baureihe wird in 2 Effizienzklassen angeboten: 

  • 30XBEZE-Standardgerät mit drehzahlgeregelten AC-Ventilatormotoren - bietet eine wirtschaftliche Lösung zur Verbesserung der jahreszeitbedingten Energieeffizienz-Pegel.
  • 30XBPZE-Premiumgerät mit EC-Ventilatoren, um die Energieeffizienz sowohl bei Voll- als auch bei Teillast zu verbessern.

Sehr wirtschaftlicher Betrieb

  • Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Hochleistungsmotor und Ventil mit variabler Leistung für eine exakte Anpassung der Kühlleistung an die Last 
  • Novation®-Aluminium-Verflüssiger mit Hochleistungs-Mikrokanälen 
  • Überfluteter Rohrbündelverdampfer mit neuer Generation von Kühlrohren, um Druckverluste im Wärmetauscher zu reduzieren, insbesondere bei Anwendungen mit einem hohen Glykolanteil
  • Elektronisches Expansionsventil, das einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Verdampfer-Wärmeaustauschfläche ermöglicht (Überhitzungsregelung).
  • Economizer-System mit einem elektronischen Expansionsventil zur Steigerung der Kühlleistung 

Einfache Installation

  • Integriertes Hydronikmodul (Option) 
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Umweltbewusst 

  • Kältemittel R-1234ze 
  • Um 40% reduzierte Kältemittelfüllung dank des Einsatzes von Mikrokanal-Wärmetauschern 
  • Dichter Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und einem durch Sauggas gekühlten Motor
  • Leicht zugängige Verdichterkomponenten senken Ausfallzeiten auf ein Minimum 
  • Novation®-Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher (MCHE) mit hoher Korrosionsbeständigkeit. 
  • Wärmedämmung mit Aluminiumbeschichtung (Option) am Verdampfer für bessere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und UV-Strahlung
  • Autoadaptive Regelung 
  • Außerordentlich beanspruchende Langzeittests

06T-Doppelrotor-Schhraubenverdichter 

  • Mit Lagern mit überdimensionierten Walzen ausgestattet, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind 
  • Optimale Anpassung der Verdichter-Kühlleistung 
  • Wenn ein Fehler auftritt schaltet sich der Verdichter nicht ab, sondern läuft mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb). 
  • Der Schalldämpfer sorgt für eine erhebliche Reduzierung der Druckgas-Pulsationen und damit für wesentlich leiseren Betrieb 
  • Der Verflüssiger umfasst einen Ölabscheider, der für eine Minimierung der im Kältekreis fließenden Ölmenge sorgt und das Öls zum Verdichter umleite
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

30XBEZE

  • SEER NT bei 12/7°C bis 4,7 
  • SEPR HT bei 12/7°C bis 6,5 und SEPR MT bei -2/-8°C bis 3,6

30XBPZE

  • SEER NT bei 12/7°C bis 4,8 
  • SEPR HT bei 12/7°C bis 6,5 und SEPR MT bei -2/-8°C bis 3,6

SmartVu™ Regelung

  • Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Farbdisplay
  • 10 Sprachen verfügbar
  • Einfacher Zugriff auf die Regelung
  • Passwortschutz
  • Nachtbetrieb
  • Energiemanagement
Carrier AquaForce luftgekühlter Flüssigkeitskühler-control-screen

Fernsteuerung serienmäßig

  • Einfacher Zugang über das Internet
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
  • Optionale Kommunikations-Gateways
  • Start/Stopp des Gerätes
  • Verwaltung von zwei Sollwerten
  • Steuerung der Wasserpumpe

Fernsteuerung (Option EMM)

  • Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
  • Hochdruckpumpen bis Baugröße 400
  • Geräuscharm, sehr geräuscharm
  • Betrieb bei niedriger oder sehr niedriger Solelösung
  • Volle Wärmerückgewinnung
  • Seitliche Abdeckbleche und Gitter
  • Schaltkasten nach IP 54
  • Geringer Einschaltstrom
  • Verdichtergehäuse
  • Aluminiummantel für Verdampfer und Pumpen
  • Enviro-shieldTM- und Super Enviro-shieldTM-Beschichtungen für MCHE
  • Serviceventile
  • BACnet-, JBus- und Lon-Kommunikations-Schnittstellen
  • Kabellose Konnektivität
carrier-video-screenshot-30xb_hfo_en
Die Baureihe AquaForce® 30XB
jetzt mit HFO lieferbar

Die Baureihe AquaForce® 30XB/P-ZE ist jetzt mit HFO R-1234ze erhältlich. Das Kältemittel hat ein sehr geringes Treibhauspotenzial (GWP) und ist Teil der Carrier PUREtec™-Familie zukunftssicherer Kältemittellösungen.
Die Baureihe 30XB/P-ZE ist nicht nur umweltverantwortlich, sondern dank der bewährten und zuverlässigen Technologien von Carrier auch äußerst zuverlässig.

carrier-innovation-puretec-logo
30XBEZE / 30XBPZE mit  
PUREtec™-Kältemittel
Mit der PUREtec™-Serie stellt sich Carrier der Herausforderung von Effizienz und Klimawandel die nicht nur die Ozonschicht schützen, sondern minimal zur globalen Erwärmung beitragen.

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit