Zum Hauptinhalt springen

AquaForce® - Luftgekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler mit fester Drehzahl
30XBE / 30XBP

Kältemittel: R-134a

Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl

Nenn-Kälteleistung: 270-1700 kW

Die Flüssigkeitskühler AquaForceTM 30XBE und 30XBP sind wirtschaftliche Lösungen für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen, bei denen absolute Zuverlässigkeit und wirtschaftlicher Betrieb unter allen Klimaverhältnissen Grundforderungen der Kunden sind.

  • Sehr wirtschaftlicher Betrieb
  • Geräuscharm
  • Einfache Installation
  • Umweltverträglich
  • Äußerst zuverlässig

Die Geräte der Baureihe sind in 3 verschiedenen Effizienzstufen erhältlich:

  • 30XBE-Standardgerät mit drehzahlgeregelten Asynchron-Ventilatormotoren
  • Das 30XBP-Premiumgerät ist mit EC-Ventilatoren, um die Energieeffizienz sowohl bei Voll- als auch bei Teillast zu verbessern

Sehr wirtschaftlicher Betrieb

  • Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Hochleistungsmotor und Schieber zur Leistungsregelung, der eine exakte Anpassung der Kühlleistung an die Last gestattet
  • Novation® Aluminiumverflüssiger mit hocheffizienten Mikrokanälen
  • Überfluteter Rohrbündelverdampfer mit neuer Generation von Kühlrohren, um Druckverlust beim Wärmetauscher zu reduzieren, insbesondere bei Anwendungen mit einem hohen Glykolanteil
  • Das elektronische Expansionsventil ermöglicht einen Betrieb mit reduziertem Verflüssigungsdruck und eine bessere Ausnützung der Wärmeaustauschfläche des Verdampfers (Regelung der Überhitzung)
  • Economiser-System mit einem elektronischen Expansionsventil zur Steigerung der Kälteleistung

Niedrige Betriebsschallpegel

  • Ölabscheider mit integrierten Druckleitungsschalldämpfern (Carrier-Patent)
  • Schalldämpfer an der Economiser-Rücklaufleitung
  • Schalldämmendes Gehäuse für Verdichter und Ölabscheider, das die abgestrahlten Schallemissionen reduziert (Option)
  • Verflüssigerregister in V-Form mit offenem Winkel sorgen für eine leisere Durchströmung der Register
  • Geräuscharme Flying-Bird™-Ventilatoren der sechsten Generation aus Verbundstoffen (Carrier-Patent), die jetzt noch leiser sind und keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche erzeugen
  • EC-Ventilatoren mit Inverter-Antrieb bei Ausführung 30XBP eliminieren Ein- und Ausschaltgeräusche bei Teillastbetrieb
  • Starre Lagerung des Ventilators, durch die sich Anlaufgeräusche vermeiden lassen (Carrier-Patent)

Einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul (Option)
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Umweltschutz

  • Kältemittel R-134a
  • Um 40 % reduzierte Kältemittelfüllung dank des Einsatzes von Mikrokanal-Wärmetauschern
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
  • Leicht zugängliche Verdichterkomponenten minimieren die Ausfallzeiten
  • Novation® Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher (MCHE) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
  • Aluminiumblechkaschierte Wärmedämmung (Option) des Verdampfers zur Verbesserung der Beständigkeit gegen mechanische Stöße und UV-Strahlen
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

06T-Doppel-Schraubenverdichter

  • Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
  • Optimale Anpassung der Verdichter-Kühlleistung
  • Bei einer Störung schaltet der Verdichter nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
  • Der Schalldämpfer in der Druckleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
  • Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt
Carrier 06T-Schraubenverdichter für Flüssigkeitskühler

30XBE

  • SEER LT 12/7 bis 4,6
  • SEER HT 12/7 bis zu 5,8 und SEPR MT -2/-8 bis zu 3,7

30XBP

  • SEER LT 12/7 bis 4,7
  • SEER HT 12/7 bis zu 6,2 und SEPR MT -2/-8 bis zu 4,0

SmartVu™ Regelung

  • Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
  • 10 Sprachen verfügbar
  • Einfacher Zugriff auf die Regelung
  • Passwortschutz
  • Nachtbetrieb
  • Energiemanagement
Carrier AquaForce luftgekühlter Flüssigkeitskühler-30KAV-30KAVP-control-screen

Fernsteuerung serienmäßig

  • Einfacher Zugang über das Internet
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
  • Optionale Kommunikations-Gateways
  • Start/Stopp des Gerätes
  • Verwaltung von zwei Sollwerten
  • Steuerung der Wasserpumpe

Fernsteuerung (Option EMM)

  • Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
  • Hochdruckpumpen bis Baugröße 500
  • Low Noise, Xtra Low Noise
  • Betrieb mit Glykolwasser für niedrige bis sehr niedrige Temperaturen
  • Freikühlung mit Direktverdampfung
  • Gesamtwärmerückgewinnung
  • Seitliche Abdeckbleche und Schutzgitter
  • IP-54-Schaltkasten
  • Niedriger Einschaltstrom
  • Verdichtergehäuse
  • Alumantel für Verdampfer und Pumpen
  • EnviroShield™ & Super EnviroShield™ MCHE-Beschichtungen
  • Wartungsventile
  • BACnet-, JBus- und LON-Kommunikationsschnittstellen
  • WLAN-Konnektivität

Die Geräte der Baureihe sind in 3 verschiedenen Effizienzstufen erhältlich:

  • 30XBE-Standardgerät mit drehzahlgeregelten Asynchron-Ventilatormotoren
  • Das 30XBP-Premiumgerät ist mit EC-Ventilatoren, um die Energieeffizienz sowohl bei Voll- als auch bei Teillast zu verbessern

Sehr wirtschaftlicher Betrieb

  • Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Hochleistungsmotor und Schieber zur Leistungsregelung, der eine exakte Anpassung der Kühlleistung an die Last gestattet
  • Novation® Aluminiumverflüssiger mit hocheffizienten Mikrokanälen
  • Überfluteter Rohrbündelverdampfer mit neuer Generation von Kühlrohren, um Druckverlust beim Wärmetauscher zu reduzieren, insbesondere bei Anwendungen mit einem hohen Glykolanteil
  • Das elektronische Expansionsventil ermöglicht einen Betrieb mit reduziertem Verflüssigungsdruck und eine bessere Ausnützung der Wärmeaustauschfläche des Verdampfers (Regelung der Überhitzung)
  • Economiser-System mit einem elektronischen Expansionsventil zur Steigerung der Kälteleistung

Niedrige Betriebsschallpegel

  • Ölabscheider mit integrierten Druckleitungsschalldämpfern (Carrier-Patent)
  • Schalldämpfer an der Economiser-Rücklaufleitung
  • Schalldämmendes Gehäuse für Verdichter und Ölabscheider, das die abgestrahlten Schallemissionen reduziert (Option)
  • Verflüssigerregister in V-Form mit offenem Winkel sorgen für eine leisere Durchströmung der Register
  • Geräuscharme Flying-Bird™-Ventilatoren der sechsten Generation aus Verbundstoffen (Carrier-Patent), die jetzt noch leiser sind und keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche erzeugen
  • EC-Ventilatoren mit Inverter-Antrieb bei Ausführung 30XBP eliminieren Ein- und Ausschaltgeräusche bei Teillastbetrieb
  • Starre Lagerung des Ventilators, durch die sich Anlaufgeräusche vermeiden lassen (Carrier-Patent)

Einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul (Option)
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Umweltschutz

  • Kältemittel R-134a
  • Um 40 % reduzierte Kältemittelfüllung dank des Einsatzes von Mikrokanal-Wärmetauschern
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
  • Leicht zugängliche Verdichterkomponenten minimieren die Ausfallzeiten
  • Novation® Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher (MCHE) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
  • Aluminiumblechkaschierte Wärmedämmung (Option) des Verdampfers zur Verbesserung der Beständigkeit gegen mechanische Stöße und UV-Strahlen
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

06T-Doppel-Schraubenverdichter

  • Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
  • Optimale Anpassung der Verdichter-Kühlleistung
  • Bei einer Störung schaltet der Verdichter nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
  • Der Schalldämpfer in der Druckleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
  • Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt
Carrier 06T-Schraubenverdichter für Flüssigkeitskühler

30XBE

  • SEER LT 12/7 bis 4,6
  • SEER HT 12/7 bis zu 5,8 und SEPR MT -2/-8 bis zu 3,7

30XBP

  • SEER LT 12/7 bis 4,7
  • SEER HT 12/7 bis zu 6,2 und SEPR MT -2/-8 bis zu 4,0

SmartVu™ Regelung

  • Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
  • 10 Sprachen verfügbar
  • Einfacher Zugriff auf die Regelung
  • Passwortschutz
  • Nachtbetrieb
  • Energiemanagement
Carrier AquaForce luftgekühlter Flüssigkeitskühler-30KAV-30KAVP-control-screen

Fernsteuerung serienmäßig

  • Einfacher Zugang über das Internet
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
  • Optionale Kommunikations-Gateways
  • Start/Stopp des Gerätes
  • Verwaltung von zwei Sollwerten
  • Steuerung der Wasserpumpe

Fernsteuerung (Option EMM)

  • Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
  • Hochdruckpumpen bis Baugröße 500
  • Low Noise, Xtra Low Noise
  • Betrieb mit Glykolwasser für niedrige bis sehr niedrige Temperaturen
  • Freikühlung mit Direktverdampfung
  • Gesamtwärmerückgewinnung
  • Seitliche Abdeckbleche und Schutzgitter
  • IP-54-Schaltkasten
  • Niedriger Einschaltstrom
  • Verdichtergehäuse
  • Alumantel für Verdampfer und Pumpen
  • EnviroShield™ & Super EnviroShield™ MCHE-Beschichtungen
  • Wartungsventile
  • BACnet-, JBus- und LON-Kommunikationsschnittstellen
  • WLAN-Konnektivität

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit