Zum Hauptinhalt springen

Aquaforce® Vision Die luftgekühlten Flüssigkeitskühler mit drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern die das Kältemittel HFO R-1234ze
30KAVIZE

Kältemittel: HFO R-1234ze

Verdichter: Schraube, variable Drehzahl

Nennkälteleistung: 530-1300 kW (12/7°C) / 280-800 kW (-4/-8°C)

Der luftgekühlte, drehzahlgeregelte Schrauben-Flüssigkeitskühler AquaForce® Vision PUREtec™ 30KAVIZE mit Greenspeed®-Intelligenz ist speziell für industrielle Anwendungen ausgelegte, leistungsstarke und wirtschaftliche Lösung, die sich durch geringen Platzbedarf sowie eine einfache Installation und Wartung für Installateure und Wartungsfirmen gleichermaßen auszeichnet.

  • Speziell für die Industrie - aber auch geeignet für Komfortanwendungen
  • Geringer Platzbedarf
  • Sehr kompakt
  • Einfache Installation und Wartung
  • Extrem schnelle Leistungswiederherstellung (< 1 Minute)

Speziell für die Industrie

  • Der 30KAVIZE ist eine optimale wirtschaftliche Lösung für industrielle Anwendungen
  • Bis zu 10 % über den Ökodesign-Anforderungen für 2021

Reduzierte Stellfläche

  • Der neue 30KAVIZE ist um 1/3 kürzer als der 30KAV, benötigt deshalb weniger Platz, und er ist für Installateure und Wartungsfirmen eine zuverlässige Lösung

Einfache Installation und Wartung

  • Der Flüssigkeitskühler benötigt kleinere Pumpen, was nicht nur die Installation erleichtert, sondern auch die Installationskosten und den Energieverbrauch senkt
  • Dank der Auslegung für IT-Stromnetze ist er mit kundenspezifischen Stromnetzen kompatibel und deshalb in allen industriellen Bereichen einsetzbar
  • Die intelligente Überwachung des Energieverbrauchs und die intelligente Leckageerkennung erleichtern die Wartung und die tägliche Überwachung

Herausragende Leistung

  • Bis zu 10 % über den Ökodesign-Anforderungen für 2021
  • Bis zu 3 % Mehrleistung dank des Verdichters mit Permanentmagnetmotors
  • Maximale Energieeffizienz durch extrem schnelle Leistungswiederherstellung und damit Minimierung des Temperaturabfalls im Wasserkreislauf

Nachhaltig

  • Bis zu -40 % weniger Kältemittelfüllung GWP < 1
  • Reduzierte Füllmenge dank der Kombination von Novation®-Mikrokanal-Wärmetauschern und hoher Energieeffizienz
  • Mit PUREtecTM-Kältemittel bietet der 30KAVIZE eine zukunftssichere Kältemittellösung.

SmartVu™ Regelung

  • Intuitiver und benutzerfreundlicher 7"-Farb-Touchscreen
  • 10 Sprachen verfügbar
  • Einfacher Zugang zum Regelungskasten
  • Passwortschutz
  • Nachtabsenkung
  • Energiemanagement
carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen

Verstärkte Gesamtwärmerückgewinnung (Option 50+)

  • Bis zu 20 % höhere Leistung

Energiemessung (Option 294)

  • Überwachung des Energieverbrauchs
  • Integrierte Plug&Play-Lösung

Extrem schnelle Leistungswiederherstellung (<1 min) (Option 295+)

  • Vollständige Wiederherstellung der Kühlleistung innerhalb von 1 Minute nach der Rückkehr der Stromversorgung
  • Integrierte Plug&Play-Lösung
  • Optimierte Energieeffizienz
  • Minimaler Temperaturabfall
  • Hohe Verfügbarkeitsrate

Verdichter mit Permanentmagnetmotor (Option 329)

  • Option 329 bringt eine Leistungssteigerung um 3 %. Diese Option verbessert die SEER- und SEPR-Werte des 30KAVIZE bei Komfort- und Prozessanwendungen

Auslegung für IT-Stromnetze (Option 333)

  • IT-Systeme (IEC 60364) werden dort eingesetzt, wo ein unterbrechungsfreier Betrieb von existenzieller Bedeutung ist: Krankenhäuser, Industrie, usw...
  • Lösung speziell für industrielle Stromnetze

Speziell für die Industrie

  • Der 30KAVIZE ist eine optimale wirtschaftliche Lösung für industrielle Anwendungen
  • Bis zu 10 % über den Ökodesign-Anforderungen für 2021

Reduzierte Stellfläche

  • Der neue 30KAVIZE ist um 1/3 kürzer als der 30KAV, benötigt deshalb weniger Platz, und er ist für Installateure und Wartungsfirmen eine zuverlässige Lösung

Einfache Installation und Wartung

  • Der Flüssigkeitskühler benötigt kleinere Pumpen, was nicht nur die Installation erleichtert, sondern auch die Installationskosten und den Energieverbrauch senkt
  • Dank der Auslegung für IT-Stromnetze ist er mit kundenspezifischen Stromnetzen kompatibel und deshalb in allen industriellen Bereichen einsetzbar
  • Die intelligente Überwachung des Energieverbrauchs und die intelligente Leckageerkennung erleichtern die Wartung und die tägliche Überwachung

Herausragende Leistung

  • Bis zu 10 % über den Ökodesign-Anforderungen für 2021
  • Bis zu 3 % Mehrleistung dank des Verdichters mit Permanentmagnetmotors
  • Maximale Energieeffizienz durch extrem schnelle Leistungswiederherstellung und damit Minimierung des Temperaturabfalls im Wasserkreislauf

Nachhaltig

  • Bis zu -40 % weniger Kältemittelfüllung GWP < 1
  • Reduzierte Füllmenge dank der Kombination von Novation®-Mikrokanal-Wärmetauschern und hoher Energieeffizienz
  • Mit PUREtecTM-Kältemittel bietet der 30KAVIZE eine zukunftssichere Kältemittellösung.

SmartVu™ Regelung

  • Intuitiver und benutzerfreundlicher 7"-Farb-Touchscreen
  • 10 Sprachen verfügbar
  • Einfacher Zugang zum Regelungskasten
  • Passwortschutz
  • Nachtabsenkung
  • Energiemanagement
carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen

Verstärkte Gesamtwärmerückgewinnung (Option 50+)

  • Bis zu 20 % höhere Leistung

Energiemessung (Option 294)

  • Überwachung des Energieverbrauchs
  • Integrierte Plug&Play-Lösung

Extrem schnelle Leistungswiederherstellung (<1 min) (Option 295+)

  • Vollständige Wiederherstellung der Kühlleistung innerhalb von 1 Minute nach der Rückkehr der Stromversorgung
  • Integrierte Plug&Play-Lösung
  • Optimierte Energieeffizienz
  • Minimaler Temperaturabfall
  • Hohe Verfügbarkeitsrate

Verdichter mit Permanentmagnetmotor (Option 329)

  • Option 329 bringt eine Leistungssteigerung um 3 %. Diese Option verbessert die SEER- und SEPR-Werte des 30KAVIZE bei Komfort- und Prozessanwendungen

Auslegung für IT-Stromnetze (Option 333)

  • IT-Systeme (IEC 60364) werden dort eingesetzt, wo ein unterbrechungsfreier Betrieb von existenzieller Bedeutung ist: Krankenhäuser, Industrie, usw...
  • Lösung speziell für industrielle Stromnetze
carrier-video-screenshot-30kavize
<div style="text-align: center;" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">AquaForce<sup>®</sup> PUREtec™ 30KAVIZE, Luftgekühlter Flüssigkeitskühler mit Schraubenverdichter. Speziell Für Die Industrie.</div>
<p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">AquaForce<sup>®</sup> Vision 30KAVIZE mit dem Kältemittel HFO R-1234ze ist für Prozessanwendungen in der Industrie (Lebensmittel, Chemie, Metalle, Pharmazeutik, Kunststoff und mehr) bestimmt und bietet hervorragende Leistungen bei gleichzeitiger kostengünstiger Lösung.</p>

Documents