Zum Hauptinhalt springen

Einstufiger, warmwasserversorgter Absorptions-Flüssigkeitskühler
16LJ / 16LJ-F

Nenn-Kälteleistung: 80-4000 kW

Die Carrier 16LJ-F Absorptions-Flüssigkeitskühler wurden für die Produktion von Kaltwasser aus Abwärme entwickelt, die bei industriellen Prozessen und in Kraft-Wärme-Kopplungssystemen anfällt.

  • Großer Leistungsbereich von 80 bis 4000 kW
  • Ohne HFKW-Kältemittel
  • Warmwassererzeuger mit COPR bis 0,78
  • Entwickelt für Kühlanwendungen, bei denen Warmwasser als Abwärme zur Verfügung steht
  • Absorptionskältemaschinen ermöglichen eine Diversifizierung betriebswichtiger Kühlanforderungen. Betriebswichtige Kühllasten werden mit minimalem Stromverbrauch gedeckt
  • Ermöglicht kleinere Notstromaggregate im Vergleich zu einem elektrisch angetriebenen Flüssigkeitskühler
  • Ozonsicher und FCKW-frei. Der Kühlbedarf wird ohne chlorhaltige Kältemittel gedeckt
  • Absorptionskältemaschinen reduzieren den Beitrag zur globalen Erwärmung und minimieren insgesamt die Umweltbelastung durch eine starke Reduzierung des Stromverbrauchs und der Produktion von Treibhausgasen
  • Der Lösungsinhibitor hat keine Auswirkungen auf die Umwelt
  • Eine Absorptionskältemaschine kommt ohne mechanisch bewegte Teile aus und arbeitet deshalb extrem leise und ohne Vibrationen
  • Durch hocheffiziente Wärmeübertragungsflächen konnte der Platzbedarf für die Installation der Absorptionskältemaschine reduziert werden


  • Intelligente Selbstdiagnosefunktion zur Überwachung der Betriebsbedingungen, mit Hinweisen zur vorbeugenden Wartung und zur Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs
  • Informationen zur vorbeugenden Wartung
  • Carrier Regelsystem
  • Die schnellreagierende digitale PID-Regelung stabilisiert die Kalt-/Warmwassertemperatur mit hoher Genauigkeit. Sie reagiert schnell auf Lastschwankungen und sorgt für eine stabile Kalt-/Warmwassertemperatur. Geeignet für die Klimatisierung intelligenter Gebäude, die eine anspruchsvolle Regelung erfordern
  • Das Hochleistungs-Spülsystem hält den erforderlichen Betriebsdruck aufrecht und reduziert den Wartungsbedarf der Kältemaschine auf einen Spülvorgang pro Saison (bei Ganzjahresbetrieb)
  • Warmwasserventil-Öffnungssteuerung
  • Erweiterung des sicheren Betriebsbereichs
  • Schutz vor Kristallisation
  • Entwickelt für Kühlanwendungen, bei denen Warmwasser als Abwärme zur Verfügung steht
  • Absorptionskältemaschinen ermöglichen eine Diversifizierung betriebswichtiger Kühlanforderungen. Betriebswichtige Kühllasten werden mit minimalem Stromverbrauch gedeckt
  • Ermöglicht kleinere Notstromaggregate im Vergleich zu einem elektrisch angetriebenen Flüssigkeitskühler
  • Ozonsicher und FCKW-frei. Der Kühlbedarf wird ohne chlorhaltige Kältemittel gedeckt
  • Absorptionskältemaschinen reduzieren den Beitrag zur globalen Erwärmung und minimieren insgesamt die Umweltbelastung durch eine starke Reduzierung des Stromverbrauchs und der Produktion von Treibhausgasen
  • Der Lösungsinhibitor hat keine Auswirkungen auf die Umwelt
  • Eine Absorptionskältemaschine kommt ohne mechanisch bewegte Teile aus und arbeitet deshalb extrem leise und ohne Vibrationen
  • Durch hocheffiziente Wärmeübertragungsflächen konnte der Platzbedarf für die Installation der Absorptionskältemaschine reduziert werden


  • Intelligente Selbstdiagnosefunktion zur Überwachung der Betriebsbedingungen, mit Hinweisen zur vorbeugenden Wartung und zur Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs
  • Informationen zur vorbeugenden Wartung
  • Carrier Regelsystem
  • Die schnellreagierende digitale PID-Regelung stabilisiert die Kalt-/Warmwassertemperatur mit hoher Genauigkeit. Sie reagiert schnell auf Lastschwankungen und sorgt für eine stabile Kalt-/Warmwassertemperatur. Geeignet für die Klimatisierung intelligenter Gebäude, die eine anspruchsvolle Regelung erfordern
  • Das Hochleistungs-Spülsystem hält den erforderlichen Betriebsdruck aufrecht und reduziert den Wartungsbedarf der Kältemaschine auf einen Spülvorgang pro Saison (bei Ganzjahresbetrieb)
  • Warmwasserventil-Öffnungssteuerung
  • Erweiterung des sicheren Betriebsbereichs
  • Schutz vor Kristallisation

Documents