Zum Hauptinhalt springen

AquaSnap® - Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Scrollverdichter
30RQ / 30RQP

Kältemittel: R-32

Verdichter: Scrollverdichter mit fester Drehzahl

Nenn-Kälteleistung: 160-1040 kW

Nenn-Heizleistung: 170-940 kW

Die Aquasnap-Wärmepumpen bieten die preisgünstigste Lösung für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, bei denen Installateure, Berater und Gebäudebesitzer reduzierte Installationskosten, optimale Leistung und maximale Qualität fordern.

  • Hohe Voll- und Teillasteffizienz
  • Kompakt und leicht zu installieren
  • Niedriger Schallpegel
  • Niedriger CO2-Fußabdruck
  • Überlegene Zuverlässigkeit

Äußerst wirtschaftlicher Betrieb

  • Hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz des Geräts und effiziente wasserseitige Konstruktion
  • Spezifische Regelfunktionen für gesenkten Energieverbrauch in besetzten und nicht besetzten Zeiträumen
  • Greenspeed®-Pumpe senkt den Pumpen-Energieverbrauch um bis zu 2/3 (Option von Carrier empfohlen)
  • Zusätzliche Energieeinsparungen durch eine Option für teilweise Energierückgewinnung, die Gratis-Warmwassererzeugung gestattet

Niedriger Schallpegel

  • Wärmetauscher mit Ventilatoren mit fester Drehzahl (30RQ)
  • Wärmetauscher mit geräuscharmen drehzahlgeregelten Greenspeed®-Ventilatoren (30RQP)
  • Geräuscharme Flying Bird™-Ventilatoren der 6. Generation, aus Verbundmaterial gefertigt
  • Spezifische Regelfunktionen oder Vorzüge für einen niedrigeren Geräuschpegel während der Nacht oder in nicht besetzten Zeiträumen

Schnelle und leichte Installation

  • Kompakte Konstruktion
  • Integriertes Hydronikmodul (Option)
  • Integriertes Hydronikmodul mit drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe (Option von Carrier empfohlen)
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Geräte-Inbetriebnahme

Reduzierte Installationskosten

  • Drehzahlgeregelte Greenspeed®-Pumpe (Option) mit Hydronikmodul (Option von Carrier empfohlen)

Umweltverantwortlich

  • Ozonfreundliches Kältemittel R-32
  • Geringe R-32-Kältemittelfüllmenge
  • Niedrigeres GWP für R-32 (675)
  • Leckfester Kältekreislauf mit minimalen Schweißanschlüssen
  • Gesenkter Geräte-Energieverbrauch (hohe Voll- und Teillasteffizienz)
  • Der Pumpen-Energieverbrauch kann mit der drehzahlgeregelten Greenspeed®-Pumpe um bis zu 2/3 gesenkt werden

Überlegene Zuverlässigkeit

  • Modernstes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außergewöhnliche Langzeittests

SmartVu™-Regelung

  • Energiemanagement-Konfiguration
    • Interne Zeitplanuhr: regelt die Wärmepumpen-Ein-/Aus-Zeiten und den Betrieb bei einem zweiten Sollwert
    • Sollwertverschiebung basierend auf der Außenlufttemperatur
    • Leit-/Folge-Regelung von zwei parallel laufenden Wärmepumpen mit Betriebszeit-Ausgleich und automatischer Umschaltung bei einer Störung
  • Fortschrittliche Kommunikationsvorzüge
    • Nachtmodus
    • Benutzerfreundliche Hochgeschwindigkeits-Kommunikationstechnologie über Ethernet (IP) an eine zentrale Gebäude-Leittechnik
    • Zugang zu mehreren Geräteparametern
  • Wartungs-Funktionalität
    • Erinnerung an vorgeschriebene Wartung - F-Gas-Dichtheitsprüfung
    • Erinnerung an die periodische Wartung, die für Tage, Monate oder Betriebsstunden konfiguriert werden kann
  • 4.3-Zoll-SmartVu™-Bediener-Schnittstelle
    • Intuitive und benutzerfreundliche 4,3-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle
    • Kurzgefasste, klare Informationen in lokalen Sprachen verfügbar
    • Volles Menü, kundenspezifisch für verschiedene Benutzer (Endbenutzer, Wartungspersonal oder Carrier-Techniker)
    • Informationen über Energieerzeugung und -verbrauch, momentane und integrierte Werte
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen

Externes Management (Standard)

  • Leichter Zugriff über das Internet
  • Mehrere externe Regelungs-, Überwachungs- und Diagnosemöglichkeiten
  • Kommunikations-Gateways (Option)
  • Start/Stopp des Geräts
  • Management mit doppeltem Sollwert
  • Leistungsaufnahmebegrenzung
  • Betriebsanzeige
  • Alarmanzeige

Energiemanagement-Modul (Option)

  • Raumtemperatur
  • Sollwertrückstellung
  • Leistungsaufnahmebegrenzung
  • Leistungsaufnahmebegrenzung 1 und 2
  • Benutzersicherheit
  • Eisspeicherungs-Ende
  • Zeitplan-Übersteuerung
  • Außer Betrieb
  • Geräteleistung
  • Warnanzeige
  • Heizkessel-Regelung
  • Elektroheizgeräte-Regelung
  • Wärmetauscher-Korrosionsschutz
  • Mittel- oder Tieftemperatur-Solelösung
  • Teilweise Wärmerückgewinnung
  • Sehr niedriger Schallpegel
  • Gerät mit Ventilatoren für Kanalanschluss
  • Schutzgitter
  • Hydronikmodul mit verschiedenen Pumpen
  • Wasser-Puffertank-Modul
  • Expansionstank
  • Frostschutz
  • Lon-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
  • Leit-/Folgebetrieb
  • Soft Starter
  • 230-V-Stromstecker
  • Entspricht den russischen Bestimmungen
  • Bausatz für geschweißte Wärmetauscher-Anschlüsse
  • Sehr niedriger und extrem niedriger Geräuschpegel

Äußerst wirtschaftlicher Betrieb

  • Hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz des Geräts und effiziente wasserseitige Konstruktion
  • Spezifische Regelfunktionen für gesenkten Energieverbrauch in besetzten und nicht besetzten Zeiträumen
  • Greenspeed®-Pumpe senkt den Pumpen-Energieverbrauch um bis zu 2/3 (Option von Carrier empfohlen)
  • Zusätzliche Energieeinsparungen durch eine Option für teilweise Energierückgewinnung, die Gratis-Warmwassererzeugung gestattet

Niedriger Schallpegel

  • Wärmetauscher mit Ventilatoren mit fester Drehzahl (30RQ)
  • Wärmetauscher mit geräuscharmen drehzahlgeregelten Greenspeed®-Ventilatoren (30RQP)
  • Geräuscharme Flying Bird™-Ventilatoren der 6. Generation, aus Verbundmaterial gefertigt
  • Spezifische Regelfunktionen oder Vorzüge für einen niedrigeren Geräuschpegel während der Nacht oder in nicht besetzten Zeiträumen

Schnelle und leichte Installation

  • Kompakte Konstruktion
  • Integriertes Hydronikmodul (Option)
  • Integriertes Hydronikmodul mit drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe (Option von Carrier empfohlen)
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Geräte-Inbetriebnahme

Reduzierte Installationskosten

  • Drehzahlgeregelte Greenspeed®-Pumpe (Option) mit Hydronikmodul (Option von Carrier empfohlen)

Umweltverantwortlich

  • Ozonfreundliches Kältemittel R-32
  • Geringe R-32-Kältemittelfüllmenge
  • Niedrigeres GWP für R-32 (675)
  • Leckfester Kältekreislauf mit minimalen Schweißanschlüssen
  • Gesenkter Geräte-Energieverbrauch (hohe Voll- und Teillasteffizienz)
  • Der Pumpen-Energieverbrauch kann mit der drehzahlgeregelten Greenspeed®-Pumpe um bis zu 2/3 gesenkt werden

Überlegene Zuverlässigkeit

  • Modernstes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außergewöhnliche Langzeittests

SmartVu™-Regelung

  • Energiemanagement-Konfiguration
    • Interne Zeitplanuhr: regelt die Wärmepumpen-Ein-/Aus-Zeiten und den Betrieb bei einem zweiten Sollwert
    • Sollwertverschiebung basierend auf der Außenlufttemperatur
    • Leit-/Folge-Regelung von zwei parallel laufenden Wärmepumpen mit Betriebszeit-Ausgleich und automatischer Umschaltung bei einer Störung
  • Fortschrittliche Kommunikationsvorzüge
    • Nachtmodus
    • Benutzerfreundliche Hochgeschwindigkeits-Kommunikationstechnologie über Ethernet (IP) an eine zentrale Gebäude-Leittechnik
    • Zugang zu mehreren Geräteparametern
  • Wartungs-Funktionalität
    • Erinnerung an vorgeschriebene Wartung - F-Gas-Dichtheitsprüfung
    • Erinnerung an die periodische Wartung, die für Tage, Monate oder Betriebsstunden konfiguriert werden kann
  • 4.3-Zoll-SmartVu™-Bediener-Schnittstelle
    • Intuitive und benutzerfreundliche 4,3-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle
    • Kurzgefasste, klare Informationen in lokalen Sprachen verfügbar
    • Volles Menü, kundenspezifisch für verschiedene Benutzer (Endbenutzer, Wartungspersonal oder Carrier-Techniker)
    • Informationen über Energieerzeugung und -verbrauch, momentane und integrierte Werte
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen

Externes Management (Standard)

  • Leichter Zugriff über das Internet
  • Mehrere externe Regelungs-, Überwachungs- und Diagnosemöglichkeiten
  • Kommunikations-Gateways (Option)
  • Start/Stopp des Geräts
  • Management mit doppeltem Sollwert
  • Leistungsaufnahmebegrenzung
  • Betriebsanzeige
  • Alarmanzeige

Energiemanagement-Modul (Option)

  • Raumtemperatur
  • Sollwertrückstellung
  • Leistungsaufnahmebegrenzung
  • Leistungsaufnahmebegrenzung 1 und 2
  • Benutzersicherheit
  • Eisspeicherungs-Ende
  • Zeitplan-Übersteuerung
  • Außer Betrieb
  • Geräteleistung
  • Warnanzeige
  • Heizkessel-Regelung
  • Elektroheizgeräte-Regelung
  • Wärmetauscher-Korrosionsschutz
  • Mittel- oder Tieftemperatur-Solelösung
  • Teilweise Wärmerückgewinnung
  • Sehr niedriger Schallpegel
  • Gerät mit Ventilatoren für Kanalanschluss
  • Schutzgitter
  • Hydronikmodul mit verschiedenen Pumpen
  • Wasser-Puffertank-Modul
  • Expansionstank
  • Frostschutz
  • Lon-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
  • Leit-/Folgebetrieb
  • Soft Starter
  • 230-V-Stromstecker
  • Entspricht den russischen Bestimmungen
  • Bausatz für geschweißte Wärmetauscher-Anschlüsse
  • Sehr niedriger und extrem niedriger Geräuschpegel
carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32_de
AquaSnap®
mit Kältemittel R-32 verfügbar
Die Carrier AquaSnap® Scroll-Flüssigkeitskühler-Baureihe ist mit dem Kältemittel R-32 lieferbar, welches die Leistung verbessert und die direkten Treibhausgasemissionen um bis zu 77% im Vergleich zur vorherigen Baureihe mit R-410A reduziert.

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit