Zum Hauptinhalt springen

AquaSnap® - Luft/Wasser-Wärmepumpe
30RQ

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Nenn-Kälteleistung: 16-39 kW

Nenn-Heizleistung: 17-39 kW

Die Flüssigkeitskühler/Wärmepumpen-Baureihe AquaSnap wurde für gewerbliche Anwendungen wie die Klimatisierung von Büros, Hotels, etc. entwickelt.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Auf Wunsch mit Hydraulikmodul
  • Wirtschaftlicher Betrieb
  • Äußerst zuverlässig

Geräuscharmer Betrieb

  • Geräusch- und vibrationsarme Scrollverdichter
  • Die Verdichterbaugruppe ist auf Schwingungsdämpfern gelagert
  • Vertikale Luftwärmetauscherregister
  • Geräuscharme Ventilatoren der neuesten Generation
  • Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche

Schnelle und einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul
    • Umlaufpumpe mit fester Drehzahl
    • Wasserfilter zum Schutz der Wasserpumpe vor Verschmutzungen aus dem Wasser
    • Großes Membran-Ausdehnungsgefäß hält den Druck im Wasserkreis aufrecht
    • Wärmeisolierung und Frostschutz bis -10 °C durch el. Heizwiderstände und periodisches Einschalten der Pumpen
  • Geringe Abmessungen
  • Leicht abnehmbare Paneele
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast
  • Gemäß EN 14825/2013 beläuft sich die Jahresarbeitszahl (SCOP) bei durchschnittlichem Klima auf 3,01. Das Gerät wird damit der Energieeffizienzklasse A zugerechnet
    • Spezieller Algorithmus für eine Freie Abtauung zur Optimierung der Leistung und des Komforts auch während des Abtauens.
  • Reduzierte Wartungskosten
    • Wartungsfreie Scroll-Verdichter
    • Schnelle Diagnose möglicher Vorfälle und ihre Historie über die Pro-Dialog+-Regelung
    • R410A RA-Kältemittel ist unproblematischer in der Anwendung als andere Kältemittelmischungen

Umweltschutz

  • Ozonverträgliches Kältemittel R410A
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Hochmodernes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Pro-Dialog+-Regelung

  • Energiemanagement
    • Integrierte Wochen-Zeitsteuerung
    • Sollwertkorrektur basierend auf Außenluft- oder Rücklaufwassertemperatur bzw. auf Temperaturdifferenz am Wasserwärmetauscher
    • Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Geräten
    • Umschaltung abhängig von der Außentemperatur
  • Nachtbetrieb
  • Einfache Bedienung
  • Die Helligkeit der hintergrundbeleuchteten LCD-Benutzerschnittstelle lässt sich mit einem Drehregler allen Beleuchtungsverhältnissen anpassen
  • Die Informationen werden verständlich in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch angezeigt
  • Die Pro-Dialog+ Benutzerführung verwendet benutzerfreundliche Menüs in einer Baumstruktur, ähnlich wie Internet-Browser. Sie sind leicht zu bedienen und ermöglichen den direkten Zugriff auf die wichtigsten Betriebsparameter
Carrier Pro Dialog plus Regelung

Fernsteuerung mit potenzialfreien Kontakten (serienmäßig)

  • Start/Stopp
  • Zwei Sollwerte
  • Warnungs-Anzeige
  • Angezeigter Alarm
  • Bedienersicherheit
  • Außer Betrieb
  • Geräteleistung
  • Verdichterbetrieb

Fernbedienungsschnittstelle (Option)

Geräuscharmer Betrieb

  • Geräusch- und vibrationsarme Scrollverdichter
  • Die Verdichterbaugruppe ist auf Schwingungsdämpfern gelagert
  • Vertikale Luftwärmetauscherregister
  • Geräuscharme Ventilatoren der neuesten Generation
  • Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche

Schnelle und einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul
    • Umlaufpumpe mit fester Drehzahl
    • Wasserfilter zum Schutz der Wasserpumpe vor Verschmutzungen aus dem Wasser
    • Großes Membran-Ausdehnungsgefäß hält den Druck im Wasserkreis aufrecht
    • Wärmeisolierung und Frostschutz bis -10 °C durch el. Heizwiderstände und periodisches Einschalten der Pumpen
  • Geringe Abmessungen
  • Leicht abnehmbare Paneele
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast
  • Gemäß EN 14825/2013 beläuft sich die Jahresarbeitszahl (SCOP) bei durchschnittlichem Klima auf 3,01. Das Gerät wird damit der Energieeffizienzklasse A zugerechnet
    • Spezieller Algorithmus für eine Freie Abtauung zur Optimierung der Leistung und des Komforts auch während des Abtauens.
  • Reduzierte Wartungskosten
    • Wartungsfreie Scroll-Verdichter
    • Schnelle Diagnose möglicher Vorfälle und ihre Historie über die Pro-Dialog+-Regelung
    • R410A RA-Kältemittel ist unproblematischer in der Anwendung als andere Kältemittelmischungen

Umweltschutz

  • Ozonverträgliches Kältemittel R410A
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Hochmodernes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Pro-Dialog+-Regelung

  • Energiemanagement
    • Integrierte Wochen-Zeitsteuerung
    • Sollwertkorrektur basierend auf Außenluft- oder Rücklaufwassertemperatur bzw. auf Temperaturdifferenz am Wasserwärmetauscher
    • Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Geräten
    • Umschaltung abhängig von der Außentemperatur
  • Nachtbetrieb
  • Einfache Bedienung
  • Die Helligkeit der hintergrundbeleuchteten LCD-Benutzerschnittstelle lässt sich mit einem Drehregler allen Beleuchtungsverhältnissen anpassen
  • Die Informationen werden verständlich in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch angezeigt
  • Die Pro-Dialog+ Benutzerführung verwendet benutzerfreundliche Menüs in einer Baumstruktur, ähnlich wie Internet-Browser. Sie sind leicht zu bedienen und ermöglichen den direkten Zugriff auf die wichtigsten Betriebsparameter
Carrier Pro Dialog plus Regelung

Fernsteuerung mit potenzialfreien Kontakten (serienmäßig)

  • Start/Stopp
  • Zwei Sollwerte
  • Warnungs-Anzeige
  • Angezeigter Alarm
  • Bedienersicherheit
  • Außer Betrieb
  • Geräteleistung
  • Verdichterbetrieb

Fernbedienungsschnittstelle (Option)

Documents